설명
FTB300 시리즈의 디지털 패들 휠은 저유량 측정용에 경제적 선택입니다. 적외선 라이트빔 기술이 사용되고 1/8 FNPT, 1/4 FNPT, 3/8" OD 튜브 피팅을 포함한 연결장치가 이용 가능합니다. 30 mL/min부터 7000 mL/min까지 6개의 유량 범위가 가능합니다. 디스플레이 미포함 모델은 5 Vdc 전류 소모 펄스 출력을 갖습니다. 디스플레이 포함 기기는 유량율과 총합 모두 나타내는 최대 4개 소수점 위치를 포함한 6-자리 LCD를 갖고 있습니다. 모든 기기는 개방형 컬렉터 알람 출력을 포함합니다.제품 번호 생성기