장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 액체 터빈 유량계
(Liquid Turbine Flowmeters)

FTB-1400 시리즈

경제적인 액체 터빈 유량계 | FTB-1400 시리즈

경제적인 액체 터빈 유량계

1,280,360원 FTB-1425

1 year warranty
  • 터빈 유량계 어플리케이션에 대한 비용 절감 솔루션
  • 견고한 316 스테인레스 스틸 구조로 가혹한 환경에서도 장시간 사용 가능
  • 정밀하고 일정한 유량 측정
  • 1/2 ~ 2" 크기 파이프에 설치
  • NIST 캘리브레이션
  • NPT 또는 BSP 나사와 사용 가능
터빈 / 회차 유량계 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ FTB-1400 터빈 유량계는 정밀한 유량 측정이 필요한 어플리케이션을 위해 제작되었습니다. 초기에 2차 석유 회수 시장을 위해 개발되었던 FTB-1400는 유전 유무의 측정 외에도 용액 유량 측정에 적합합니다. 이 기기는 316 스테인레스 스틸 하우징과 로터 지지대, CD4MCU 스테인레스 스틸 로터, 마모 방지 텅스텐 탄화물 로터 샤프트 및 저널 베어링을 갖추고 있습니다. 해당 재질들은 다양한 부식성 유동체 측정 시에도 측정 정밀도와 기기 상태를 유지할 수 있도록 합니다.
유동체가 측정기에 투입되면 일차적으로 유량 교정기 인렛을 통과하고 이 때 난류 패턴이 감소합니다. 이 후 유동체가 터빈을 지나면서 유속으로 터빈을 돌립니다. 자기 픽업 미터를 통해 생성된 자기장에 터빈 블레이드가 돌 때 AC 전압 펄스가 생성 됩니다. 이 펄스가 용적 유량에 비례하는 출력 주파수를 제공합니다.

【기술사양】
정밀도: 1" 이상에서 ±1%의 측정값, 1/2" 계량기용 70% 이상의 측정 범위에서 ±1%의 측정값
반복도: ±0.1%
자석식 픽업: 30 mV/P-P
재질(본체): 316 스테인레스 스틸
로터: CD4MCU 스테인레스 스틸
로터 지지대: 316 스테인레스 스틸
로터 샤프트: 텅스텐 카바이드
턴다운 비: 10:1
캘리브레이션: 물 (5-포인트 NIST 추적 가능 교정)
압력 정격: 5000 psi (최대)
터빈 온도: -101°C ~ 177°C (-150°F ~ 350°F); -101°C ~ 232°C (-150°F ~ 450°F) ("-HT" 옵션 포함)
단접속: NPT, BSPP 선택 사항
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FTB-1411
1,530,620원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 ½ NPT 연결, 18000 K-factor Pul/Gal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1412
FTB-1412
1,485,300원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 ½ NPT 연결, 13000 K-factor Pul/Gal
  
FTB-1412-BSP
1,377,620원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 ½ BSPP 연결, 13000 K-factor Pul/Gal
  
FTB-1413
1,269,710원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 ½ NPT 연결, 3300 K-factor Pul/Gal
  
FTB-1421
1,311,200원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 18000 K-factor Pul/Gal
  
FTB-1422
1,472,860원
배송: 2 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 13000 K-factor Pul/Gal
  
FTB-1422-BSP
1,294,590원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 BSPP 연결, 13000 K-factor Pul/Gal
  
FTB-1423
1,501,750원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 3300 K-factor Pul/Gal
  
FTB-1423-BSP
1,319,490원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 BSPP 연결, 3300 K-factor Pul/Gal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1424
FTB-1424
1,492,140원
배송: 2 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 3100 K-factor Pul/Gal
  
FTB-1424-BSP
1,311,200원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 BSPP 연결, 3100 K-factor Pul/Gal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1425
FTB-1425
1,280,360원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 870 K-factor Pul/Gal
  
FTB-1425-BSP
1,309,230원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 BSPP 연결, 870 K-factor Pul/Gal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1431
FTB-1431
1,598,030원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 ½ NPT 연결, 330 K-factor Pul/Gal
  
FTB-1431-BSP
1,402,500원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 ½ BSPP 연결, 330 K-factor Pul/Gal
  
FTB-1441
1,961,210원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 2 NPT 연결, 330 K-factor Pul/Gal
증폭된 펄스 출력
  
FTB-1411-AMP
1,712,110원
배송: 3 주
 
스테인리스 터빈 ½ NPT 연결, 18000 K-Factor Pul/Gal, 증폭된 펄스 출력
  
FTB-1412-AMP
1,659,430원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 ½ NPT 연결, 13000 K-Factor Pul/Gal, 증폭된 펄스 출력
  
FTB-1413-AMP
1,661,670원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 ½ NPT 연결, 3300 K-Factor Pul/Gal, 증폭된 펄스 출력
  
FTB-1421-AMP
1,704,240원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 18000 K-Factor Pul/Gal, 증폭된 펄스 출력
  
FTB-1422-AMP
1,661,670원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 13000 K-Factor Pul/Gal, 증폭된 펄스 출력
  
FTB-1423-AMP
1,680,590원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 3300 K-Factor Pul/Gal, 증폭된 펄스 출력
  
FTB-1424-AMP
1,671,130원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 3100 K-Factor Pul/Gal, 증폭된 펄스 출력
  
FTB-1425-AMP
1,636,450원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 870 K-Factor Pul/Gal, 증폭된 펄스 출력
  
FTB-1431-AMP
1,776,760원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 1/2 NPT 연결, 330 K-Factor Pul/Gal, 증폭된 펄스 출력
  
FTB-1441-AMP
2,358,490원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 2 NPT 연결, 330 K-Factor Pul/Gal, 증폭된 펄스 출력
고온 자기 펄스 출력
  
FTB-1411-HT
1,628,560원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 ½ NPT 연결, 18000 K-Factor Pul/Gal, 고온 자기 펄스 출력
  
FTB-1412-HT
1,927,550원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 ½ NPT 연결, 13000 K-Factor Pul/Gal, 고온 자기 펄스 출력
  
FTB-1413-HT
1,585,990원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 ½ NPT 연결, 3300 K-Factor Pul/Gal, 고온 자기 펄스 출력
  
FTB-1421-HT
1,619,100원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 18000 K-Factor Pul/Gal, 고온 자기 펄스 출력
  
FTB-1422-HT
1,839,760원
배송: 2 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 13000 K-Factor Pul/Gal, 고온 자기 펄스 출력
  
FTB-1423-HT
1,601,760원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 3300 K-Factor Pul/Gal, 고온 자기 펄스 출력
  
FTB-1424-HT
1,593,880원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 3100 K-Factor Pul/Gal, 고온 자기 펄스 출력
  
FTB-1425-HT
1,369,290원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 1 NPT 연결, 870 K-Factor Pul/Gal, 고온 자기 펄스 출력
  
FTB-1431-HT
1,696,360원
배송: 2 주
 
스테인리스 터빈 1 1/2 NPT 연결, 330 K-Factor Pul/Gal, 고온 자기 펄스 출력
  
FTB-1441-HT
2,285,970원
배송: 5 주
 
스테인리스 터빈 2 NPT 연결, 330 K-Factor Pul/Gal, 고온 자기 펄스 출력
디스플레이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1400-MD
FTB-1400-MD
판매 상담  
배송: 
 
 
배터리 전원, 미터 설치 디스플레이, 기본 프로그래밍
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1400-RD
FTB-1400-RD
판매 상담  
배송: 
 
 
배터리 전원, 원격 설치 디스플레이, 기본 프로그래밍
  
FTB-1400-SD
판매 상담  
배송: 
 
 
배터리 전원, 스위블 설치 디스플레이, 기본 프로그래밍
  
FTB-1400-MD-A
판매 상담  
배송: 
 
 
배터리 전원, 미터 설치 디스플레이, 고급 프로그래밍
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1400-RD-A
FTB-1400-RD-A
판매 상담  
배송: 
 
 
배터리 전원, 원격 설치 디스플레이, 고급 프로그래밍
  
FTB-1400-SD-A
판매 상담  
배송: 
 
 
배터리 전원, 스위블 설치 디스플레이, 고급 프로그래밍
  
FTB-1400-REDUCER
38,910원
배송: 6 주
 
레듀서 부싱(Reducer bushing) 필요 - FTB-1411, FTB1412 및 FTB-1413 을 FTB-1400-MD 또는 FTB-1400-SD 와 설치 시
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1400-CABLE
FTB-1400-CABLE
182,220원
배송: 6 주
 
3 m (10') 케이블 어셈블리, 2-핀 직선 커넥터, 벗겨진 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1400-90CABLE
FTB-1400-90CABLE
193,220원
배송: 2 주
 
3 m (10') 케이블 어셈블리, 2-핀 90° 커넥터
  
FTB-1400-AMP-CABLE
166,550원
배송: 6 주
 
3 m (10') 케이블 어셈블리, 3-핀 직선 커넥터
  
FTB-1400-HT-CABLE
378,450원
배송: 6 주
 
3 m (10') 고온 케이블, 2-핀 직선 커넥터
  
FTB-1400-MP
105,930원
배송: 3 주
 
FTB-1400 시리즈용 표준 자기 픽업(pick-up)
수리 키트
  
FTB-1400A-RK
522,820원
배송: 6 주
 
FTB1411 및 FTB1421 용 수리 키트
  
FTB-1400B-RK
506,240원
배송: 6 주
 
FTB-1412 및 FTB-1422 용 수리 키트
  
FTB-1400C-RK
506,240원
배송: 6 주
 
FTB-1413 및 FTB1423 용 수리 키트
  
FTB-1400D-RK
506,240원
배송: 6 주
 
FTB-1424 용 수리 키트
  
FTB-1400E-RK
386,760원
배송: 6 주
 
FTB-1425 용 수리 키트
  
FTB-1400F-RK
522,820원
배송: 2 주
 
FTB-1431 및 FTB-1441 용 수리 키트
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼 및 5-포인트 NIST 캘리브레이션 인증서가 제공됩니다.

커넥터용 케이블은 별도 판매합니다. 케이블/커넥터는 작동에 필요합니다.

고온 자기 펄스 출력은 제품 번호 뒤에 "-HT" 를 추가하십시오.("-AMP" 모델은 사용 불가)
"-HT" 제품용 케이블은 FTB-1400-HT-CABLE 입니다.

증폭된 펄스 출력 기기는 제품 번호 뒤에 "-AMP" 를 추가하십시오.("-HT" 모델은 사용 불가)
"-AMP" 제품용 케이블은 FTB-1400-AMP-Cable입니다.

BSPP 나사산 포함 기기는 모델 번호 뒤에 "-BSP"을 추가하십하십시오.

위의 제품 옵션에 대한 가격은 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)


주문 예:  (1) FTB-1400-CABLE 3 m (10') 케이블 어셈블리, 2-핀 직선 커넥터, 벗겨진 리드, 182,220원  plus (1) FTB-1411 스테인리스 터빈 ½ NPT 연결, 18000 K-factor Pul/Gal, 1,530,620원, 182,220 + 1,530,620 = 1,712,840원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 모델 선택하기:
11 : 스테인리스 터빈 1/2 NPT 연결 - 18000 K-Factor Pul/Gal
12 : 스테인리스 터빈 1/2 NPT 연결 - 13000 K-Factor Pul/Gal
13 : 스테인리스 터빈 1/2 NPT 연결 - 3300 K-Factor Pul/Gal
21 : 스테인리스 터빈 1 NPT 연결 - 18000 K-Factor Pul/Gal
22 : 스테인리스 터빈 1 NPT 연결 - 13000 K-Factor Pul/Gal
23 : 스테인리스 터빈 1 NPT 연결 - 3300 K-Factor Pul/Gal
24 : 스테인리스 터빈 1 NPT 연결 - 3100 K-Factor Pul/Gal
25 : 스테인리스 터빈 1 NPT 연결 - 870 K-Factor Pul/Gal
31 : 스테인리스 터빈 1 1/2 NPT 연결 - 330 K-Factor Pul/Gal
41 : 스테인리스 터빈 2 NPT 연결 - 330 K-Factor Pul/Gal

(2) 옵션 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 없음
-HT : 고온 자기 펄스 출력
-AMP : 증폭된 펄스 출력
-BSP : BSP 나사산 (2" 모델에서는 사용 가능하지 않음)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 FTB-1400 Series - Turbine Flow Meter
다운로드 FTB-1400-RK - Turbine Flow Meter Repair Kits
다운로드 Flow Monitor - Simplified Version
다운로드 Flow Monitor - Advanced Version
다운로드 Magnetic Pick-Up with Preamplifier
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.