장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 팬 및 필터 팬 기체 유량 모니터
(Fan Air Flow Monitor)

FSW800B

팬 기체 유량 모니터 | FSW800B
신제품

팬 기체 유량 모니터

104,230원 FSW801B

1 year warranty CE
  • 신뢰할 수 있는 기계식 스위치 접점
  • 소형 크기
  • 경제적인 가격
  • 클립이나 클램프로 쉽게 설치할 수 있음
  • 다양한 팬에 설치하여 정상작동 여부(공기흐름 및 속도) 확인 가능
가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치 - 관련 제품 보기

설명

FSW800B는 저비용 팬 모니터 장치로 팬이나 그릴에 설치하여 팬의 작동으로 생성되는 기체 유량을 확인할 수 있습니다. 이로 인해 팬이 정상 작동 여부를 확인하여 공정 또는 환경 관리를 할 수 있는 제품입니다.

추가적으로 다른 LED 또는 신호음 경보기 등과 연결하여 팬의 공기 유량이 8.2 ft/s 이하로 떨어졌을 때 양방 향 스위치가 전기 접점을 활성화하여 경보를 울리도록 할 수 있습니다.

【기술사양】
접점 타입: 리드/자석 접점
NC (Normally Closed): 기류에 접점 개방
NO (Normally Open): 기류에 접점 닫힘
기체 속도 임계점 스위칭: >8.2 ft/s (2.5 m/s)
히스테리시스: 3.3 ft/s (1 m/s)—고정
접점 저항 (와이어 포함): 370 mΩ
일반 수명: >100,000 주기
최대 스위칭 용량: 10 W (저항 부하)
최대 스위칭 전압: NC (AC/DC 240 V); NO (DC 60 V)
최대 스위칭 전류: NC (DC 500 mA); NO (DC 170 mA)
연결: 2개의 단일 연선, 두께 AWG 26, 길이 500 mm (20"), 연결이 용이하도록 연선 끝 피복이 벗겨져 있음
       (종단은 주석, 길이 약 5 mm)
설치: 클램프나 클립으로 부착 또는 보호 그릴에 장착
하우징: 플라스틱, 검정색k
크기: 34 x 17.5 x 7.5 mm (1.3 x 0.7 x 0.3")
설치 위치: 기체 흐름 방향에 대해 수직 방향으로 설치
작동 온도 범위: -20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F)
보관 온도 범위: -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
보호 등급: NEMA 1 (IP 20)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
FSW801B
104,230원
배송: 2 주
 
기류 스위치, NC, 설치 클립 및 클램프
FSW802B
98,650원
배송: 3 주
 
기류 모니터, NO, 설치 클립 및 클램프
FSW803B
104,230원
배송: 2 주
 
기류 모니터, NC, 80 x 80 mm (3.15") 핑거 가드
FSW804B
97,480원
배송: 2 주
 
기류 모니터, NO with 80 x 80 mm (3.15") 핑거 가드
FSW807B
104,230원
배송: 2 주
 
기류 모니터, NC with 120 x 120 mm (4.72") 핑거 가드
FSW808B
102,980원
배송: 2 주
 
기류 모니터, NO with 120 x 120 mm (4.72") 핑거 가드
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) FSW803B 기류 모니터, NC, 80 x 80 mm (3.15, 104,230원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.