OMEGA™의 FPU500 시리즈 연동 펌프는 심플한 스타일, 쉬운 사용방법 및 가변적인 수용 유량을 자랑합니다. FPU400 시리즈 연동 펌프는 비용 절감 효과와 함께 공정 처리에 단순성을 제공합니다. 모터와 연동 된 롤러를 통해, 양변위 펌프 동작과 같은 파상 운동으로 정밀 보오링 고도 내성 튜빙을 통해 유동체를 돌립니다. 이 액체는 펌프를 접촉하지 않고, 튜빙의 외벽만 펌프와 접촉합니다. 따라서 이 펌프는 살균, 부식성 또는 일반 유동체와 사용하기 적합합니다. 펌프는 비-사이폰, 셀프프라이밍 펌프 방식입니다. 만약 사용에 따라 튜브가 눌리는 부분이 마모 가능성을 보이면, 튜빙을 롤러에 눌리지 않는 부분으로 이동시켜 계속 펌핑할 수 있도록 합니다. 튜브를 끼우는데 도구는 필요하지 않습니다. 정교하게 성형된 캐비티 튜빙은 적절한 폐색을 가능하게 합니다. 튜브 클램프는 튜빙을 제자리에 있도록 고정시킵니다. 튜빙은 펌프를 제거하지 않은 상태에서도 교체가 가능합니다. 하나의 펌프로 여러 곳에 쓸 수도 있고, 두 개의 펌프를 모터에 장착할 수도 있습니다. 또한 여러 타입의 OMEGAFLEX™ 플라스틱 튜빙과 함께 사용할 수 있습니다. 비닐, FKM, 타이곤, 실리콘, 산토프렌과 Norprene® 중에서 튜빙의 소재를 선택할 수 있으며, 길이 범위도 다양합니다. 표준 규격 로터 어셈블리는 스테인리스 스틸 소재입니다. FPU500 펌프는 추가 옵션 어댑터 플레이트와 함께 구매할 수 있습니다. 이 어댑터 플레이트는 모터에 펌프를 장착할 때 사용합니다(FPU5-MT 펌프 모터 제외). 펌프는 2개의 짧은 설치 나사와 함께 제공 되며, 한 번에 한 펌프를 장착할 수 있습니다. 만약 두 개의 펌프를 적층 설치하고 싶다면 긴 설치 나사를 주문하십시오.
【기술사양】
최대 배압: 20 psi 프라임 최대 RPM: 100 RPM 튜브 벽: 1.6 mm (1/16") 유동체 온도 범위: -46 ~ 149°C (-50 ~ 300°F) 펌프 크기: 102 H x 102 W x 57 mm D (4 x 4 x 21/4") 마운팅 플레이트(옵션): 76 H x 64 W x 3.2 mm D (3 x 21/2 x 1/8") 펌프 무게: 408 g (14.4 oz) 마운팅 플레이트(옵션): 91 g (32 oz) 최대 튜빙 크기: 8 mm (5/16") 최대 튜브 경도: 65 Shore A
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
제품 메뉴얼:
다운로드
FPU5-MT-110, FPU5-MT-220 - OMEGAFLEX Peristaltic Pump Motor