장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

패들휠 유량 및 온도 센서/트랜스미터 시스템

FP7002 시리즈

패들휠 유량 및 온도 센서/트랜스미터 시스템 | FP7002 시리즈

패들휠 유량 및 온도 센서/트랜스미터 시스템

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 유량과 온도 모두 측정
  • 다양한 화학 물질 호환가능
  • 4 ~ 20 mA 또는 1 ~ 5 Vdc 현장에서 선택가능한 출력
  • NEMA 4 (IP65) 하우징
  • 하나의 조립에 패들휠 유량 센서/트랜스미터와 온도 센서/ 트랜스미터가 모두 포함된 간편한 산업용 디자인
  • 공장 출하 시 캘리브레이션-간편 설치
터빈 / 회차 유량계 - 관련 제품 보기

설명

FP7002 시리즈는 견고한 NEMA-4 알루미늄 하우징에 신호 처리기/트랜스미터가 포함된 패들휠 유량과 온도 센서를 결합한 제품입니다.
Omega의 FP7002 시리즈는 원격 장거리 유량/온도 센서가 필요한 곳에 적합합니다. FP7000시리즈 설치 피팅과 함께 주문 시, 센서/트랜스미터는 선택된 피팅의 유량율에 맞도록 출하 시 캘리브레이션됩니다. 예를 들어, FP7010 PVC 피팅이 포함된 FP7002 센서/ 트랜스미터를 주문할 경우, 트랜스미터의 아날로그 출력값은 50 GPM의 최대 유량율에서 20 mA 출력값과 0 GPM에서 4 mA 출력값을 보내도록 캘리브레이션 될 것입니다. 또한, 사용자는 시스템을 캘리브레이션 하지 않고 아날로그 출력을 1 ~ 5 Vdc 출력으로 전환할 수 있습니다.
FP7002는 산업 표준 2-전선, 0°C ~ 100°C (32°F ~ 212°F) 온도 범위에서 4~20 mA 루프 출력을 갖는 독립적인 온도 센서/ 트랜스미터의 특징도 보입니다.

형질
정밀도: ±2% FS
반복도: ±1% FS
전력: 최대 12 ~ 18 Vdc @ 50 mA
출력: 3-전선, 4 ~ 20 mA (1 ~ 5 Vdc 외부 250
Ω 저항 포함)
최대 루프 저항: Ω = (V 공급–12V)/0.02 A
FP7002 유체 접촉부:
    센서 본체:
폴리프로필렌
O-링: FKM
패들: PVDF
고정 나사: PVC
FP7002A 유체 접촉부:
    센서 본체:
폴리프로필렌
O-링: FKM
패들: PVDF
고정 나사: 황동
유동체 온도/압력 범위: 파이핑 최대율을 초과하지 마십시오. 피팅 소재에 따라, 작동 온도/압력은 센서가 아니라 파이핑에 의해 제한 될 수 있습니다. 모든 PVC 티 피팅은 티 삽입 때문에 150 psig @ 27°C (80°F), 100 psig @ 38°C (100°F), 60 psig @ 49°C (120°F) 또는 30 psig @ 60°C (140°F)를 초과하면 안됩니다. FP7000 센서;
최대 150 psig에서 0°C ~ 26°C (32°F ~ 80°F);
최대 압력은 최대 18 psig에서 93°C (200°F)의 최대 온도를 위해 각각 0.56°C (1°F)이상 27°C (80°F)당 1.1psig가 감소합니다.
무게:    
    FP7002:
0.3 kg (0.75 lb)
FP7002A: 0.4 kg (1 lb)
최대 점도: 5 cps
온도 범위: 0°C ~ 100°C (32°F ~ 212°F)
정밀도: ±1.7°C (3.1°F)
전원: 12 ~ 18 Vdc @ 30 mA
출력: 2-전선, 4 ~ 20 mA (1 ~ 5 Vdc 외부 250
Ω 저항 포함)
최대 루프 저항: Ω = (V 공급– 12V)/0.02 A
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
PVC 피팅 외륜 송신기 시스템
  
SYS/FP7002/FP7007 Star
704,030원
배송: 4 주
 
3 / 4 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002/FP7010 Star
704,030원
배송: 4 주
 
1 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002/FP7012 Star
710,730원
배송: 4 주
 
1 1 / 4 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002/FP7015 Star
724,140원
배송: 2 주
 
1 1 / 2 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002/FP7020 Star
737,550원
배송: 4 주
 
2 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002/FP7025 Star
744,260원
배송: 4 주
 
2 1 / 2 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002/FP7030 Star
771,080원
배송: 4 주
 
3 "확장 된 시스템
직류 전기를 통한 철 피팅 외륜 송신기 시스템
  
SYS/FP7002A/FP7007-GI Star
804,600원
배송: 2 주
 
3 / 4 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002A/FP7010-GI Star
784,490원
배송: 4 주
 
1 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002A/FP7012-GI Star
784,490원
배송: 4 주
 
1 1 / 4 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002A/FP7015-GI Star
771,080원
배송: 4 주
 
1 1 / 2 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002A/FP7020-GI Star
777,780원
배송: 4 주
 
2 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002A/FP7025-GI Star
838,130원
배송: 4 주
 
2 1 / 2 "스케일 시스템
  
SYS/FP7002A/FP7030-GI Star
864,950원
배송: 4 주
 
3 "확장 된 시스템
대체 패들 휠 센서 부품
  
FP7002 Star
596,750원
배송: 4 주
 
외륜 흐름 / 온도 트랜스미터 (PVC 티를 위해)
  
FP7002A Star
630,270원
배송: 4 주
 
외륜 흐름 / 온도 트랜스미터 (직류 전기를 통한 철 티 용)
교체 부품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7007
FP7007 Star
109,290원
배송: 2 주
 
3 / 4 "PVC 티
  
FP7007-GI Star
177,010원
배송: 2 주
 
3 / 4 "철 티 직류 전기를 통했다
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7010
FP7010 Star
109,290원
배송: 2 주
 
1 "PVC 티
  
FP7010-GI Star
154,890원
배송: 4 주
 
1 "아연 철 티
  
FP7012 Star
113,320원
배송: 4 주
 
1 1 / 4 "PVC 티
  
FP7012-GI Star
154,890원
배송: 2 주
 
1 1 / 4 "아연 철 티
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7015
FP7015 Star
127,400원
배송: 2 주
 
1 1 / 2 "PVC 티
  
FP7015-GI Star
141,480원
배송: 2 주
 
1 1 / 2 "아연 철 티
  
FP7020 Star
141,480원
배송: 4 주
 
2 "PVC 티
  
FP7020-GI Star
148,180원
배송: 2 주
 
2 "아연 철 티
  
FP7025 Star
148,180원
배송: 2 주
 
2 1 / 2 "PVC 티
  
FP7025-GI Star
211,880원
배송: 2 주
 
2 1 / 2 "아연 철 티
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7030
FP7030 Star
177,010원
배송: 4 주
 
3 "PVC 티
  
FP7030-GI Star
240,040원
배송: 4 주
 
3 "아연 철 티
부속품
  
CNI833 Star
388,890원
배송: 2 주
 
1 / 8 DIN 컨트롤러
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100 Star
47,610원
배송: 2 주
 
4 선 차폐 케이블 30 평방 미터 (100 '')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPW-15
FPW-15 Star
130,080원
배송: 2 주
 
15VDC 전원 공급 장치
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 각각의 트랜스미터/피팅 시스템은 사용자 매뉴얼과 공장 출하 시 캘리브레이션이 함께 제공됩니다.
참고: 트랜스미터와 피팅은 시스템으로 주문되야 합니다. 아래 예를 참고하세요.