장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

외륜 유량계
(Paddlewheel Flow Sensor)

FP-5100 / FP-5300

외륜 유량계 Paddlewheel Flow Sensor | FP-5100 / FP-5300

외륜 유량계 Paddlewheel Flow Sensor

647,560원 FP-5300

2 year warranty
  • 정확한 유량 측정을 위한 외륜 유량계 (패들휠 유량계)
  • 정밀도 ±0.2 fps
  • 반복성 ±0.1 fps
터빈 / 회차 유량계 - 관련 제품 보기

설명

오메가엔지니어링의 정확한 유량 측정을 위한 FP-5100 시리즈입니다. FP 5100 및 FP 5300 시리즈는 불순물 없이 깨끗한 액체를 회전 날개(패들 휠, 외륜)로 측정합니다. 외륜 센서를 다른 데이터 로거, 패널미터, 컨트롤러와 연결하여 간단하고 정확한 유량 측정 시스템을 구성하실 수 있습니다.

정밀도는 ±0.2 fps, 반복 안정성은 ±0.1 fps로 전통적인 전기-기계식 원리의 외륜으로 측정된 유속을 펄스 출력으로 확인하실 수 있습니다. 오랜 기간 동안 사용된 유량 측정의 원리로 단순하고 정확하고 빠르게 유속을 측정하십시오.

FP-5300은 유지보수 시간을 단축시켜 줍니다. 센서, 로터, 오링 교체가 정말로 간단합니다. 전체 시스템의 휴지 시간을 줄이고 유지 보수 비용도 절감할 수 있습니다. Wet Tap 을 사용하여 간단하게 교체하실 수 있으며 시스템 중지 없이 유지 보수가 가능합니다. 추가적으로 최고 200 피트 거리에서 신호 증폭 없이 미터를 교체할 수 있게 해주며 FP-5300을 1/2인치 ~ 36인치 사이즈의 파이프에 설치하여 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 파이프 크기에 따른 추가 비용이 거의 들지 않습니다.

내화학성을 위해 오염 및 부식되지 않는 재질을 사용하였으며 다양한 산업 환경에 적용할 수 있습니다. 유리 충진 폴리프로필렌 하우징 모델은 무게가 가볍고 견고하며 이로 인하여 액체 측정 시 더욱 이상적입니다. 부식성 액체나 화학 공정에서도 이용할 수 있습니다. 탄화플루오르는 강한 저항성을 갖추고 있으므로 산이나 용제를 다루는 공정에서는 PVDF (polyvinylidene fluoride) 재질 하우징 모델을 사용할 수 있습니다.

센서는 단순하지만 정밀한 전기-기계적 원리로 유량과 유속을 측정합니다. 4개의 영구 자석은 로터 블레이드에 내장되어 유속에 비례하여 센서 내부의 코일이 회전합니다. 유속이 로터를 회전시키면 사인파가 생성되며 이는 유속에 직접적으로 비례합니다. 특허받은 "open cell" 구조로 로터는 선형성을 나타내며 ±0.2 fps 정밀도의 최대 20fps의 반복적인 출력을 생성합니다. 결과적으로 동공현상(cavitation)이나 감속을 최소화합니다.

추가적인 도체(conduit) 설치가 가능한 설계로 FP-5300은 또한 도체 보호가 요구되는 현장의 배선에 맞추기가 용이합니다. 외륜 센서의 상단부를 플러그를 돌려서 열어보면 1/2 FNPT 나사선을 확인할 수 있습니다. 추가적인 피팅 어댑터 키트(FPM-5000-SCAK)를 사용하여 도체를 연결할 수 있고 추가적인 후면 키트로 쉽게 다른 도체 연결 또는 장비 연결을 할 수 있습니다.

파이프 지름과 유속 범위
파이프
크기
½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
범위
(gpm)
1
~
19
1.7
~
34
2.7
~
54
4.7
~
94
6.4
~
127
10.6
~
210
15
~
300
24
~
461
40
~
794
63
~
1247
91
~
1801
156
~
3119
246
~
4915
349
~
6977

【기술사양】
정밀도: ±1% full scale
출력 신호: 1 V p-p/fps
출력 주파수: 6 Hz/fps 공칭
유속 범위: 1 ~ 20 fps
소스 임피던스: 8 kΩ
최대 압력:
   FP-5300 Series: 최대 180 psig @ 20°C (68°F)
   FP-5100 Series: 최대 200 psig @ 20°C (68°F)
최소 온도: 0°C (32°F)
최대 온도: 전체 온도와 압력 정격을 확인하시려면 상단의 '사양' 버튼을 눌러 스펙 시트를 확인하십시오.
압력 강하: 직선 파이프에서 2.5 m (8') 와 같음
재질:
   트랜스듀서 하우징: 유리 충진 폴리프로필렌 또는 PVDF
   오링(O-Ring): FKM
   축(Shaft): 티타늄 또는 하스텔로이(Hastelloy) C - PVDF 옵션 있음
   로터(Rotor): PVDF
최대 고체 % : 유체량의 1%, 비부식성, 비자성(non-magnetic), <100 micron 의 지름과 길이를 초과하면 안 됨 - 기본적으로 깨끗한 유체 측정용
케이블 길이: 7.5 m (25')
최대 점성: 1 centipoise (water); 최대 5 cp, 5 fps 이상 유속에서 - 기본적으로 깨끗한 유체 측정용
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
외륜 유량센서(Paddlewheel Flow Sensors) - 피팅 별도 필요
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5300
FP-5300
647,560원
배송: 2 주
 
외륜 유량계, 티타늄 축, 폴리프로필렌 하우징, 파이프 크기 1/2 ~ 4"
  
FP-5301
643,890원
배송: 2 주
 
외륜 유량계, 티타늄 축, 폴리프로필렌 하우징, 파이프 크기 5 ~ 8"
  
FP-5302
699,870원
배송: 8 주
 
외륜 유량계, 티타늄 축, 폴리프로필렌 하우징, 파이프 크기 10" 이상
  
FP-5100
1,074,690원
배송: 2 주
 
외륜 유량계, 하스텔로이 C 축, PVDF 하우징, 파이프 크기 1/2 ~ 4"
  
FP-5101
1,171,530원
배송: 8 주
 
외륜 유량계, 하스텔로이 C 축, PVDF 하우징, 파이프 크기 5 ~ 8"
Wet Tap
  
FP-3193
판매 상담  
배송: 
 
 
티타늄 축, 폴리프로필렌 하우징, 파이프 크기 1/2 ~ 4" 용 Wet Tap 조립품
  
FP-3195
판매 상담  
배송: 
 
 
티타늄 축, 폴리프로필렌 하우징, 파이프 크기 10" 이상 용 Wet Tap 조립품
피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5307CU
FP-5307CU
666,090원
배송: 10 주
 
3/4" 구리 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5310M
FP-5310M
368,980원
배송: 2 주
 
1" PVC 몰드 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5320GI
FP-5320GI
284,370원
배송: 10 주
 
2" 아연도금 철 피팅
  
FP-5340CS
328,940원
배송: 10 주
 
4" 탄소강 피팅
함께 사용할 수 있는 패널 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 규격 디스플레이 미터 - 속도 및 합계 표시
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF75
DPF75
595,460원
배송: 8 주
 
1/8 DIN 규격 디스플레이 미터 - 속도 및 합계 표시
부속품
  
FPM-5000-SCAK
117,020원
배송: 8 주
 
도체 어댑터 키트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMK-1546-1
FMK-1546-1
91,070원
배송: 8 주
 
교체용 티타늄 로터와 핀
  
FMK-51545-1
221,880원
배송: 8 주
 
교체용 PVDF 로터와 핀
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예:  (1) FP-5300 외륜 유량계, 티타늄 축, 폴리프로필렌 하우징, 파이프 크기 1/2 ~ 4, 647,560원

제품 메뉴얼:

다운로드 FP-5100,FP-5300,FP-5600,FP-8500 - Paddlewheel Flow Sensors
다운로드 FP-5100,FP-5300,FP-5600,FP-8500 - Paddlewheel Flow Sensors
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.