장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

저유량 전자유량계
Electromagnetic Low Flow Meter

FMG70B 시리즈

저유량 전자유량계 (Electromagnetic Low Flow Meter) | FMG70B 시리즈

저유량 전자유량계 (Electromagnetic Low Flow Meter)

1,622,610원 FMG71B

1 year warranty CE
  • 움직이는 부품 없음
  • 유량 방해 없음
  • 유지 보수 불필요
  • 빠른 반응 시간 (< 500 ms)
  • 최소한의 직선 배관 필요

설명

오메가엔지니어링의 FMG70B 시리즈는 극도로 작고, 저가격의, 자기유도 유량 센서의 조합입니다. 이 제품 시리지는 이전에 고려되지 못했던 공정 제어 분야에 소개되는 유일하고 높은 신뢰성의 측정 기술을 가지고 있습니다.

유체의 온도, 밀도, 점도, 농도 또는전기 전도도 (50 µs/cm의 최소 전도율)의 변화는 출력 신호에 영향을 주지 않습니다. FMG70B 시리즈는 매체의 오염/ 미립자 때문에 외륜센서와 같은 움직이는 부품이 있는 유량 센서가 적용될 수 없는 분야에 사용될 수 있습니다. 이 센서는 유동률의 계속적인 측정 또는 전기 전도성의 액체(50 S/cm 의 최소 전도율)의 투여/혼합을 위해 고안되었습니다.출력 신호 주파수 (또는 전류)는 흐름에 비례합니다. 출력 신호, 주파수 또는 아날로그 (-A 모델)에 대한 2개의 옵션이 가능합니다.

【 기술 사양 】

구성 재료
전극 및 프로세스 연결: 스테인리스 강 316 TI
측정 파이프: PEEK-GF30
개스켓: EPDM
하우징: 캐스트 알루미늄
정밀도: 판독의 ±1.5% ±0.3% 범위
반복도: 1%
최소 전도도: 50 µs/cm
최대 액체 온도: 90℃ (194°F)
주위 온도: 5 ~ 70℃ (41 ~ 158°F)
최대 압력: 16 bar (232 psi)
흐름 표시: LED 녹색, 흐름에 비례하여 깜박임
주파수: 구형파 신호 NPN, 내부 풀업 저항 2 kΩ 펄스 점유율 50:50
신호 전류 최대: 20 mA, 전류 한도
반응 시간: <500 mS
전기 연결: 플러그 커넥터 M12 x 1
전원 공급: 24 Vdc ±10%
전류 소비: 최대 150 mA
전기 보호: 단락 방지 (최대 30V) 및 극성 보호 측정 (최대 -30V)
보호 등급: NEMA 4X (IP65)
유량 범위:
    FMG71B: 0.5 ~ 30 LPM (0.13 ~ 7.93 GPM)
    FMG72B: 1 ~ 60 LPM (0.26 ~ 15.85 GPM)
    FMG73B: 5 ~ 250 LPM (1.32 ~ 66 GPM)
아날로그 출력 신호 ("-A" 모델) 4 ~ 20 mA (0 ~ 최대 눈금):
    전류 한도: 약 26 mA
    최대 부하: 250 Ω ~ GND
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FMG71B Star
1,622,610원
배송: 8 주
 
NPN 주파수 3785 펄스/GAL
  
FMG72B Star
1,622,610원
배송: 8 주
 
NPN 주파수 1893 펄스/GAL
  
FMG73B Star
2,192,540원
배송: 8 주
 
NPN 주파수 757 펄스/GAL
  
FMG71B-A Star
2,071,850원
배송: 8 주
 
4 ~ 20 mA, 0 ~ 5 GPM
  
FMG72B-A Star
2,071,850원
배송: 2 주
 
4 ~ 20 mA, 0 ~ 10 GPM
  
FMG73B-A Star
2,668,590원
배송: 8 주
 
4 ~ 20 mA, 0 ~ 50
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5 Star
21,120원
배송: 2 주
 
5 m (16.4') 케이블과 직각 M12 및 피복이 벗겨진 리드
  
M12C-PVC-4-R-F-10 Star
25,140원
배송: 2 주
 
10 m (32.8') 케이블과 직각 M12 및 피복이 벗겨진 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93 Star
67,050원
배송: 2 주
 
비규제 전원공급 장치
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공.