장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

삽입용 금속 매그미터

FMG-550 시리즈

삽입용 금속 매그미터 | FMG-550 시리즈

삽입용 금속 매그미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 핫-탭 버전으로 설치시와 작동시 시스템 셧-다운 없음
  • 컬러 LED 라이트 사용의 특징을 갖는 진단 프로그램
  • 11/4 NPT 나사산
  • 분리형 방수 케이블 선택 가능
  • 주파수 또는 4 ~ 20 mA의 출력 선택
  • 양방향 유량과 빈 파이프 탐지
  • 고정 센서 부품
  • 50 mm (2")부터 최대 1200 mm (48")의 파이프 크기용 조정 가능한 삽입
  • 유동율 범위 0.05 ~ 10 m/s (0.15 ~ 33 ft/s)
  • 불순도 및 높은 고체 함유량의 용액 측정
마그네틱 유량계 - 관련 제품 보기

설명

FMG-550 시리즈 매그미터 유량 센서는 견고하고, 조정 가능한 고성능 그리고 핫-탭 설치용 볼밸브와 같이 사용 될 수 있는 삽입용 배열의 센서입니다. 이 삽입-스타일 유량 센서는 고정 부품을 사용하고, 최소 유지 비용으로 오랫동안 믿고 사용할 수 있는 내부식 금속으로 구성되어 있습니다. FMG-550 시리즈는 넓은 동적 범위에 믿을 만한 유량 측정을 하는 쉬운 설치와 다목적 특징을 갖고 있습니다. 파이프 크기는 2 ~ 48"입니다. Omega의 FMG-550 매그미터는 주파수 출력 또는 전류 출력값을 제공합니다. 블라인드 트랜스미터(4 ~ 20 mA 출력)는 장거리 신호 전달에 이용 가능합니다. 빈 파이프 탐지는 전극이 완전히 젖지 않았을 경우 제로 유량 출력의 특징을 갖습니다. 4 ~ 20 mA 출력이 한방향 또는 양방향성으로 설정될 수 있는 반면에 주파수 출력은 양방향성으로 설정됩니다. 4 ~ 20 mA 출력은 공장 출하 시 설정 값입니다. 주문 제작 스케일은 추가 비용과 함께 가능합니다. 자세한 정보는 Omega에 문의하세요.

형질
유체 접촉부: 316 L 스테인레스 스틸 본체 및 전극, PVDF 절연, O-링 (표준 FPM), 4-컨덕터 보호 케이블, PVC 자켓(고정 케이블 모델) 또는 방수용 고무 케이블과 "-SUB" 모델의 컨덕터
전원: 4 ~ 20 mA (24 Vdc 공칭, 21.6 ~ 최대 2 6.4 Vdc, 최대 22.1 mA), 주파수 (공칭 5 ~ 24 Vdc, 5 ~ 최대 26.4 Vdc, 최대 15 mA), DN50 ~ DN1200 (2 ~ 48")의 파이프 크기로 보호되는 역극성 및 합선
유량 범위: 0.05 m/s (0.15 ft/s) 분, 최대 10 m/s (33 ft/s)
선형성: ±1% 측정+ 0.01 m/s (±1% reading + 0.033 ft/s)
반복도: ±0.5% of rdg @ 25°C
최소 전도율: 20 µS/cm
정밀도: 측정값 <±2% (상온에서 유동체가 물일 때 측정값, 정확한 깊이로 센서 삽입 시), 유량 분석표는 ISO 7145-1982의 준수에 따르고 있습니다. (BS 1042 섹션 2.2)
전류 출력: 4 ~ 20 mA, 프로그램밍과 전환이 가능한, 루프
정밀도: 32 µA 최대 오류(25°C @ 24 Vdc에서)
온도 트리프트: 최대 ±1 µA per °C
전원 공급 장치 거부: V당 ±1 µA
아이솔레이션: 전극과 보조 전원의 낮은 전압 < 48 Vac/dc r
최대 케이블: 300 m (1000')
최대 루프 저항: 300 Ω
에러 조건: 22.1 mA 주파수 출력
최대 풀업 전압: 30 Vdc
합선 보호: 1시간 동안 <30 V @ 0 Ω 풀업, 1시간 동안 -40 V의 보호 역극성, 1시간 동안 40 V 의 보호 과전압r
최대 전류 소모: 50 mA, 제한 전류
온도/압력율
저장 온도:
-15°C ~ 70°C (5°F ~ 158°F) 얼음이 얼지 않은 조건
작동 주위 온도 : -15°C ~ 70°C (5°F ~ 158°F) 얼음이 얼지 않은 조건
미디어: -15°C ~ 85°C (5°F ~ 185°F)
최대 작동 압력: 20.7 bar @ 25°C (300 psi @ 77°F)
핫-탭 설치 필요 조건:
    최대 설치 압력:
20.7 bar (300 psi)
최대 설치 온도: : 40°C (104°F) 핫-탭 설치는 40°C (104°F) 이상의 온도에서 또는 위험 용액과 함께 설치 허용 안됨.
커넥터: NEMA 6P (IP68)
EN 61326:
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FMG-551
판매 상담  
배송: 
 
 
Magmeter 7.3 "삽입, 주파수 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMG-553
FMG-553
3,553,510원
배송: 2 주
 
Magmeter 9.3 "핫 탭, 주파수 출력
  
FMG-553-SUB
판매 상담  
배송: 
 
 
물 단단한 연결을 Magmeter 9.3 "핫 탭, 주파수 출력,
  
FMG-554
3,605,350원
배송: 2 주
 
* Magmeter 9.3 "핫 탭, 4-20mA 출력
  
FMG-554-SUB
3,808,910원
배송: 8 주
 
물 단단한 연결이 ** Magmeter 9.3 "핫 탭, 4-20밀리암페어 출력
종범
  
FMG-550-S-CABLE
356,250원
배송: 10 주
 
4 도체, 22 AWG, 수밀 커넥터 6 M (49.6 cm)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 직선 로드, 육각 렌치, 클램프 링, 자가 함께 제공됩니다.    
방수용(일시적) 센서 커넥터를 포함한 모델은 모델 번호 뒤에 "-SUB"를 덧붙이세요. 추가 비용은 발생하지 않습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.