1,309,070원 FMA-A2321
설명
FMA-A2000 시리즈 전자 질량 유량계/컨트롤러는 최신 디자인이 적용된 고성능의 다양한 기능을 1개의 제품에 패키지로 제공합니다. FMA-A2000 시리즈는 기체의 질량 유량을 직접 측정하기 위해 모세관형 열 처리 기술을 사용합니다. 온도 및 압력 또는 제곱근 수정이 필요하지 않습니다. FMA-A2300/2400 시리즈는 LCD 디스플레이와 함께 제공되고 모든 모델은 선형의 0 ~ 5 Vdc 및 4 ~ 20 mA 출력값을 보입니다.코드 | SCCM | 코드 | SLM | 코드 | SLM |
00 | 0-10 | 06 | 0-1 | 14 | 0-35 |
01 | 0-20 | 07 | 0-2 | 15 | 0-40 |
02 | 0-50 | 08 | 0-5 | 16 | 0-45 |
03 | 0-100 | 09 | 0-10 | 17 | 0-50 |
04 | 0-200 | 10 | 0-15 | 18 | 0-55* |
05 | 0-500 | 11 | 0-20 | 19 | 0-60* |
12 | 0-25 | 20 | 0-65* | ||
13 | 0-30 | 21 | 0-70* | ||
22 | 0-75* | ||||
23 | 0-100* |
제품 번호 생성기