페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
FMA-4100/4300 시리즈 유량율은 사용자 선택을 포함한 23개의 다른 체적 유량이나 질량 유량 공학 단위로 디스플레이 됩니다. 유량계는 RS232 또는 RS485을 통해 원격으로 프로그램될 수 있습니다. FMA-4100/4300 유량계는 프로그램 가능한 유량 토털라이저와 최고 및 최저 유량 알람, 자동 제로 조정, 2개의 릴레이 출력값, 점퍼 선택이 가능한 0 ~ 5 Vdc 또는 4 ~ 20 mA의 아날로그 출력값, 상태 LED 진단 프로그램, 최대 10개의 다양한 기체의 캘리브레이션 값, 내부 또는 사용자 정의 K-지수를 포함한 다양한 기능을 지원합니다. 디스플레이 모델은 유량과 총계 및 진단 측정값을 동시에 보여주는 로컬 2줄 x 16 글자의 LCD 디스플레이(조정 가능 백릿 조명이 포함)를 포함합니다. 디지털 RS232 또는 RS485(선택) 인터페이스는 유량, CPU 온도, 자동 영점, 토털라이저 및 알람 설정, 기체표, 전환율 및 공학 단위 선택, 동적 반응 보상 및 선형화 조정표를 포함한 적용되는 내부 자료를 이용할 수 있게 합니다. 아날로그 인터페이스는 유량 측정을 위한 0 ~ 5 Vdc 또는 4 ~ 20 mA(점퍼 선택 가능) 출력값을 제공합니다. FMA-4100/4300는 보수/유지 푸시 버튼이나 디지털 인터페이스를 통해 원격으로 활성화 될 수 있는 자동 센서 제로 오프셋 조정을 지원합니다. 자동 영점 조정을 위해서는 조정 처리 동안 계량기를 통해 유량이 전혀 없는 조건이 되어야 합니다. 디지털 명령을 통한 전류 자동 영점 조정 값 시작, 측정 또는 저장함으로써 동작됩니다. 디지털 토털라이저 명령은 0으로 설정, 미리 설정된 유량으로 시작, 미리 설정된 밸브로 할당 조치, 시작/멈춤 토털라이저, 측정을 포함합니다. 또한, 최고 및 최저 기체 유량 알람 제한은 디지털 인터페이스를 통해 미리 프로그램 가능합니다. 알람 조치는 접점 폐색기(최고 및 최저 알람 불리)를 활성화 하기 위해 미리 설정된 지연 인터벌(0 ~ 3600초)을 조정할 수 있습니다. 랫치 모드 제어 특징은 각 릴레이가 대응 알람 상태에 맟춰지거나 따라가게 해줍니다.제품 번호로 주문하기
제품 번호 생성기