장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

직접 측정 인-라인과 패널 로타미터

FLD1000/ FLD2000 시리즈

직접 측정 인-라인과 패널 로타미터 | FLD1000/ FLD2000 시리즈

직접 측정 인-라인과 패널 로타미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 단단하고 간편한 구조
  • 듀얼, 회전 가능, 공기과 물의 직접 측정 눈금
  • 미터법과 피트-파운드 단위법 시스템의 눈금 표시
  • 수직형 인-라인 또는 패널 장착
가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치 - 관련 제품 보기

설명

전통적인 가변 면적 표시 정밀 유리 기술을 포함하는 견고한 PTFE 유량계는 중형 유량 범위 측정에 정확하고 경제적인 해결책을 제시합니다.
FLD1000/FLD2000는 SCFM와 SLPM (air)뿐 아니라 GPM와 LPM (water)표시를 보여주는 이중 air-water 직접 측정 눈금의 독특한 회전 눈금으로 디자인되었습니다.
유량계는 질량 분석계 누설 검출기를 개별적으로 테스트하고 1 x 10-7 SCCS 헬륨 또는 더 나은 누설 상태율을 검증합니다.

형질
정밀도: 풀 스케일의 +5%
최대 온도: 316SS나 황동 65°C (150°F) 또는 121°C (250°F)
최대 압력:
금속 몸체: 10.3 bar (150 psig) @ 93°C (200°F)
PTFE 몸체: 6.7 bar (100 psig) @ 상온
연결 장치: 3/8 NPT 암형 인-라인 또는 수평 뒷부분
스케일: 회전 가능, air (SCFM-SLPM)과 water (GPM-LPM)의 직접 측정. 눈금 길이는 일반적으로 127 mm (5")입니다.
누설 상태: 개별적 누설 테스트 및 검증
튜브 보호막: 폴리카보네이트
유량 튜브: 무거운 벽으로 둘러쌓인 정밀한 형태의 붕규산염 유리
플롯: PTFE3용 PTFE, 316 SS와 황동 기기용 316 SS
유체접촉부: PTFE, 황동 또는 316 SS
실링: PTFE; 316 SS와 황동 기기용 FKM
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
수직 인라인
밸브 스테인레스 스틸
FLD1001
1,168,760원
배송: 7 주
 
공기 : 5 SCFM 140 SLPM 물 : 1.2 GPM 4 LPM
FLD1002
1,168,760원
배송: 7 주
 
공기 : 10 SCFM 280 SLPM 물 : GPM 2 8 LPM
FLD1003
1,168,760원
배송: 7 주
 
공기 : 15 SCFM과 425 SLPM 물 : 3 GPM 11.5 LPM
FLD1004
1,168,760원
배송: 7 주
 
공기 : 20 SCFM과 575 SLPM 물 : 4 GPM 15 LPM
FLD1005
1,168,760원
배송: 7 주
 
공기 : 30 SCFM 900 SLPM 물 : 5 GPM 20 LPM
밸브가없는 스테인리스
FLD1001-NV
1,031,210원
배송: 7 주
 
공기 : 5 SCFM 140 SLPM 물 : 1.2 GPM 4 LPM
FLD1002-NV
1,031,210원
배송: 7 주
 
공기 : 10 SCFM 280 SLPM 물 : GPM 2 8 LPM
FLD1003-NV
1,031,210원
배송: 7 주
 
공기 : 15 SCFM과 425 SLPM 물 : 3 GPM 11.5 LPM
FLD1004-NV
1,031,210원
배송: 7 주
 
공기 : 20 SCFM과 575 SLPM 물 : 4 GPM 15 LPM
FLD1005-NV
1,031,210원
배송: 7 주
 
공기 : 30 SCFM 900 SLPM 물 : 5 GPM 20 LPM
밸브 황동
FLD1101
767,520원
배송: 7 주
 
공기 : 5 SCFM 140 SLPM 물 : 1.2 GPM 4 LPM
FLD1102
824,670원
배송: 7 주
 
공기 : 10 SCFM 280 SLPM 물 : GPM 2 8 LPM
FLD1103
824,670원
배송: 7 주
 
공기 : 15 SCFM과 425 SLPM 물 : 3 GPM 11.5 LPM
FLD1104
824,670원
배송: 7 주
 
공기 : 20 SCFM과 575 SLPM 물 : 4 GPM 15 LPM
FLD1105
824,670원
배송: 7 주
 
공기 : 30 SCFM 900 SLPM 물 : 5 GPM 20 LPM
밸브가없는 황동
FLD1101-NV
713,940원
배송: 7 주
 
공기 : 5 SCFM 140 SLPM 물 : 1.2 GPM 4 LPM
FLD1102-NV
713,940원
배송: 7 주
 
공기 : 10 SCFM 280 SLPM 물 : GPM 2 8 LPM
FLD1103-NV
713,940원
배송: 7 주
 
공기 : 15 SCFM과 425 SLPM 물 : 3 GPM 11.5 LPM
FLD1104-NV
713,940원
배송: 7 주
 
공기 : 20 SCFM과 575 SLPM 물 : 4 GPM 15 LPM
FLD1105-NV
713,940원
배송: 7 주
 
공기 : 30 SCFM 900 SLPM 물 : 5 GPM 20 LPM
밸브 PTFE
FLD1201
1,255,680원
배송: 7 주
 
공기 : 3.5 SCFM 100 SLPM 물 : 0.8 GPM 3 LPM
FLD1202
1,255,680원
배송: 7 주
 
공기 : 7 SCFM 200 SLPM 물 : GPM 1.5 및 5.75 LPM
FLD1203
1,255,680원
배송: 7 주
 
공기 : 10.5 SCFM 300 SLPM 물 : 2.2 GPM 및 8.25 LPM
FLD1204
1,255,680원
배송: 7 주
 
공기 : 14 SCFM 400 SLPM 물 : GPM 2.9, 11 LPM
FLD1205
1,255,680원
배송: 7 주
 
공기 : 17.5 SCFM 500 SLPM 물 : GPM 3.5 및 13.25 LPM
FLD1206
1,255,680원
배송: 7 주
 
공기 : 22 SCFM 625 SLPM 물 : 4.1 GPM 16 LPM
밸브가없는 PTFE
FLD1201-NV
1,100,610원
배송: 7 주
 
공기 : 3.5 SCFM 100 SLPM 물 : 0.8 GPM 3 LPM
FLD1202-NV
1,100,610원
배송: 7 주
 
공기 : 7 SCFM 200 SLPM 물 : GPM 1.5 및 5.75 LPM
FLD1203-NV
1,100,610원
배송: 7 주
 
공기 : 10.5 SCFM 300 SLPM 물 : 2.2 GPM 및 8.25 LPM
FLD1204-NV
1,100,610원
배송: 7 주
 
공기 : 14 SCFM 400 SLPM 물 : GPM 2.9, 11 LPM
FLD1205-NV
1,100,610원
배송: 7 주
 
공기 : 17.5 SCFM 500 SLPM 물 : GPM 3.5 및 13.25 LPM
FLD1206-NV
1,100,610원
배송: 7 주
 
공기 : 22 SCFM 625 SLPM 물 : 4.1 GPM 16 LPM
패널 마운트
밸브 스테인레스 스틸
FLD2001
1,188,060원
배송: 7 주
 
공기 : 5 SCFM 140 SLPM 물 : 1.2 GPM 4 LPM
FLD2002
1,124,560원
배송: 7 주
 
공기 : 10 SCFM 280 SLPM 물 : GPM 2 8 LPM
FLD2003
1,188,060원
배송: 7 주
 
공기 : 15 SCFM과 425 SLPM 물 : 3 GPM 11.5 LPM
FLD2004
1,188,060원
배송: 7 주
 
공기 : 20 SCFM과 575 SLPM 물 : 4 GPM 15 LPM
FLD2005
1,219,610원
배송: 7 주
 
공기 : 30 SCFM 900 SLPM 물 : 5 GPM 20 LPM
밸브가없는 스테인리스
FLD2001-NV
976,100원
배송: 7 주
 
공기 : 5 SCFM 140 SLPM 물 : 1.2 GPM 4 LPM
FLD2002-NV
1,031,210원
배송: 7 주
 
공기 : 10 SCFM 280 SLPM 물 : GPM 2 8 LPM
FLD2003-NV
1,031,210원
배송: 7 주
 
공기 : 15 SCFM과 425 SLPM 물 : 3 GPM 11.5 LPM
FLD2004-NV
1,031,210원
배송: 7 주
 
공기 : 20 SCFM과 575 SLPM 물 : 4 GPM 15 LPM
FLD2005-NV
1,031,210원
배송: 7 주
 
공기 : 30 SCFM 900 SLPM 물 : 5 GPM 20 LPM
밸브 황동
FLD2101
811,350원
배송: 7 주
 
공기 : 5 SCFM 140 SLPM 물 : 1.2 GPM 4 LPM
FLD2102
811,350원
배송: 7 주
 
공기 : 10 SCFM 280 SLPM 물 : GPM 2 8 LPM
FLD2103
811,350원
배송: 7 주
 
공기 : 15 SCFM과 425 SLPM 물 : 3 GPM 11.5 LPM
FLD2104
811,350원
배송: 7 주
 
공기 : 20 SCFM과 575 SLPM 물 : 4 GPM 15 LPM
FLD2105
811,350원
배송: 7 주
 
공기 : 30 SCFM 900 SLPM 물 : 5 GPM 20 LPM
밸브가없는 황동
FLD2101-NV
713,940원
배송: 7 주
 
공기 : 5 SCFM 140 SLPM 물 : 1.2 GPM 4 LPM
FLD2102-NV
713,940원
배송: 7 주
 
공기 : 10 SCFM 280 SLPM 물 : GPM 2 8 LPM
FLD2103-NV
713,940원
배송: 7 주
 
공기 : 15 SCFM과 425 SLPM 물 : 3 GPM 11.5 LPM
FLD2104-NV
713,940원
배송: 7 주
 
공기 : 20 SCFM과 575 SLPM 물 : 4 GPM 15 LPM
FLD2105-NV
713,940원
배송: 7 주
 
공기 : 30 SCFM 900 SLPM 물 : 5 GPM 20 LPM
밸브 PTFE
FLD2201
1,352,250원
배송: 7 주
 
공기 : 3.5 SCFM 100 SLPM 물 : 0.8 GPM 3 LPM
FLD2202
1,352,250원
배송: 7 주
 
공기 : 7 SCFM 200 SLPM 물 : GPM 1.5 및 5.75 LPM
FLD2203
1,352,250원
배송: 7 주
 
공기 : 10.5 SCFM 300 SLPM 물 : 2.2 GPM 및 8.25 LPM
FLD2204
1,352,250원
배송: 7 주
 
공기 : 14 SCFM 400 SLPM 물 : GPM 2.9, 11 LPM
FLD2205
1,352,250원
배송: 7 주
 
공기 : 17.5 SCFM 500 SLPM 물 : GPM 3.5 및 13.25 LPM
FLD2206
1,352,250원
배송: 7 주
 
공기 : 22 SCFM 625 SLPM 물 : 4.1 GPM 16 LPM
밸브가없는 PTFE
FLD2201-NV
1,199,770원
배송: 7 주
 
공기 : 3.5 SCFM 100 SLPM 물 : 0.8 GPM 3 LPM
FLD2202-NV
1,199,770원
배송: 7 주
 
공기 : 7 SCFM 200 SLPM 물 : GPM 1.5 및 5.75 LPM
FLD2203-NV
1,199,770원
배송: 7 주
 
공기 : 10.5 SCFM 300 SLPM 물 : 2.2 GPM 및 8.25 LPM
FLD2204-NV
1,199,770원
배송: 7 주
 
공기 : 14 SCFM 400 SLPM 물 : GPM 2.9, 11 LPM
FLD2205-NV
1,199,770원
배송: 7 주
 
공기 : 17.5 SCFM 500 SLPM 물 : GPM 3.5 및 13.25 LPM
FLD2206-NV
1,199,770원
배송: 7 주
 
공기 : 22 SCFM 625 SLPM 물 : 4.1 GPM 16 LPM
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
산소 클리닝은 모델 번호 뒤에 "-O2CLEAN"을 덧붙이고, 추가 비용이 발생합니다.
NIST 인증서는 이용 불가합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.