OMEGA™ FL-1800 시리즈 플로우미터는 부식성 물질 측정을 위해 고안되었습니다. 이 특수 플로우미터는 탁월한 내식성을 가진 PVDF와 유리 침수 부품을 이용합니다. 이러한 구조로 인해, 이 플로우미터는 대부분의 산성과 염기성 물질뿐 아니라 유기용제와 함께 사용됩니다.
형질 스케일: 150 mm (5.9"), 0 ~ 150 mm 수분과 공기의 상관관계 도표 정밀도: ±5% 최대 범위 반복성: ±½% 최대 범위 연결: ¼ NPT, 암형 수평면 계기관: 붕규산 유리 플롯: 유리 고정체, 밀폐축: PVDF 측면판: 알루미늄 플롯 정지 지점: PTFE 튜브 포장: FKM O-링: FKM 최대 압력: 38°C (100°F)에서 10.34 bar (150 psig) 수용력: 수분 중 0.054 ~ 573 cc/min, 공기 중 4.9 cc/min ~ 23.5 LPM
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용 매뉴얼과 함께 공기와 수분의 상관관계 도표가 함께 제공됩니다. 316 SS 제어 밸브 포함 주문 시, 모델 번호에 "-V"를 덧붙이고, 추가 비용이 발생합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.