장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

극세 이중절연 써모커플 와이어
(Fine Wire Duplex Insulated Thermocouple Wire)

미세 게이지 써모커플 와이어

극세 이중절연 써모커플 와이어 | 미세 게이지 써모커플 와이어

극세 이중절연 써모커플 와이어

54,410원 GG-K-30-SLE-25

1 year warranty
  • 30, 36, 40 게이지
  • 25, 50, 100, 200, 500, 100 피트의 편리한 스풀 길이
  • ANSI SLE(Special Limit of Error) 고정밀 버전, EN 60584-2 허용 오차 1등급 부합
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


써모커플 (Thermocouple)의 명가 OMEGA의 써모커플 와이어를 만나보십시오.
SLE는 Special Limits of Error의 약자로, 엄밀한 오차 허용 범위의, 즉 보다 더 정밀한 온도 측정을 위한 사양입니다.
(국내는 SLE만 구입가능)
온도 범위에 따라 재질과 피복(절연) 타입을 선택하여, 필요하신 길이만큼만 주문하실 수 있습니다.

미세 게이지 - 극세(極細) 써모커플
미세 두께 와이어로 미국 오메가만의 기술력을 확인하실 수 있습니다.
다양한 절연 타입과 써모커플 합금타입 및 사용하실 길이에 맞춰 구매 가능합니다.

*일반 두께의 써모커플 와이어를 구매하시려면 여기를 눌러주십시오.


와이어 선택 가이드

1단계: 절연타입 선택
GG - 전체/전도체 Glass/Glass (온도범위 -73 ~ 482°C)
TT - 전체/전도체 PFA or Neoflon (-267 ~ 260°C)
KK - 전체/전도체 Kapton (-267 ~ 316°C)
TG - 전체 Glass Braid / 전도체 PFA 또는 Neoflon (-73 ~ 260°C)


2단계: 써모커플 타입 선택
K - -200 ~ 1250°C (오차율 ±1.1°C 또는 0.4%)
J - 0 ~ 750°C (오차율 ±1.1°C 또는 0.4%)
T - -250 ~ 350°C (오차율 ±0.5°C 또는 0.4%)
E - -200 ~ 900°C (오차율 ±1.0°C 또는 0.4%)
N - -270 ~ 1350°C (오차율 ±1.1°C 또는 0.4%)

3단계: 와이어 굵기 선택
30 - 0.255mm
36 - 0.127mm
40 - 0.0799mm

4단계: 와이어 길이 선택
25피트(7.5미터)부터 1,000피트(300미터)까지 선택 가능
25 - 7.5m
50 - 15m
100 - 30m
200 - 60m
500 - 150m
1000 - 300m

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
GG-K-36-SLE-1000
1,106,150원
배송: 5 주
 
Glass/Glass, K타입 써모커플, 36게이지, SLE, 1000피트(300미터)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-30-SLE-1000
GG-K-30-SLE-1000
816,810원
배송: 2 주
 
Glass/Glass, K타입 써모커플, 30게이지, SLE, 1000피트(300미터)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-36-SLE-1000
TT-K-36-SLE-1000
1,273,830원
배송: 2 주
 
PFA Teflon or Neoflon, K타입, 40게이지, SLE, 1000피트(300미터)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-30-SLE-1000
TT-K-30-SLE-1000
1,100,030원
배송: 2 주
 
PFA Teflon or Neoflon, K타입, 40게이지, SLE, 1000피트(300미터)
  
TT-K-40-SLE-1000
1,617,140원
배송: 8 주
 
PFA Teflon or Neoflon, K타입, 40게이지, SLE, 1000피트(300미터)
  
TT-E-30-SLE-200
326,310원
배송: 4 주
 
200피트, E 타입, 30 AWG 써모커플 와이어, 260°C (500°F), PFA 절연, SLE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-36-SLE-100
TT-T-36-SLE-100
254,800원
배송: 2 주
 
100피트, T 타입, 36 AWG 써모커플 와이어, 260°C (500°F), PFA 절연, SLE
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: † 스풀과 도선의 무게는 무게는 포장재 무게를 포함하지 않습니다
†† 전체 칼라을 명확하게 합니다. ** SLE(Special Limit of Error) 등급의 와이어을 주문하려면, "-SLE"를 모델 번호의 스풀 길이 앞에 추가하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 절연 선택하기:
TT : PFA Teflon 또는 Neoflon
KK : Kapton
TG : Glass Braid
GG : Glass

(2) 교정 선택하기:
-K : K 타입 써모커플
-T : T 타입 써모커플
-J : J 타입 써모커플
-E : E 타입 써모커플
-N : N 타입 써모커플

(3) AWG 번호 선택하기:
-30 : 30 게이지
-36 : 36 게이지
-40 : 40 게이지

(4) SLE (Special Limits Error) 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 표준
-SLE : SLE (Special limits of error)

(5) 길이 선택하기:
-25 : 25' (7.5 미터)
-50 : 50' (15 미터)
-100 : 100' (30 미터)
-200 : 200' (60 미터)
-500 : 500' (150 미터)
-1000 : 1000' (300 미터)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.