장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

휴대용 도플러 초음파 유량계
(Portable Doppler Ultrasonic Flow meters)

FD613 시리즈

휴대용 도플러 초음파 유량계 | FD613 시리즈

휴대용 도플러 초음파 유량계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 100 미크론의 100 PPM 크기 입자 또는 거품 필요
  • 배터리 전원
  • 비-침습 클램프-온 트랜스듀서
  • 대형 문자 표시
  • 부유 물질이나 연행 가스를 함유한 액체용
  • 사용자 지정 속도 단위(FPS 또는 MPS)
  • 0.3 ~ 30.0 FPS (0.10~9.00 MPS)의 유속 측정
  • 100:1 비례 하강
  • 6.3 mm (0.25")의 파이프 크기
  • CE 인증 버전 옵션 가능
  • 표준 NIST 인증서
휴대용 미터 - 관련 제품 보기

설명

FD613 시리즈 유량계는 고도의 트랜스 위상 페이즈 기술을 이용하여 폐쇄식 배관 시스템에서 정밀하고 정확한 유속 평가치를 제공합니다. 대형의 18 mm (0.7") LCD는 짧은 시간에 초당 피트 또는 초당 미터로 안정된 유량율 측정값을 제공합니다. 이 제품은 100 미크론 이상의 부유 물질이나 연행 가스가 담긴 100 ppm 이상의 액체가 담긴 금속이나 플라스틱 파이프로 작동됩니다.

<작동 원리>
FD613 시리즈 유량계는 파이프를 개방하지 않고도 정밀하고 국부적인 유속 평가치를 제공합니다. 이 제품은 하나의 트랜스듀서에 두 개의 압전체 크리스털을 장착하고 있어 초음파 에너지를 유동 수증기로 전송하고 이에 불연속적으로(부유 물질이나 연행 가스에 의한 단절) 유동 액체에 반사되어 온 에너지를 수신합니다. 반사된 에너지를 수신한 후에는 정교한 소프트웨어 알고리즘을 통하여 유속 측정값으로 변환합니다. 이 처리장치는 또한 장비의 효율적인 배터리 사용 관리 회로부터 전매 FIR(유한 임펄스 응답) 여과 프로그램까지 모든 과정을 컨트롤 합니다.

사양
공급 전원: 배터리 전원, 알카라인 전지(충전 안됨), 4개의 "AA" 셀 (포함), 30시간 이상의 지속적인 작동 제공
유량 범위: 0.30 ~ 30.00 FPS(0.10 ~ 9.00 MPS)
디스플레이: 단일 라인 - 4 자리 LCD [18 mm (0.7") 숫자], 신호 강도, 측정 단위, 배터리 부족 표시
온도: -20°C ~ 60°C (-28°F ~ 140°F)
케이스 등급/크기: NEMA 12X ABS 플라스틱; 200 H x 100 W x 38 mm H (7.76 x 4 x 1.5")
무게: 0.7 kg (1.5 lb)
정밀도: ±2% FS
트랜스듀서 재질: 도금된 본체. Ultem 1000 센서 재질
케이블: 2 m (6.6') 케이블 및 커넥터
온도: -40°C ~ 82°C (-40°F ~ 180°F)
습도: 0 ~ 95% 비응축
설치: Dow111 커플링 화합물, 클램프-온 스타일
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
휴대용 도플러 초음파 유량계
센서
휴대용 도플러 초음파 유량계 및 센서 & CE 인증
CE 인증 센서 (FD614-CE 모델)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFD-GREASE
FD-GREASE
47,040원
배송: 2 주
 
교체용 어쿠스틱 커플러, 센서 설치용, 최대 온도 65°C (150°F), 6 g (0.2 oz), 필로우 팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-GREASE
FDT-GREASE
120,020원
배송: 2 주
 
교체용 어쿠스틱 커플러, 센서 설치용, 최대 온도 65°C (150°F), 150 g (5.3 oz) 튜브
  
FDT-HT-GREASE
269,720원
배송: 2 주
 
교체용 어쿠스틱 커플러, 센서 설치용, 최대 온도 200°C (392°F), 56.7g (2 oz) 튜브
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-NS-GREASE
FDT-NS-GREASE
120,020원
배송: 6 주
 
비-실리콘 어쿠스틱 커플러, 센서 설치용, 79 g (2.8 oz) 튜브
  
MN1500-4
판매 상담  
배송: 
 
 
교체용 알카라인 "AA" 배터리 4개
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: FD613 은 휴대용 케이스, 실리콘 커플러, 4개의 "AA" 배터리 NIST 인증서 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.

FD613 센서는 별도로 판매됩니다.

FD614-CE 는 휴대용 케이스, 실리콘 커플러, 4개의 "AA" 배터리, 1개의 FD614-S2-CE 클램프-온 센서(1" 이상의 파이프 직경용), NIST 인증서 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.

FD614-CE 는 센서와 함께 제공됩니다. 교체용 여분 센서가 필요하면, FD614-S2-CE 를 주문하십시오.

FD614-CE 및 FD613 센서는 상호 교환 가능하지 않습니다.

더 많은 정보를 원하시면 초음파 유량계 참고자료를 참조하십시오.


주문 예:  (1) FD613-S1 클램프-온 센서, 1.4 ~ 1, 1,218,830원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.