OMEGAFILM™ 시리즈
백금 박막 RTD 센서
1,035,400원
F2010-100-A-100
-
소형 사이즈의 백금 박막(Thin Film) RTD 소자
-
DIN EN 60751 (IEC 60751 준수)
-
온도범위 -50 ~ 500°C (정밀도 클래스에 따른 차이 있음, 상세 사양 참고)
-
온도계수 α = 0.00385Ω/Ω/°C 공칭
-
PT100 (100 Ohm) / PT1000 (1000 Ohm) / PT500 (500 Ohm) 선택 가능
-
Class A, Class B, Class 1/3 B (=Class AA) 선택 가능
-
장기 안정성: Max. Ro Drift 1000시간, 대기에서 클래스 별 기준 최고 온대에서 사용 시 클래스 별 허용오차 범위를 초과하지 않음
-
내진동성(진동저항력): 40 g Acceleration @ 10 ~ 2000 Hz
-
내충격성(충격저항력): 100 g Acceleration with 8ms Half Sine Wave
-
20°C 에서 절연 저항 >10Mohms: 500°C 에서 >1Mohms at 500°C
-
자가발열: 작동 전류 최고 치에서 기준 허용 범위 25%를 초과하지 않음 (1 milliamp for 100Ω, 0.7milliamp for 500Ω and 0.3 milliamp for 1000Ω Elements)
-
반응시간: Water Current (v=0.4 m/s)
t0.5 = 0.2 s; t0.9 = 0.4 s Air Stream
(v = 1 m/s) t0.5 = 3.0 s; t0.9 = 9.0 s
-
Platinum Clad Nickel Wire Leads 10 L x 0.2 mm D (0.39 x 0.008")
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 100개 단위로 판매합니다. 측정 조건에 의한 자체발열 오류 때문에, 측정 전류를 최대 값으로 제한해야 합니다. 본사는 100 Ω일 때 최대 1 mA, 500 Ω이면 0.7 mA, 1000 Ω이면 최대 0.3 mA를 권장합니다.