T타입 써모커플 와이어 연장도선
T Type Thermocouple Extension Wire
설명
ANSI 색상 코드 :(+) 와이어, 보라색 / (-) 와이어, 적색 / 전체, 갈색
아래의 테이블은 다양한 T타입 연장도선 타입 규격입니다.
하단의 제품번호생성기에서 제품번호를 확인하여 주문하실 수 있습니다.
절연 |
AWG 번호 |
모델 번호 |
와이어 형식 |
절연 |
최대 온도* |
공칭 크기 |
Wt. lb/1000' |
도체 |
전체 |
°F |
°C |
PFA
Neoflon
PFA |
16 |
EXTT-T-16 |
Solid |
PFA |
PFA |
212 |
100 |
.086 x .152 |
16 |
20 |
EXTT-T-20 |
Solid |
PFA |
PFA |
212 |
100 |
.068 x .116 |
9 |
24 |
EXTT-T-24 |
Solid |
PFA |
PFA |
212 |
100 |
.056 x .092 |
6 |
Polyvinyl |
14 |
EXPP-T-14 |
Solid |
Polyvinyl |
Polyvinyl |
212 |
100 |
.134 x .288 |
29 |
16 |
EXPP-T-16 |
Solid |
Polyvinyl |
Polyvinyl |
212 |
100 |
.123 x .207 |
22 |
20 |
EXPP-T-20 |
Solid |
Polyvinyl |
Polyvinyl |
212 |
100 |
.095 x .151 |
12 |
20 |
EXPP-T-20S |
7 x 28 |
Polyvinyl |
Polyvinyl |
212 |
100 |
.123 x .075 |
12 |
24 |
EXPP-T-24 |
Solid |
Polyvinyl |
Polyvinyl |
212 |
100 |
.082 x .0134 |
4 |
24 |
EXPP-T-24S |
7x32 |
Polyvinyl |
Polyvinyl |
212 |
100 |
.082 x .0134 |
9 |
PFA
Neoflon
FEP |
16 |
EXFF-T-16 |
Solid |
FEP |
FEP |
212 |
100 |
.086 x .152 |
16 |
20 |
EXFF-T-20 |
Solid |
FEP |
FEP |
212 |
100 |
.068 x .116 |
9 |
24 |
EXFF-T-24 |
Solid |
FEP |
FEP |
212 |
100 |
.056 x .092 |
6 |
|
*최대 온도는 연장 등급 와이어 또는 절연 중 낮은 쪽에 해당합니다.
스풀 및 와이어의 무게는
다음으로 가장 높은 lb에 반올림 되었습니다. (포장 재료는 포함되지 않음.)