† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: To order quantities other than 1000 ft., consult Sales.
주문 예: (1) EXTT-K-20-SB-T-1000 1000 피트, K 타입(CHROMEGA™ -ALOMEGA™), PFA 코팅 연장 등급 와이어, 20 게이지, 스테인리스 스틸 오버 브레이드with stainless steel overbraid, 2,719,940원 plus (1) EXTT-K-20-SB-T-1000 1000 피트, K 타입(CHROMEGA™ -ALOMEGA™), PFA 코팅 연장 등급 와이어, 20 게이지, 스테인리스 스틸 오버 브레이드, 2,719,940원, 2,719,940 + 2,719,940 = 5,439,880원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Wire Type 선택하기:EXTT-J- : Type J (Iron-Constantan) PFA-coated extension grade wire
EXTT-T- : Type T (Copper Constantan) PFA-coated extension grade wire
EXTT-K- : Type K (CHROMEGA-ALOMEGA) PFA-coated extension grade wire
EXTT-E- : Type E (CHROMEGA-Constantan) PFA-coated extension grade wire
(2)
AWG 선택하기:16 : 16 gage
20 : 20 gage
24 : 24 gage
(3)
Wire Length 선택하기:25 : 25 feet
50 : 50 feet
100 : 100 feet
200 : 200 feet
500 : 500 feet
1000 : 1000 feet
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.