장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

폴리비닐 코팅 와이어에 주석-구리 오버브레이드 된 써모커플 연장도선
(Thermocouple Extension Wire with Polyvinyl Coated Wire and Tinned Copper Overbraid)

EXPP-(*)-TCB

Thermocouple Extension Wire with Polyvinyl Coated Wire with Tinned Copper Overbraid | EXPP-(*)-TCB

96,270원 EXPP-J-20-TCB-P-25

  • 견고하고 유연하며 오래가는 써머커플 연장도선
  • 주석 구리 오버 브레이드 Tinned Copper Overbraid 처리로 전기적 차폐 효과 및 기계적 강성의 향상
  • Polyvinyl 코팅으로 습기 차단 및 내화학성이 개선
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

J, K, T, E 타입 써모커플 와이어의 길이를 연장하여 보십시오. 이중 절연 처리에 추가 오버브레이드 처리로 전기적, 화학적 내구성이 좋은 써모커플 연장도선 EXPP-TCB 시리즈 입니다.

  • J, K, E 타입 연장도선: 0 ~ 105°C (32 ! 22°F)

  • T타입 연장도선: -60 ~ 100°C (-76 ! 212°F)

  • 와이어 레그: PVC 또는 PFA

  • 와이어 코팅: polyvinyl

  • 오버 브레이드: tinned copper



  • Polyvinyl Coated Wire with Tinned Copper Overbraid
    모델 번호 교정 공칭 크기 (mm) AWG 번호
    EXPP-J-14-TCB-P
    EXPP-J-16-TCB-P
    EXPP-J-16S-TCB-P
    EXPP-J-20-TCB-P
    EXPP-J-20S-TCB-P
    EXPP-J-24S-TCB-P
    J
    Iron-
    Constantan
    5.08 x 7.41
    4.75 x 6.73
    4.82 x 6.86
    4.06 x 5.53
    4.09 x 5.59
    4.01 x 5.13
    14 Solid
    16 Solid
    16 Stranded
    20 Solid
    20 Stranded
    24 Stranded
    EXPP-T-14-TCB-P
    EXPP-T-16-TCB-P
    EXPP-T-20-TCB-P
    EXPP-T-20S-TCB-P
    T
    Copper
    Constantan
    5.08 x 7.41
    4.75 x 6.73
    4.06 x 5.53
    4.09 x 5.59
    14 Solid
    16 Solid
    20 Solid
    20 Stranded
    EXPP-K-14-TCB-P
    EXPP-K-16-TCB-P
    EXPP-K-16S-TCB-P
    EXPP-K-20-TCB-P
    EXPP-K-20S-TCB-P
    EXPP-K-24S-TCB-P
    K
    CHROMEGA™-
    ALOMEGA™
    5.08 x 7.41
    4.75 x 6.73
    4.82 x 6.86
    4.06 x 5.53
    4.09 x 5.59
    4.01 x 5.13
    14 Solid
    16 Solid
    16 Stranded
    20 Solid
    20 Stranded
    24 Stranded
    EXPP-E-16-TCB-P
    EXPP-E-20-TCB-P
    EXPP-E-24S-TCB-P
    E
    CHROMEGA
    Constantan
    5.08 x 7.41
    4.06 x 5.53
    4.01 x 5.13
    16 Solid
    20 Solid
    24 Stranded
    가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    다양한 타입, 두께, 길이의 연장도선을 아래의 제품번호생성기에서 선택하실 수 있습니다.
    EXPP-J-14-TCB-P-50
    382,160원
    배송: 2 주
     
    50 피트, J 타입 폴리비닐 코팅 연장 등급 와이어, 14 게이지, 주석 구리 오버 브레이드
    EXPP-K-20S-TCB-P-200
    759,940원
    배송: 12 주
     
    200 피트, K 타입, 폴리비닐 코팅 연장 등급 와이어, 20 연선 게이지, 주석 구리 오버 브레이드
    EXPP-E-24S-TCB-P-100
    348,250원
    배송: 12 주
     
    100 피트, E 타입, 폴리비닐 코팅 연장 등급 와이어, 24 연선 게이지, 주석 구리 오버 브레이드
    EXPP-J-16-TCB-P-100
    504,270원
    배송: 2 주
     
    100 피트, J 타입 (Iron Constantan), 폴리비닐 코팅 와이어, 16 게이지, 주석 구리 오버 브레이드
    EXPP-J-24S-TCB-P-500
    836,640원
    배송: 12 주
     
    500 피트, J 타입 (Iron Constantan), 폴리비닐 코팅 와이어, 24 연선 게이지, 주석 구리 오버 브레이드
    EXPP-T-20S-TCB-P-1000
    2,138,610원
    배송: 14 주
     
    1000 피트, T 타입(Copper Constantan), 폴리비닐 코팅 와이어, 20 연선 게이지, 주석 구리 오버 브레이드
    EXPP-K-14-TCB-P-50
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    50 피트 K 타입(CHROMEGA™ - ALOMEGA™), 폴리비닐 코팅 와이어, 14 게이지, 주석 구리 오버 브레이드
    EXPP-E-16-TCB-P-200
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    200 피트, E 타입(CHROMEGA™ - Constantan), 폴리비닐 코팅 와이어, 16 게이지, 주석 구리 오버 브레이드
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: To order quantities other than 1000 ft., consult Sales.
    주문 예: (1) EXPP-T-20S-TCB-P-1000 1000 피트, T 타입 (Copper Constantan), 폴리비닐 코팅 와이어, 20 연선 게이지, 주석 구리 오버 브레이드, 2,138,610원  plus (1) EXPP-T-20S-TCB-P-1000 1000 피트, T 타입 (Copper Constantan), 폴리비닐 코팅 와이어, 20 연선 게이지, 주석 구리 오버 브레이드, 2,138,610원, 2,138,610 + 2,138,610 = 4,277,220원

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) Thermocouple Calibration 선택하기:
    J : J thermocouple
    K : K thermocouple
    T : T thermocouple
    E : E thermocouple

    (2) Wire Size(American Wire Gauge) 선택하기:
    14 : 14 AWG
    16 : 16 AWG
    16S : 16 AWG stranded
    20 : 20 AWG
    20S : 20 AWG stranded
    24 : 24 AWG
    24s : 24 AWG stranded

    (3) Wire Length 선택하기:
    25 : 25 feet
    50 : 50 feet
    100 : 100 feet
    200 : 200 feet
    500 : 500 feet
    1000 : 1000 feet
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.