설명
절연 | AWG 번호 | 모델 번호 | 가격 1000' | 와이어 형식 | 절연 | 최대 온도 | 공칭 크기 | Wt. lb/1000' | 도체 | 전체 | °F | °C | Glass | 20 | EXGG-RS-20 | $480 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 392 | 200 | .060 x .095 | 9 | 24 | EXGG-RS-24 | 430 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 392 | 200 | .050 x .080 | 5 | Neoflon PFA | 20 | EXTT-RS-20 | 510 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 | 24 | EXTT-RS-24 | 480 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | Polyvinyl | 16 | EXPP-RS-16 | 555 | Solid | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .118 x .195 | 26 | Neoflon FEP | 20 | EXFF-RS-20 | 530 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 | 24 | EXFF-RS-24 | 430 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | |
*최대
온도는 연장 등급 와이어 또는 절연 중 낮은 쪽에 해당합니다.
스풀 및 와이어의 무게는
다음으로 가장 높은 lb로 반올림 되었습니다. (포장 재료는 포함되지 않음).
ANSI 색상 코드 :(+) 와이어, 검정; (-) 와이어, 적색; 전체, 녹색