설명
ANSI 색상 코드 :(+) 와이어, 백색 / (-) 와이어, 적색 / 전체, 갈색
아래의 테이블에서 제품 규격을 확인하세요. 사양을 선택하여 하단 제품번호생성기에서 주문하실 수 있습니다.
절연 | AWG 번호 | 모델 번호 | 가격 1000' | 와이어 형식 | 절연 | 최대 온도 | 공칭 크기 | Wt. lb/1000' | 도체 | 전체 | °F | °C | Glass | 16 | EXGG-J-16 | $625 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 392 | 200 | .085 x .130 | 23 | Neoflon PFA | 16 | EXTT-J-16 | 1050 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .086 x .152 | 21 | 20 | EXTT-J-20 | 455 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 | 24 | EXTT-J-24 | 345 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | Polyvinyl | 14 | EXPP-J-14 | 775 | Solid | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .134 x .288 | 34 | 16 | EXPP-J-16 | 435 | Solid | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .123 x .207 | 26 | 16 | EXPP-J-16S | 660 | 7 x 24 | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .139 x .226 | 26 | 20 | EXPP-J-20 | 215 | Solid | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .095 x .151 | 16 | 20 | EXPP-J-20S | 385 | 7 X 28 | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .123 x .175 | 17 | 24 | EXPP-J-24S | 320 | 7 x 32 | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .082 x .134 | 12 | Neoflon FEP | 16 | EXFF-J-16 | 915 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .086 x .152 | 21 | 20 | EXFF-J-20 | 440 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 | 24 | EXFF-J-24 | 305 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | |
*최대 온도는 연장 등급 와이어
또는 절연 중 낮은 쪽에 해당합니다.
*스풀 및 와이어의 무게는 다음으로 가장 높은 lb로 반올림 되었습니다. (포장 재료는 포함되지 않음).