장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

백금로듐-백금로듐 B타입 열전대 용 연장와이어
(B Type Thermocouple Extension Wire)

B타입 열전대 와이어 연장도선

B 타입 써모커플 연장 와이어 | B타입 열전대 와이어 연장도선

B 타입 써모커플 연장 와이어

61,810원 EXGG-B-20-7.5M

1 year warranty
  • B타입 써모커플 연장와이어
  • 구리-구리
  • 이중 절연
  • ANSI규격 컬러코드
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명


모델 번호 절연 AWG
번호
와이어
유형
절연 최대 온도 공칭 크기
(mm)
무게
kg/300m
도체 전체 °F °C
EXGG-B-20Glass20SolidGlass BraidGlass Braid2121001.52 x 2.414
EXTT-B-26SPFA267 x 34PFAPFA2121001.07 x 1.732.2
EXPP-B-24
EXPP-B-24S
Polyvinyl24
24
Solid
7 x 32
Polyvinyl
Polyvinyl
Polyvinyl
Polyvinyl
212
212
100
100
1.91 x 3.05
4.62 x 3.41
2.2
5.3
EXFF-B-26SFEP267 x 34FEPFEP2121001.07 x 1.722.2 
백금 6% 로듐 (-)/백금 30% 로듐 (+) 써모커플에 대한 보상 연장 와이어
ANSI 색상 코드: + 와이어, 회색; - 와이어, 적색; 전체, 회색* / EXGG 와이어에서 *검정색.
*스풀 및 와이어의 무게는 다음으로 가장 높은 lb로 반올림 되었습니다. (포장재료 포함 안됨)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
부품 번호 예제는 아래와 같습니다. 원하시는 정확한 구성을 위하여 아래의 제품 번호 생성기를 사용하십시오.
  
EXGG-B-20-100
164,900원
배송: 4 주
 
Glass 절연 연장 와이어, 20 awg, 100 ft
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-B-26S-25
EXTT-B-26S-25
64,970원
배송: 4 주
 
PFA 절연 연선 연장 와이어, 26 awg, 25 ft
  
EXPP-B-24S-150M
475,460원
배송: 4 주
 
폴리비닐 절연 연선 연장 와이어, 24 awg, 100 ft
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 절연 재질 써모커플 타입 및 와이어 게이지 선택하기:
GG-B-20 : Fiber Glass/Fiber Glass B Type 20 AWG
TT-B-26S : PFA/PFA B Type 26 AWG Stranded Wire
PP-B-24 : Polyvinyl/Polyvinyl B Type 24 AWG Wire
PP-B-24S : Polyvinyl/Polyvinyl B Type 24 AWG Stranded Wire
FF-B-26S : FEP/FEP B Type 26 AWG

(2) Length 선택하기:
25 : 25 ft
50 : 50 ft
100 : 100 ft
200 : 200 ft
500 : 500 ft
1000 : 1000 ft
7.5M : 7.5 m
30M : 30 m
150M : 150 m
300M : 300 m
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.