59,500원 EXGG-2CU-20-25
설명
하단 제품번호생성기에서 연장도선의 도체 수, 피복 타입, 와이어 두께, 와이어 길이를 선택하여 주문하실 수 있습니다.피복(절연) | 제품 번호 |
전도체 숫자 |
Type Wire |
Insulation | Max. Temp. | Nominal Size (mm) |
Wt.* kg/300m |
||
Conductor | Overall | °F | °C | ||||||
Glass | EXGG-2CU-20 | 2 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 900 | 482 | 1.52 x 2.41 | 4 |
EXGG-2CU-26S | 2 | 7 x 34 | Glass Braid | Glass Braid | 900 | 482 | 1.52 x 1.32 | 2.2 | |
EXGG-3CU-26S | 3 | 7 x 34 | Glass Braid | Glass Braid | 900 | 482 | 1.52 x 1.63 | 3.1 | |
EXGG-4CU-26S | 4 | 7 x 34 | Glass Braid | Glass Braid | 900 | 482 | 1.52 x 1.66 | 4.1 | |
Neoflon® PFA |
EXTT-2CU-26S | 2 | 7 x 34 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.07 x 1.73 | 2.2 |
EXTT-3CU-26S | 3 | 7 x 34 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.83 | 4.1 | |
EXTT-4CU-26S | 4 | 7 x 34 | PFA | PFA | 500 | 260 | 2.08 | 4.1 | |
Polyvinyl | EXPP-2CU-24S | 2 | 7 x 32 | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | 2.08 x 3.40 | 4.5 |
EXPP-3CU-24S | 3 | 7 x 32 | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | 4.22 | 6.3 |
제품 번호 생성기