페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
DRI-PT는 DIN 레일(독일 산업규격, 표준 산업용 레일) 장착식의 포텐셔미터 입력 신호 컨디셔너입니다. AC 전원과 입력/출력 회로간 1800 Vdc의 절연 처리가 되어 있습니다. 입력은 정전압이며 100 Ω ~ 100 kΩ 3-선식 전위차계 (포텐셔미터) 신호를 수용할 수 있습니다. 출력은 현장에서 스위치로 선택하여 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 1 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA DC 출력 범위로 조정할 수 있습니다.