DRI-DC-LA는 DC 전원 또는 DC 전류 신호를 수용하여 이를 접점 폐쇄 출력과 알람으로 출력할 수 있는 신호처리기 입니다.
현장 설정이 가능한 구조로 간단하게 스위치식 범위 설정이 가능합니다.
입력 전압 span 은 10 mV ~ 200 V , 입력 전류 span 은 1 mA ~ 100 mA 로 현장에서 간단하게 설정이 가능하며 양극성 입력도 수용합니다.
DRI-DC-LA는 싱글 또는 듀얼 설정점 알람을 설정할 수 있습니다. High(Hi)/Low(Lo) 트립과 자동 안전 기능을 설정할 수 있습니다. 불감대도 풀스케일 입력의 100% 이상으로 설정점별로 조정할 수 있고 라인 전원에서 절연 처리된 24 Vdc 전압 소스 트랜스듀서 여기(excitation)가 있으며 전원은 85 ~ 265 VAC의 범용 AC 전원 공급이 가능합니다.
DRI-DC-LA는 설정점 캘리브레이션이 쉽습니다. 기계적 변수를 배제하고 안정성과 신뢰성 및 보다 나은 분해능을 제공하기 위해 포텐셔미터 대신 디지털 회로를 이용하여 푸시 버튼으로 설정을 쉽게 조정할 수 있습니다.
캘리브레이션의 경우 이상적인 trip의 신호 레벨을 입력하고 푸시버튼을 눌러 메모리에 저장하십시오. 불감대도 같은 방식으로 저장할 수 있습니다.
DRI-DC-LA는 LED가 장착되어 전원 입력시 녹색 LED가 켜지며 설정 입력 신호 범위의 7% 초과 시 8Hz에서 그리고 미만일 경우 4 Hz에서 깜빡거려 상태를 알려줍니다.
적색 LED는 설정점 상태를 알려줍니다. Trip 조건에서 사전 설정한 설정점에 도달하면 적색 LED가 들어옵니다.
정격 120 Vac의 (5A ~ 28 Vdc) SPDT (form C) 릴레이 2개가 장착되어 각 릴레이를 통해 설정점과 불감대를 제어할 수 있습니다.
알람은 HI/LO 및 failsafe/non-failsafe 설정이 가능합니다.
각 설정점은 HI 또는 LO 불감대가 있습니다.
Trip 상태에서 설정점을 초과하면 적색 LED가 들어 옵니다.
Trip은 HI 불감대 아래로 또는 LO 불감대 위로 공정값이 되면 재설정됩니다.
적절한 불감대 운용을 위해 HI 설정점은 LO 설정점 값보다 위여야만 합니다.
자동 안전 failsafe 모드에서는 릴레이가 HI 설정점 아래이거나 LO 설정점 이상일 때만 릴레이에 전원이 공급되어 최고값 또는 최저값을 넘어 공정에 이상이 생기는 경우를 방지할 수 있습니다.
공정 trip이 실패하는 경우를 입력 반복 샘플링을 통하여 회로적으로 방지할 수 있습니다.
입력 신호가 100 msec 동안 설정점 범주 밖으로 100 msec 동안 들어와야 하며 입력 신호가 방해 받지 않아야 유효한 trip 조건입니다.
이처럼 입력은 불감대 밖으로 떨어지거나 100 msec 동안 그 상태에서 머물러야 알람이 다시 살아납니다.
이는 시간에 기반한 유동적 불감대(dynamic deadband)로 나타납니다.
DRI-DC-LA 공장 초기 설정 입력: 전류, 0 ~ 20 mA 출력: 듀얼 SPDT 릴레이 트립(Trip): A: HI, B: LO 안전 기능(Failsafe): No 불감대(Deadband): (A, B): 0.25%
유도성 부하(inductive load)를 전환할 경우 외부 보호 장치를 추가하면 릴레이 수명 연장과 일시적인 EMI 억제가 가능합니다. 부하를 가로질러 보호 장치를 추가하고 리드 길이를 최소화하십시오.
AC 유도 부하의 경우 적절한 정격 MOV를 RC 시리즈 스너버를 이용하여 부하와 평행하게 배치하십시오. 충분한 전압의 0.01 ~ 0.1 mF 펄스 필름 캐패시터(foil polypropylene) 및 47 O, ½ W 카본 저항(carbon resistor)이 적합합니다.
DC 유도 부하의 경우 다이오드를 음극에 (+) & 양극에 (-)로 부하에 가로 질러 배치하십시오. (PRV > DC 공급, 1N4006가 적합함 / RC 스너버를 추가하시면 좋습니다)
【기술사양】
전압입력 (양극성 또는 단극성) 범위(Range): 10 mV, 20 mV, 50 mV, 100 mV, 200 mV,
500 mV, 1V, 2V, 5V, 10V, 20V, 50V, 100V, 200V (딥스위치로 선택 가능) 임피던스(Impedance): >100 kΩ 과전압(Overvoltage): 최대 200 Vrms 전류입력 (양극성 또는 단극성): 범위(Range): 1 mA, 2 mA, 5 mA, 10 mA, 20 mA, 50 mA,
100 mA (딥스위치로 선택 가능) 임피던스(Impedance): 일반적으로 20 Ω 과전류(Overcurrent): 최대 170 mA rms 과전압(Overvoltage): 60 Vdc (자가 재설정 퓨즈) 공통 모드(Common Mode) : 최대 1800 Vdc (입력에서 그리드) LED 입력(녹색): 전원 입력시 켜짐, 설정 범위 초과, 미만 시 깜빡거림
110% 초과 입력은 8 Hz에서 깜빡임; 10% 미만 입력은 4 Hz 에서 깜빡임 설정점(적색): 설정점에서 적색 LED Trip: 트립 상태에서 적색 LED 표시 Safe: 이상 없을 시 LED 표시 없음 리미트와 불감대 (Deadband): >50 mV/5 mA: 스팬 span 의 0.25 ~ 100% <50 mV/5 mA: 스팬 span 의 1 ~ 100% 반응 시간 유동적 불감대(Dynamic Deadband): 100 msec 에서 설정점 또는 공정 조건에 따라 릴레이 상태 변화 일반 모드(Analog Filtering): <250 msec (10 ~ 90%) 설정점(Setpoints): 범위: 선택 입력 범위의 스팬(span) 100% 넘어 설정점 설정 가능 반복성(항온): >50 mV/5 mA: 풀스케일의 0.1% / <50 mV/5 mA: 풀스케일의 0.2% 온도 안정성: 풀스케일의 +0.05%/최대 °C 여기 전압(Excitation Voltage): 24 Vdc, 최대 20 mA 공통 모드 거부(Common Mode Rejection): DC ~ 60 Hz: 120 dB 절연(Isolation): 접점, 입력, 전원 간 1800 Vdc ESD/일시 민감성: IEC 801-2, Level 3 (8 KV) 규격 부합 습도 (비응축): 동작 범위: 45°C에서 15 ~ 95% RH 소크(Soak): 65°C에서 24시간, 90% RH 온도 범위: 동작 범위: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) 보관 범위: -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F) 전원: 100 ~ 240 Vac ±10%, 50 ~ 400 Hz; 최대 2.5 W 접점 릴레이: 2 SPDT (2 form C) 릴레이 (설정점 당 1 릴레이) 전류 정격(저항): 120 Vac, 5A/240 Vac, 2A/28 Vdc, 5A 재질: 은 합금위에 금 도금 전기적 수명: 정격 부하에서 105회 동작 가능 (유도 부하에서 사용하기 위해 외장 릴레이 접점 보호 필수) 기계적 수명: 107회 동작 와이어 연결: 12 ~ 22 AWG 두께 와이어, 나사 단자 무게: 254 g (0.56 lb)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: ACPB 전원 레일은 모듈에 전원 공급을 위해 별도로 주문이 필요합니다. 주문 예: (1) ACPB-2 AC 전원 분배 버스, 모듈 2개용, 86,220원