설명
This product has been discontinued. For a potential replacement, please see DR-I3P.
DRF 시리즈 DIN 레일 신호 처리기는 교류, 직류 전압 및 전류, 주파수, 온도(써모커플 및 RTD), 공정 트랜스듀서 같은 넓은 범위의 입력 신호를 허용하도록 설계되었고, 표준 공정 출력은 4 ~ 20 mA 또는 0 ~ 10 Vdc입니다. DRF 시리즈는 하우징 디자인이 현대식이어서 표준 35 mm DIN 레일에 쉽게 설치할 수 있습니다. 플러그로 접속하는 나사 단자 커넥터를 통해 쉽고 안전하게 연결할 수 있고 입력과 출력은 모듈의 반대편에 연결합니다.
<기능성>
DRF 시리즈는 기능성을 최대화하도록 설계되었습니다. 하우징에 도어가 있어 입력 및 출력 신호 범위를 현장에서 설정하는데 이용할 수 있는 스팬 및 오프셋 포텐셔미터에 쉽게 접근할 수 있습니다.
<아이솔레이션>
입력, 출력 및 전압 회로는 3500 볼트의 갈바닉 아이솔레이션 장치로 아이솔레이션 되어 있습니다. 아이솔레이션 장치는 전압이 신호 처리기를 통해 연결된 시스템으로 잘못 흘러 들어가는 것을 방지합니다. 그리고 아이솔레이션 장치는 접지 루프나 전기적 노이즈를 최소화해서 측정 정밀도를 향상시키기도 합니다.
<출력>
각 DRF 시리즈 신호 처리기는 전류 및 전압 출력과 함께 사용할 수 있습니다 (한 번에 하나만 사용 가능). 제공하는 출력 타입은 4 ~ 20 mA 또는 0 ~ 10 Vdc입니다. 출력은 공장에서 출하하기 전에 사전 설정을 하지만 내부 점퍼를 통하여 변경시킬 수도 있습니다.
표준 출력은 선형이고 신호 입력에 비례합니다. 써모커플 입력 모듈에는 써모커플 센서에서 나오는 비선형 신호 대신 실제 온도에 대한 출력을 선형화하는 특수 회로망이 있습니다.
【기술사양】
전압: 24 Vdc ±10%, 230 Vac ±10% 50/60 Hz, 115 Vac ±10% 50/60 Hz
소비 전압: <3.8 VA
출력: 4 ~ 20 mA 및 0 ~ 10 Vdc
최대 전압 출력: 약 11 Vdc
최소 전압 출력: 약 -1 Vdc
최소 부하 저항 (전압): >1 KΩ
최대 전류 출력: 약 22 mA
최대 전류 출력: 약 -1.5 mA
최대 부하 저항 (전류): : ≤400Ω
정밀도: 모델에 따라 <0.2% 또는 <0.3%
선형성: 모델에 따라 <0.1% 또는 <0.2%
열 드리프트: 모델에 따라 보통 <150 ppm/°C 또는 250 ppm/°C
반응 시간: 70 mS (공정 및 직류 입력 모델); 250 mS (온도 및 교류 입력 모델)
입력에서 출력: 3500 Veff
전압에서 입력: 3500 Veff
전압에서 출력: 3500 Veff (교류 전압 모델), 1K Veff (직류 전압 모델)
전기 연결: 플러그인 나사 단자
보호: IP-30
무게:
(직류 전압): 120 g (4.2 oz)
(교류 전압): 200 g (7 oz)
사이즈:
(직류 전압 모델): 110 H x 22.5 W x 93 mm D (4.3 x 0.9 x 3.7")
(교류 전압 모델): 110 H x 37 W x 93 mm D (4.3 x 1.46 x 3.7")
작동 온도: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
보관 온도: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *전원이 24 Vdc이면 "24Vdc"로, 115 Vac이면 "115Vac"로, 230 Vac이면 "230Vac"로 전원을 지정하십시오.
**입력 범위 표에 있는 범위 코드를 지정하십시오.
***출력이 4 ~ 20 mA이면 "4/20"으로, 0 ~ 10 Vdc이면 "0/10"으로 출력을 지정하십시오.
주문 예: (1) DRF-VDC-115VAC-15V-4/20 DC 전압 신호 처리기, 0 ~ 15 Vdc 입력, 115 Vac 전원, 4 ~ 20 mA 출력, 322,550원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Vdc 또는 Vac 입력 선택하기:VDC : DC 전압 입력
VAC : AC 전압 입력
(2)
전원 선택하기:24VDC : 24 Vdc 전원
115VAC : 115 Vac 전원
230VAC : 230 Vac 전원
(3)
입력 범위 선택하기:75MV : 0 ~ 75mV
150MV : 0 ~ 150mV
300MV : 0 ~ 300mV
650MV : 0 ~ 650mV
1V : 0 ~ 1V
7.5V : 0 ~ 7.5V
15V : 0 ~ 15V
65V : 0 ~ 65V
300V : 0 ~ 300V
650V : 0 ~ 650V
(4)
출력 선택하기:4/20 : 4 ~ 20mA
0/10 : 0 ~ 10Vdc
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.