DPP 시리즈
그리퍼 공압 정밀 평행 이동 DPP DirectConnect™ 시리즈
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
정밀한 그리핑—사전에 설치한 V 롤러 베어링으로 사이드 플레이를 제거해 부품 배치를 우수하게 합니다.
-
정확도 ±0.03 mm (0.001") 및 반복성 ±0.01 mm (0.0005")
-
고도로 구성 가능한 모듈식 자동화—독점적인 DirectConnect TM 기술로 다양한 장착 옵션을 제공합니다.
-
다양한 공압 포트 위치— 앞면, 상부, 양쪽 측면에 기본적으로 탭 포트가 있습니다.
-
튼튼하고 마찰이 적은 설계로 그리퍼 핑거 길이가 더 길고 약한 부위를 다루는 기능을 제공합니다.
-
비동기적 움직임 옵션이 있어 턱이 독립적으로 움직입니다.
-
일반적인 용도로 최대 500만 사이클—유지 보수를 통해 최대 1000만 사이클
-
온도 작동 범위 -35 – 80°C (-30 – 180°F)
-
장치에는 0.3 – 7 bar (5 – 100 psi) 건식 필터 (40 미크론 이상) 공기 공급이 필요합니다.
-
액세서리 장비가 필요합니다—4방향 2위치 공압 지향성 제어 밸브
모션 - 관련 제품 보기