장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

디지털 패널미터 플래티넘 시리즈
(PLATINUM™ Series Digital Panel Meters)

DPPT 시리즈

PLATINUM 디지털 패널미터 | DPPT 시리즈

PLATINUM 디지털 패널미터

369,810원 DP32PT

1 year warranty CE
  • 업계 최고 고성능의 사용하기 간단한 패널미터/컨트롤러
  • 광 시야각을 갖춘 선명한 3색(적색, 녹색 및 황색) 9분할 LED 디스플레이
  • 써모커플, RTD, 서미스터 및 프로세스 전압/전류용 초정밀 범용 입력
  • 점퍼 설정 불필요, 손쉬운 펌웨어 설정
  • 자동 설정 인식, "스마트" 메뉴 이동
  • 24비트 ADC를 통하여 초당 최대 20개의 표본 처리
  • 표준 USB 통신과 선택 사양으로 이더넷 및 MODBUS® 시리얼 통신 기능을 갖춘 RS232/RS485 사용 가능
  • 5V, 10V, 12V 및 24V 중 선택 가능한 내장 여기(Excitation) 펌웨어
  • 최대 범위의 양극 및 음극 인식
  • NEMA 4(IP65) 전면 베젤 (1/32 및 1/16 DIN) 또는 NEMA (1/8 DIN)
  • 유연하며 다양하게 설정할 수 있는 알람 기능
  • 원격 래치 Latch 초기화
  • 두 종류의 알람 기계식 릴레이 사용 가능
  • 1⁄32, 1⁄16, 및 ⅛ DIN 규격의 크기로 제공
오토메이션 컨트롤러 / HMI - 관련 제품 보기

설명

마이크로프로세서 기반 디지털 패널 미터/컨트롤러인 플래티넘 시리즈 제품군은 프로세스 측정에 있어 독보적인 유연성을 제공합니다. 이 제품은 매우 강력하고 다재 다능한 동시에 간편한 설정 및 사용을 위하여 제품설계에 상당한 공을 들여 만들어졌습니다. 자동 하드웨어 설정 인식은 점퍼가 필요하지 않으며 이 기기를 자체적으로 단순화하기 위한 펌웨어를 가능하게 하여 사용자의 환경에 적용되지 않는 모든 메뉴를 제거합니다.
보다 상세한 전체 사양은 상단의 '사양'에서, 전체 제품번호와 옵션, 가격은 페이지 하단의 '제품번호생성기'를 이용하세요.

다양한 온도 및 공정 입력
사용자는 9가지 종류의 써모커플 (J, K, T, E, R, S, B, C 및 N), Pt RTD(385, 392 또는 3916 곡선을 가진 100, 500, or 1000 Ω), 써미스터(2250 Ω, 5K Ω 및 10K Ω), 직류전압 또는 직류전류 중에서 입력유형을 선택할 수 있습니다. 아날로그 전압 입력은 양방향으로 이루어지며 전압과 전류 모두 압력, 유량 또는 기타 프로세스 입력에 적합한 선택 가능한 소수점 설정과 함께 모든 엔지니어링 단위로 측정 가능합니다.

사용환경에 맞춰 설정할 수 있는 알람
절대 또는 편차 경보 트리거를 활용하여 초과/부족, 높음/낮음 그리고 밴드 트리거에 대하여 두 가지의 알람을 설정할 수 있습니다. 높음-높음/낮음-낮음 표시 또한 가능합니다. 옵션 선택을 통하여 두 가지 알람 트리거 중 하나 또는 둘 모두에 단극 쌍투형 기계식 릴레이를 배정할 수 있습니다. 알람 트리거에는 또한 두 가지 표시기와 세 가지 표시색을 배정할 수 있습니다.

플래티넘 시리즈 제품은 알람이 발생할 때마다 색상 및/또는 지정된 출력 상태를 변경하는 기능을 갖춘 프로그램이 가능한 3색 9분할 대형 디스플레이를 특징으로 합니다. 범용 전원공급장치는 90부터 240 Vac까지 수용 가능하며 저전압 전원 옵션은 24 Vac 또는 12부터 36Vdc까지 수용합니다.

통신
내장 이더넷 및 시리얼 통신
1⁄16 및 ⅛ DIN 모델에서 옵션으로 선택 가능한 내장 이더넷은 본 제품을 이더넷 네트워크에 직접 연결하여 표준 TCP/IP 패킷으로 데이터를 전송하거나 LAN 또는 인터넷 접속을 통하여 웹 페이지를 표시할 수 있게 해줍니다. 옵션으로 선택 가능한 시리얼 통신 또한 간단한 ASCII 명령어 또는 MODBUS®를 통하여 RS232 또는 RS485로 설정 가능합니다. 이 세가지 유형의 통신 인터페이스(USB, 이더넷 및 시리얼)는 동시에 설치 및 활성화가 가능합니다.

【기술사양】
입력
입력 유형:
써모커플, RTD, 서미스터, 아날로그 전압, 아날로그 전류
전류 입력: 4 ~ 20mA, 최대 0 ~ 24mA까지 설정 가능
전압 입력: -100 ~ 100mV, 최대 -1 ~ 1V 그리고 -10 ~ 10Vdc까지 설정 가능
써모커플 입력(ITS 90): K, J, T, E, R, S, B, C, N 타입
RTD 입력(ITS 90): 100/500/1000 Ω Pt 센서, 2, 3 또는 4선; 0.00385, 0.00392(100 Ω 센서만 해당) 또는 0.003916(100 Ω 센서만 해당) 곡선
써미스터 입력: 2252 Ω, 5K Ω, 10K Ω
설정: 차동
극성: 2극성
분해능: 0.1° 온도; 10uV 프로세스
입력 임피던스:
    프로세스 전압:
±100mV 기준 10M Ω, 기타 전압 범위의 경우 1M Ω
    프로세스 전류: 5 Ω
    써모커플: 최대 10K Ω
온도 안정성
    RTD:
0.04°C/°C
    25°C (77°F) 기준 써모커플: 0.05°C/°C(냉접점 보상)
    프로세스: 50 ppm/°C
아날로그/디지털 전환: 24비트 시그마 델타
인식률: 초당 표본 20개
디지털 필터: 0.05초(필터=1) ~ 6.4초(필터=128) 프로그램 가능
CMRR: 120 dB
여자(Excitation): 25mA 기준 5, 10, 12 및 24 Vdc 중 펌웨어 선택 가능(점퍼 설정 불필요)
설정점 조정: -9999 ~ +9999까지 조정 가능
정격 정확도 도달시간: 30분
경보 출력(옵션)
    SPDT 릴레이:
단극 쌍투형 기계식 릴레이, 3A 기준 250Vac 또는 30Vdc(저항성 부하)

차폐형 아날로그: 차폐형, 0 ~ 5, 0 ~ 10, 4 ~ 20mA 또는 0 ~ 24 범위의 신호 내에서 사용자가 프로그램 가능

통신(USB 기본제공, 시리얼 및 이더넷 옵션 선택 가능) 연결:
    USB:
암형 마이크로-USB
    이더넷: 표준 RJ45
    시리얼: 나사 단자
    USB: USB 2.0 호스트 또는 장치
이더넷 표준 준수: IEEE 802.3 10/100 Base-T 대응 자동전환, TCP/IP, ARP
시리얼: RS232 또는 RS485 중 선택 가능한 소프트웨어; 1200부터 115.2K보까지 프로그램 가능
프로토콜: Omega ASCII, Modbus® ASCII/RTU

차단
규격 인증: UL, cUL, CE

입력/출력 전원: 분당 2300Vac으로 시험; 분당 1500Vac으로 시험(저전압/전원 옵션)
릴레이/SSR 출력 전원: 분당 2300Vac으로 시험
릴레이/SSR 출력에 대한 릴레이/SSR: 분당 2300Vac으로 시험
입력/출력에 대한 RS-232/485: 분당 500Vac으로 시험

일반사양
디스플레이:
4자리, 9분할 LED
    DP32Pt 및 DP16Pt 시리즈: 10.2 mm (0.40")
    DP8Pt 시리즈: 21 mm (0.83")
치수:
    DP8Pt 시리즈:
높이 48mm x 너비 96mm x 두께 127mm(1.89 x 3.78 x 5")
    DP16Pt 시리즈: 높이 48mm x 너비 48mm x 두께 127mm(1.89 x 1.89 x 5")
    DP32Pt 시리즈: 높이 25.4mm x 너비 48mm x 두께 127mm(1.0 x 1.89 x 5")
패널 컷아웃:
    DP8Pt 시리즈:
높이 45mm x 너비 92mm(1.772 x 3.622"), 1⁄8 DIN
    DP16Pt 시리즈: 높이 45mm x 너비 45mm(1.772 x 1.772"), 1⁄16 DIN
    DP32Pt 시리즈: 높이 22.5mm x 너비 45mm(0.886 x 1.772"), 1⁄32 DIN
환경 조건: 0부터 50°C까지(32 to 122°F), 90% 비응축 상대습도
외부 퓨즈 요구사항:
    시간지연 형, UL 248-14 인증제품:
100 mA/250 V; 400 mA/250 V (저전압 옵션)
    시간차 형, IEC 127-3 인증제품: 100 mA/250 V; 400 mA/250 V (저전압 옵션)
라인 전압/전원: 90부터 240Vac까지 (±10%), 50부터 400Hz*까지, 110 부터 375Vdc까지, 그와 동등한 전압
*60Hz 초과의 경우 CE 인증 안 됨
최대전력소비: 4W 전원

온도/공정 데이터 연결 및 입력 사양

입력 공정 종류 상세 범위 정밀도
Process 공정 전압 ±100 mV, ±1, ±10 Vdc 0.03% FS
Process 공정 전류 0~24mA 범위 내 조정 가능 0.03% FS
J Iron-Constantan Thermocouple -210 ~ 1200°C (-346 ~ 2192°F) 0.4°C (0.7°F)
K CHROMEGA™-ALOMEGA™ Thermocouple -270 ~ -160°C (-454 ~ -256°F)
-160 ~ 1372°C (-256 ~ 2502°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
T Copper-Constantan Thermocouple -270 ~ -190°C (-454 ~ -310°F)
-190 ~ 400°C (-310 ~ 752°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
E CHROMEGA™-Constantan Thermocouple -270 ~ -220°C (-454 ~ -364°F)
-220 ~ 1000°C (-364 ~ 1832°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
R Pt/13%Rh-Pt -50 ~ 40°C (-58 ~ 104°F)
40 ~ 1788°C (104 ~ 3250°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
S Pt/10%Rh-Pt Thermocouple -50 ~ 100°C (-58 ~ 212°F)
100 ~ 1768°C (212 ~ 3214°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
B 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt Thermocouple 100 ~ 640°C (212 ~ 1184°F)
640 ~ 1820°C (1184 ~ 3308°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
C 5%Re-W/26%Re-W Thermocouple 0 ~ 2320°C (32 ~ 4208°F) 0.4°C (0.7°F)
N Nicrosil-Nisil Thermocouple -250 ~ -100°C (-418 ~ -148°F)
-100 ~ 1300°C (-148 ~ 2372°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω -200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F) 0.3°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.003916, 100 Ω -200 ~ 660°C (-328 ~ 1220°F) 0.3°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.00392, 100 Ω -200 ~ 660°C (-328 ~ 1220°F) 0.3°C (0.7°F)
Thermistor 2252 Ω -40 ~ 120°C (-40 ~ 248°F) 0.2°C (0.35°F)
Thermistor 5K Ω -30 ~ 140°C (-22 ~ 284°F) 0.2°C (0.35°F)
Thermistor 10K Ω -20 ~ 150°C (-4 ~ 302°F) 0.2°C (0.35°F)



부속품

PT-USB-CABLE (별매품) 케이블은 NEMA 4등급의 USB 연결 커넥터 입니다. 길이 304mm의 이 케이블 커넥터는 USB 포트와 DPPT 패널미터/컨트롤러를 연결 할 수 있으며, 커넥터 부에 연결 캡이 있어 케이블을 사용하지 않을 때 편리하고 깔끔하게 보관할 수 있습니다.

PT-USB-ADAPTER 어댑터의 경우, 각 제품마다 공급되는 어댑터이며 USB 2.0 스틱과 함께 사용할 수 있습니다.

1GB USB 썸드라이브thumbdrive 는 한 쪽은 표준 USB 커넥터이고 다른 쪽은 Micro USB 커넥터 입니다. 이 부속품은 PC와 플래티넘 컨트롤러를 연결하여 파일 전송을 용이하게 하도록 도와줍니다.


아래의 제품번호는 전체 제품 중 일부 예시입니다. 다양한 사양을 사용자 편의에 맞게 구성하여 선택하실 수 있습니다. 페이지 하단의 '제품번호생성기'를 이용하세요.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
다양한 사양을 사용자 편의에 맞게 구성하여 선택하실 수 있습니다. 아래의 '제품번호생성기'를 이용하세요.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP32PT
DP32PT
369,810원
배송: 8 주
 
1/32 DIN 사이즈, USB 연결 패널미터/컨트롤러
  
DP32PT-330
473,630원
배송: 8 주
 
1/32 DIN 사이즈, 2개의 알람 릴레이, USB 연결 패널미터/컨트롤러
  
DP32PT-C24-DC
586,410원
배송: 8 주
 
1/32 DIN 사이즈, 12-36 Vdc 전원, RS232 / RS485 시리얼 통신과 USB 연결 패널미터/컨트롤러
  
DP32PT-330-C24
620,250원
배송: 8 주
 
1/32 DIN 사이즈, 2개의 알람 릴레이, RS232 / RS485 시리얼 통신과 USB 연결 패널미터/컨트롤러
  
DP16PT-DC
518,750원
배송: 8 주
 
1/16 DIN 사이즈, 12-36 Vdc 전원, USB 연결 패널미터/컨트롤러
  
DP16PT-330
524,000원
배송: 8 주
 
1/16 DIN 사이즈, 2개의 알람 릴레이, USB 연결 패널미터/컨트롤러
  
DP16PT-EIP-DC
676,620원
배송: 8 주
 
1/16 DIN 사이즈, 12-36 Vdc 전원, 이더넷 통신과 USB 연결 패널미터/컨트롤러
  
DP8PT
523,080원
배송: 3 주
 
1/8 DIN 사이즈, USB 연결 패널미터/컨트롤러
  
DP16PT-330-C24-EIP-DC
866,170원
배송: 8 주
 
1/16 DIN 사이즈, 2개의 알람 릴레이, 12-36 Vdc 전원, USB, RS232 / RS485 시리얼 통신과 USB 연결 패널미터/컨트롤러
  
DP8PT-330-DC
661,820원
배송: 8 주
 
1/8 DIN 사이즈, 2개의 알람 릴레이, 12-36 Vdc 전원, USB 연결 패널미터/컨트롤러
  
DP8PT-330-C24-DC
845,760원
배송: 8 주
 
1/8 DIN 사이즈, 2개의 알람 릴레이, 12-36 Vdc 전원, RS232 / RS485 시리얼 통신과 USB 연결 패널미터/컨트롤러
  
DP8PT-330-EIP
800,650원
배송: 8 주
 
1/8 DIN 사이즈, 2개의 알람 릴레이, 이더넷 통신과 USB 연결 패널미터/컨트롤러
부속품
  
PT-USB-ADAPTER
20,170원
배송: 8 주
 
표준 USB와 소형 USB 커넥터가 있는 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT-USB-CABLE
PT-USB-CABLE
40,830원
배송: 2 주
 
표준~소형 USB 케이블 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 간편 매뉴얼 및 다운로드 가능한 사용설명서가 제품과 함께 제공됩니다.
주의: 1⁄32 DIN 모델의 경우 이더넷 옵션이 제공되지 않습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) DIN 크기 선택하기:
32PT : 1/32 DIN 4자리 단일 디스플레이
16PT : 1/16 DIN 4자리 단일 디스플레이
8PT : 1/8 DIN 4자리 단일 디스플레이
8EPT : 1/8 DIN 6자리 단일 디스플레이

(2) 알람 릴레이 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 설정 없음
-330 : 알람용 기계식 릴레이 2개

(3) 아이솔레이션 출력 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 설정 없음
-006 : 아날로그 출력 1개 (1/8 DIN 전용)
-110 : SPST릴레이 2개 (1/8 DIN전용)
-116 : SPST 릴레이 2개 및 아날로그 출력 1개 (1/8 DIN 전용)

(4) 시리얼 통신 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 설정 없음
-C24 : RS232 / RS485 시리얼 통신

(5) 이더넷 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 설정 없음
-EIP : 이더넷 / 웹서버 (1/32 DIN 사이즈에서 적용불가)

(6) 전원 공급 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 설정 일반 AC 전원
-DC : 12 ~ 36Vdc
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 Platinum Series Temperature & Process Meters User Manual
다운로드 Platinum Series Temperature & Process Meters Quick Start Guide
다운로드 Platinum Series Configurator Software Manual
다운로드 Platinum Series User Manual - Modbus Interface
다운로드 Platinum Series User Manual - Load Save File Format
다운로드 Serial Communication Protocol
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.