알람이 있는 OMEGA™ i시리즈 미터는 다양한 써모커플 타입 10가지, RTD 조합 18가지, 공정 전압/전류 입력 4가지 및 릴레이 알람 출력 2가지, 다양한 색이 배합된 프로그래밍 가능한 디스플레이를 허용하여 공정 측정 및 알람 분야에서 비할 데 없이 유연한 면모를 보여줍니다.
쉽게 구성된 옵션에는 11가지의 알람 조건이 포함되어 있습니다.
사용자는 전면 패널 구성 버튼을 통해 입력 타입, 알람 조건 및 디스플레이 색상을 선택할 수 있습니다.
공정 입력은 압력, 유량 또는 다른 공정 입력에 대한 해결책을 제시하는 모든 공학 단위를 선택 가능한 소수점과 함게 지원하여 완벽하게 확장이 가능합니다.
기본 기능에는 트랜스미터나 기타 장비에 이용하는 내장 24 Vdc 여기 소스(excitation source)와 90 – 240 Vac를 수용하는 범용 전원이 있습니다.
24 Vac나 12 – 36 Vdc를 지원하는 저전력 옵션도 이용 가능합니다.
【기술사양】 입력 타입: 써모커플, RTD, 아날로그 전압, 아날로그 전류 정확도: 온도 ±0.5°C, 0.03% rdg 온도 안정성:
RTD: 0.04°C/°C
25°C (77°F)에서 온도: 0.05°C/°C, 냉접점 보상
공정: 50 ppm/°C 판독 속도: 초당 3 샘플 디스플레이:
1/8 DIN: 단일 4-자리 9-분할 21 mm (0.83") LED
1/32, 1/16 DIN: 10.2 mm (0.40") 써모커플 타입 (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN) 써모커플 리드 저항: 최대 100 Ω RTD 입력 (ITS 68): 00/500/1000 Ω 백금 센서, 2-, 3-, 4-선, 0.00385 또는 0.00392 곡선 전압 입력: 0–100 mV, 0–1V, 0–10 Vdc 입력 임피던스: 100 mV의 경우 10 MΩ, 1 또는 10 Vdc의 경우 1 MΩ 전류 입력: 0–20 mA (5 Ω 분로) 여기(Excitation)
전압 여기: 25 mA에서 24 Vdc (저전력 옵션에서는 사용할 수 없음) 알람 1 및 2 출력
릴레이: SPDT, 3 A에서 250 Vac 또는 30 Vdc (저항성 부하) 작동: 높음/낮음, 위/아래, 대역, 래치/언래치(latch/unlatch), 정상적으로 개방/정상적으로 폐쇄 및 공정/편차, 전면 패널 구성 일반 전력: 90 – 240 Vac ±10%, 50 – 400 Hz, 110 – 375 Vdc, 이에 상당하는 전압 저전압 전력 옵션: 24 Vac, 12 – 36 Vac, 외부 전원은 반드시 안전 기관 승인을 받아야 합니다 작동 온도: 0–55°C (32–131°F), 상대습도 90% 비응결 크기:
1/8 DIN: 48 H x 96 W x 127 mm D (1.89 x 3.78 x 5") 1/16 DIN: 48 H x 48 W x 127 mm D (1.89 x 1.89 x 5") 1/32 DIN: 25.4 H x 48 W x 127 mm D (1.0 x 1.89 x 5")
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 주문 예: (1) DPI8-A 알람이 포함된 1/8 DIN 미터, 2-릴레이, 90 ~ 240 Vac 전원, 673,240원
제품 메뉴얼:
다운로드
DPi8-AL/DPi16-AL/DPi32-AL Series - iSeries Temperature/Process Meter with Alarm