장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

알람 기능이 있는 패널미터
(Temperature/Process Meters with Alarm Outputs)

DPi-AL 시리즈

알람 기능이 있는 패널미터 | DPi-AL 시리즈

알람 기능이 있는 패널미터

348,660원 DPi8-AL

RoHS
  • CE, UL, FM 규격
  • 범용 입력
  • 높은 정밀도
  • 2개의 릴레이 알람 출력
  • 프로그래밍 가능한 컬러 디스플레이 (시각적 알람)
  • 사용자 친화적인 간단한 설정
  • 내장 여기(Excitation)
  • 교류 또는 직류 전력을 이용하는 장치
  • 분리 가능한 전면 패널 및 플러그 커넥터
  • 프로그래밍 가능한 디지털 필터
벤치탑 미터 - 관련 제품 보기

설명

알람이 있는 OMEGA® i시리즈 미터는 다양한 써모커플 타입 10가지, RTD 조합 18가지, 공정 전압/전류 입력 4가지 및 릴레이 알람 출력 2가지, 다양한 색이 배합된 프로그래밍 가능한 디스플레이를 허용하여 공정 측정 및 알람 분야에서 비할 데 없이 유연한 면모를 보여줍니다. 쉽게 구성된 옵션에는 11가지의 알람 조건이 포함되어 있습니다.
사용자는 전면 패널 구성 버튼을 통해 입력 타입, 알람 조건 및 디스플레이 색상을 선택할 수 있습니다. 공정 입력은 압력, 유량 또는 다른 공정 입력에 대한 해결책을 제시하는 모든 공학 단위를 선택 가능한 소수점과 함게 지원하여 완벽하게 확장이 가능합니다.
기본 기능에는 트랜스미터나 기타 장비에 이용하는 내장 24 Vdc 여기 소스(excitation source)와 90 – 240 Vac를 수용하는 범용 전원이 있습니다. 24 Vac나 12 – 36 Vdc를 지원하는 저전력 옵션도 이용 가능합니다.

사양
입력 타입: 써모커플, RTD, 아날로그 전압, 아날로그 전류
정확도: 온도 ±0.5°C, 0.03% rdg
온도 안정성:
    RTD:
0.04°C/°C
    25°C (77°F)에서 온도: 0.05°C/°C, 냉접점 보상
    공정: 50 ppm/°C
판독 속도: 초당 3 샘플
디스플레이:
    1/8 DIN: 단일 4-자리 9-분할 21 mm (0.83") LED
    1/32, 1/16 DIN: 10.2 mm (0.40")
써모커플 타입 (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN)
써모커플 리드 저항: 최대 100 Ω
RTD 입력 (ITS 68): 00/500/1000 Ω 백금 센서, 2-, 3-, 4-선, 0.00385 또는 0.00392 곡선
전압 입력: 0–100 mV, 0–1V, 0–10 Vdc
입력 임피던스: 100 mV의 경우 10 MΩ, 1 또는 10 Vdc의 경우 1 MΩ
전류 입력: 0–20 mA (5 Ω 분로)
여기(Excitation)
전압 여기:
25 mA에서 24 Vdc (저전력 옵션에서는 사용할 수 없음)
알람 1 및 2 출력
릴레이:
SPDT, 3 A에서 250 Vac 또는 30 Vdc (저항성 부하)
작동: 높음/낮음, 위/아래, 대역, 래치/언래치(latch/unlatch), 정상적으로 개방/정상적으로 폐쇄 및 공정/편차, 전면 패널 구성
일반 전력: 90 – 240 Vac ±10%, 50 – 400 Hz, 110 – 375 Vdc, 이에 상당하는 전압
저전압 전력 옵션: 24 Vac, 12 – 36 Vac, 외부 전원은 반드시 안전 기관 승인을 받아야 합니다
작동 온도: 0–55°C (32–131°F), 상대습도 90% 비응결
크기:
    1/8 DIN:
48 H x 96 W x 127 mm D (1.89 x 3.78 x 5")
    1/16 DIN: 48 H x 48 W x 127 mm D (1.89 x 1.89 x 5")
    1/32 DIN: 25.4 H x 48 W x 127 mm D (1.0 x 1.89 x 5")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
RoHS
설명
DPi8-AL Star
348,660원
배송: 2 주
RoHS compliant
1/8 DIN 사이즈 패널미터, 알람과 2개의 릴레이가 있음, 90~240Vac 전원
DPi16-AL Star
308,430원
배송: 2 주
RoHS compliant
1/16 DIN 사이즈 패널미터, 알람과 2개의 릴레이가 있음, 90~240Vac 전원
DPi32-AL Star
256,130원
배송: 2 주
RoHS compliant
1/32 DIN 사이즈 패널미터, 알람과 2개의 릴레이가 있음, 90~240Vac 전원
DPi8-AL-DC Star
382,190원
배송: 2 주
RoHS compliant
1/8 DIN 사이즈 패널미터, 알람과 2개의 릴레이가 있음, 12~36Vdc 전원
DPi16-AL-DC Star
341,960원
배송: 2 주
RoHS compliant
1/16 DIN 사이즈 패널미터, 알람과 2개의 릴레이가 있음, 12~36Vdc 전원
DPi32-AL-DC Star
295,020원
배송: 2 주
RoHS compliant
1/32 DIN 사이즈 패널미터, 알람과 2개의 릴레이가 있음, 12~36Vdc 전원
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.