DPG9000 시리즈
산업용 압력 게이지 | Industrial Pressure Gauges
1,158,350원
DPG9030-30
-
다기능의 범용 및 산업용 디지털 압력계
-
여러 압력 범위 및 10개의 압력 단위 선택 가능
-
정밀도 ±0.25%
-
IP65 (NEMA 4) 등급 내후성 외장 설계
-
3" 스테인레스 스틸 케이스 또는 4½" 강화 유리 써모플라스틱 케이스
-
읽기 쉬운 큰 숫자 디스플레이와 막대 그래프
-
Min/Max (최소/최대) 판독
-
사용하기 쉬우며 비밀번호로 보호 가능한 다양한 설정 메뉴 제공
-
4~20mA 전류출력, SPDT Switch 등의 옵션 별도 추가 선택 가능
압력 게이지 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) DPG9045-VAC/15 배터리 전원, 백라이트 디스플레이, 15 psi 게이지 및 4½ 까지의 진공 복합 범위, 1,423,660원 plus (1) DPG9045-VAC/15 배터리 전원, 백라이트 디스플레이, 15 psi 게이지 및 4½ 까지의 진공 복합 범위, 1,423,660원, 1,423,660 + 1,423,660 = 2,847,320원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
POWER 선택하기:0 : Battery power
1 : Loop powered
2 : DC powered
(2)
DIAL SIZE 선택하기:30 : 3 inch dial with backlight
31 : 3 inch dial
45 : 4-1/2 inch dial with backlight
46 : 4-1/2 inch dial
(3)
RANGE (psig) 선택하기:VAC : 0 to -14.7
VAC/15 : -14.7 to 15
VAC/30 : -14.7 to 30
15 : 0 to 15
30 : 0 to 30
60 : 0 to 60
100 : 0 to 100
200 : 0 to 200
300 : 0 to 300
600 : 0 to 600
1K : 0 to 1000
2K : 0 to 2000
3K : 0 to 3000
5K : 0 to 5000
10K : 0 to 10000
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.