† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 각 DPG4000 게이지는 배터리(해당 모델에 한함), 보호 고무 부트(배터리 전원 모델에 한함), NIST 추적가능
교정 인증서 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 하단 피팅이 표준입니다. 후면 피팅을 주문하시려면, 부품 번호 말미에 "-RM"을 추가하여 주십시오. 추가 금액이 있습니다.
주문 예: (1) DPG4000-30 배터리 전원 디지털 압력 게이지, 0 ~ 30 psig 범위, 2,470,980원 plus (1) DPG4000-30 배터리 전원 디지털 압력 게이지, 0 ~ 30 psig 범위, 2,470,980원, 2,470,980 + 2,470,980 = 4,941,960원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Range 선택하기:15C : -15 ~ +15 psig
30C : -15 ~ 30 psig
15 : 15 psig
30 : 30 psig
100 : 100 psig
300 : 300 psig
500 : 500psig
1K : 1000psig
2K : 2000 psig
3K : 3000 psig
5K : 5000 psig
10K : 10000 psig
15A : 15 psia
30A : 30 psia
100A : 100 psia
300A : 300 psia
(2)
Power 선택하기:-DC : 24 Vdc Powered Gage
-RM : Rear Fitting
-RM-DC : Rear Fitting with 24 Vdc Power
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.