DPG1000 ADA / DAR
디지털 압력 게이지
1,152,410원
DPG1000ADA-15G-1N
-
AD / DC 전원 및 이중 알람 옵션
-
아날로그 출력 옵션
-
측정 압력 범위 15 psi ~ 3000 psi
-
일반(Fail-safe) 또는 역반응(Reverse acting) 알람, 최고값, 최저값 알람
-
LED 색상 알람으로 지시계 역할 가능
압력 게이지 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼이 함께 제공됩니다. 다른 종류의 알람 설정을 주문하시려면, "-1N" 을 위에 나와 있는
테이블의 알람 설정으로 변경하십시오.
주문 예: (1) DPG1000ADA-15G-1N AC/DC 전원, 15 psig 범위, 2개 알람, 1개 Hi, 1개 Lo, 1,152,410원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Type 선택하기:B : battery powered
L : loop powered with 4-20 mA output
AD : ac/dc powered
ADA : ac/dc powered with dual alarms
DAR : dc powered with dual alarms and analog output
(2)
Pressure range 선택하기:30V100 : -30 inHg to 100.0 psig
30INHGVAC : 0.0-30.0 Inches of Mercury vacuum
05G : 0.00-5.00 psig
15A : 0.00-15.00 psia
15G : 0.00-15.00 psig
30A : 0.0-30.0 psia
30G : 0.0-30.0 psig
60G : 0.0-60.0 psig
100A : 0.0-100.0 psia
100G : 0.0-100.0 psig
200G : 0.0-199.9 psig
300G : 0-300 psig
500G : 0-500 psig
1KG : 0-1000 psig
2KG : 0-2000 psig
3KG : 0-3000 psig
5KG : 0-5000 psig
(3)
Alarm Configuration (alarm models only) 선택하기: : models without alarms leave blank
-1N : HI/LO Normal action
-2N : HI/HI Normal action
-3N : LO/LO Normal action
-1R : HI/LO Reverse action
-2R : HI/HI Reverse action
-3R : LO/LO Reverse action
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.