† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 10 또는 30분 자동 꺼짐을 주문하시려면, 접미사 "-F10" (10 분) 또는 "-F30" (30 분)을 추가하십시오. 추가 금액은
없습니다.
자동 꺼짐 옵션 없이 주문하시려면, 접미사 "-NS"를 추가하십시오. 추가 금액은 없습니다.
DPG1000B 또는 DPG1100B 제품에 백라이트 디스플레이를 주문하시려면, 접미사 "BL" 을 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다.
주문 예: (1) DPG1000B-30G 0-30.0 psig 배터리 전원 디지털 압력 게이지, 0.1 psi 분해능, 818,220원 plus (1) DPG1000B-30G 0-30.0 psig 배터리 전원 디지털 압력 게이지, 0.1 psi 분해능, 818,220원, 818,220 + 818,220 = 1,636,440원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Type 선택하기:B : battery powered
L : loop powered with 4-20 mA output
AD : ac/dc powered
ADA : ac/dc powered with dual alarms
DAR : dc powered with dual alarms and analog output
(2)
Pressure range 선택하기:30V100 : -30 inHg to 100.0 psig
30INHGVAC : 0.0-30.0 Inches of Mercury vacuum
05G : 0.00-5.00 psig
15A : 0.00-15.00 psia
15G : 0.00-15.00 psig
30A : 0.0-30.0 psia
30G : 0.0-30.0 psig
60G : 0.0-60.0 psig
100A : 0.0-100.0 psia
100G : 0.0-100.0 psig
200G : 0.0-199.9 psig
300G : 0-300 psig
500G : 0-500 psig
1KG : 0-1000 psig
2KG : 0-2000 psig
3KG : 0-3000 psig
5KG : 0-5000 psig
(3)
Alarm Configuration (alarm models only) 선택하기: : models without alarms leave blank
-1N : HI/LO Normal action
-2N : HI/HI Normal action
-3N : LO/LO Normal action
-1R : HI/LO Reverse action
-2R : HI/HI Reverse action
-3R : LO/LO Reverse action
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
제품 메뉴얼:
다운로드
DPG1100L - NEMA 4X 4-20mA Current Loop Powered Digital Pressure
다운로드
DPG1100AD - NEMA 4X low voltage AC/DC Digital Pressure Gauge
다운로드
DPG1000L - 4-20mA Current Loop Powered Digital Pressure Gauge
다운로드
DPG1000DAR - Low Voltage AC/DC Powered Digital Pressure Gauge
다운로드
DPG1000B and DPG1100B Series - Battery Powered Digital Pressure Gauge
다운로드
DPG1000ADA - AC/DC Digital Pressure Gauge w/alarms
다운로드
DPG1000AD - AC/DC Digital Pressure Gauge