DPF80 시리즈는 1/3 DIN 패키지에 5자리 표시 레이트미터와 6자리 표시 토털라이저로 구성되어 있습니다. 사용자는 A, B 및 C 비율과 A, B 및 C 총계를 나타내기 위해 6개의 디스플레이 중 1개를 선택할 수 있습니다. A와 B 입력 값은 공학 단위로 판독하기 위해 독립 계수를 갖고 있습니다. C 비율이나 총계의 4 ~ 20 mA (0 ~ 20 mA) 출력값은 선택 사항입니다. 또한, 사용자는 VIEW 버튼을 사용하여 다음의 6개 항목을 각각 확인할 수 있습니다. : A 총계, B 총계, C 총계, A 비율, B 비율, C 비율
음수는 음수 값 표시와 함께 디스플레이 됩니다. (예: -12345)
C 값의 경우 사용자가 다음의 A와 B 컴비네이션 중 선택 할 수 있습니다. 총계; A + B 또는 A – B 의 선택 비율; A에서 B까지의 수량 퍼센트를 나타내기 위한 A ÷ B (x100) 또는 A에서 총 수량까지의 퍼센트를 보여주기 위한 A ÷ [A + B (x100)]의 선택 각각의 사전 설정 값은 표준 규격에 맞춘 것 입니다. 사용자는 총계에 따라 활성화되는 출력값 A나 입력값 B의 비율값 또는 선정된 C를 선택합니다. A나 B 총계에 따라 활성화된 출력값은 랫치나 자동 재생을 위해 00.1 ~ 99.9초의 조정 가능한 출력 시간으로 설정될 수 있습니다. 비율, 비례, C 총계 값의 경우 값(사전 설정 값보다 이상이거나 값 드롭 아웃인 경우)이 선택된 0 ~ 99.9까지 이력 현상을 줄인 사전 설정 값보다 적을 때 출력은 인입 됩니다.
【기술사양】 디스플레이: 5자리, 14 mm (0.55") LED 입력 전력: 110 Vac ±15% 또는 12 ~ 15 Vdc 220 Vac ±15% 또는 12 ~ 15 Vdc (선택 사항) 24 Vac ±15% 또는 12 ~ 15 Vdc (선택 사항) 전류: 최대 250 mA dc 또는 6.5 VA ac 출력 전력: (AC-전원 기기만 해당) + 12 Vdc @ 50 mA, 비규제-10 + 50% 온도: 0°C ~ 54°C (32°F ~ 130°F) 보관: -40°C ~ 93°C (-40°F ~ 200°F) 습도: 0 ~ 90%, 비응결식 메모리: EEPROM은 전력 없이도 10년동안 데이터를 보관 <입력값> DPF82: 최고 임피던스 DC 펄스 입력 4 ~ 30 Vdc (최고), 개방 또는 0 ~ 1 Vdc (최저), 10 kΩ 임피던스, 최대 속도 10 kHz ; 동시 입력 수용 DPF83: Mag. 입력, A 입력만 가능, 30 mV 입력(50V 최대 P/P) 수용, 10 kΩ 임피던스 신호, 최대 5kHz, (입력값 B, 4 ~ 30V) DPF84: Mag. 입력, A와 B 입력 값, 30 mV 입력(50V 최대 P/P)수용, 10 kΩ 임피던스 신호, 최대 5kHz <재설정> 전면 패널: 디스플레이된 수치와 제어 출력값 재설정 원격: 4~ 30 Vdc 네거티브 에지는 모든 카운터를 재설정합니다. "A" 카운터 또는"B" 카운터(사용자 지정) K 팩터/스케일링: DPF80 시리즈는 입력 펄스를 공학 단위로 변환하는 각각 2개의 K 팩터를 갖고 있습니다. 어느 자리에나 입력된 십진수와 함께 이 5자리 입력 K 팩터 디바이더는 0.0001 ~ 99999 까지의 K 팩터를 간편하게 바로 입력할 수 있습니다. 각각의 인자들은 2개의 독립 입력 채널에 입력될 수 있습니다. 아날로그 출력: 선택적 4 ~ 20 mA (0 ~ 20 mA) 출력은 가능합니다. 출력은 C 디스플레이의 총계나 비율을 추적 할수 있도록 프로그램할 수 있습니다. 이 옵션으로 주문하려면 모델 번호에 "A" 접미사를 붙이면 됩니다. 접속은 2-전극의 접속 가능한 스크류 커넥터로 합니다. 프로그램은 뒤쪽 DIP 스위치와 함께 전면패널의 사용으로 실행됩니다. 정밀도: 최저 50 µA 컴플라이언스 전압: 3 ~ 30 Vdc 무유도 사전 설정: 2개의 제어 출력이 제공됩니다. 릴레이 값을 설정하기 위해서 디스플레이에 "Relay" 표시가 나타날 때까지 "menu" 버튼을 눌러주십시오. A와 B 출력값은 A 나 B, C 디스플레이에 입력됩니다. 5자리 값은 양쪽 사전 설정 값에 입력될 수 있고, 소수점 자리는 카운터와 동일합니다. 출력값은 0.1 ~ 99.9초까지 또는 랫치(0.0)로 동력을 공급하도록 설정할 수 있습니다. 0.0 이 아닌 다른 값을 입력하면 카운터는 자동으로 사전 설정에 재설정될 것 입니다. (A와 B 카운터 경우). 잠금기능: 5자리 코드를 설정하여 임의로 전면 패널이 변경 되는 것을 방지할 수 있습니다. 전면 패널은 완벽한 잠금 상태 또는 접근 가능한 상태로 유지될 수 있습니다. 레이트미터: 4½ 자리(디스플레이 숫자 ±1)까지 정밀합니다. 레이트미터는 8자리 계산으로 1/tau를 사용하고 최대 2 ~ 24초까지 표본 조사를 할 수 있으며 중요한 정보를 5자리까지 자동 전환될 수 있습니다. "RPS" 모드에서 레이트미터는 기기에 초당 디스플레이 하고 "scale" 모드에서는 시간당 혹은 분당 디스플레이 합니다. 기기는 A와 B 입력값의 비율을 디스플레이합니다. 카운터: 2개의 6자리 카운터는 10 kHz 속도로 계산할 수 있습니다. 각각 5 자리 눈금용 척도 인자를 갖고 있습니다. 카운터는 각 펄스의 상승 에지에 가까워 집니다. A와 B 입력값의 총계와 비율값 외에도 사용자는 A + B, A - B, A ÷ B x 100 (percent of A to B), A ÷ (A + B) x 100 (percent of A to total)의 총계와 비율의 선택적 컴비네이션을 확인할 수 있습니다. 네거티브 디스플레이는 음수 표시(-12345)와 함께 5자리 디스플레이로 나타날 수 있습니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 설치 브라켓, 개스킷, 2개의 나사 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 24 Vac 전원은 모델 번호 끝에 "-24V"를 덧붙입니다. 220 Vac 전원은 모델 번호 끝에 "-220V"를 덧붙입니다. 추가 비용은 없습니다. 아날로그 출력은 모델 번호 끝에 "-A"를 덧붙이고, 추가 비용이 발생합니다.