DPF75는 6자리 토털라이저/배치 컨트롤러와 2개의 릴레이가 있는 5¹/₂자리 레이트미터가 결합된 기기입니다. 사용자는 릴레이 1개를 배치로 사용하고 다른 1개는 비율 알람으로 사용하도록 설정이 가능합니다. 토털라이저와 레이트미터는 초, 분, 또는 시간당으로 같은 공학 단위로 디스플레이됩니다.
DPF75는 2개의 입력을 수용할 수 있고, "A - B" 또는 "A + B" 를 따로 계산할 수 있습니다. 입력 A 비율 또는 총합 중 1개가 디스플레이 됩니다.
【기술사양】 입력 전원: 110 Vac 또는 ±15%, 220 Vac ±15%, 정격 AC 전압의 6.5 VA at rated AC 전압 출력 전원 (AC 전원 기기만 가능): 12 Vdc @ 50 mA 비정류 -10 + 50% 비율 정밀도: ±0.1% of rdg + 1 LSD K 인자: 최대 5-자리 온도:
작동: 0 ~ 54°C (32 ~ 129°F) 보관: -40 ~ 93°C (-40 ~ 199°F) 메모리: EEPROM은 전원 없이 10년 동안 데이터 보관 펄스 입력: 최저= 0 ~ 1 Vdc; 최고= 4 ~ 30 Vdc; 10 kΩ 임피던스, 최대 10 kHz;비율 표시계에 분당 0.05 Hz 옵션 "-LL": 30 mV 분 ~ 50V 최대 p-p 입력, 10 kΩ 임피던스, 최대 5 kHz x 릴레이: 정격 5 A @ 240 Vac 또는 28 Vdc; SPST, 솔더 점퍼 NO 또는 NC 선택 가능; 0.1 ~ 99.9 s 이후에 릴레이 랫치나 자동 재생 패널 컷아웃 4.5 H x 9.2 cm W (1.772 x 3.622"); DIN 표준, 깊이 10.3 cm (4.06") 배송 무게: 907 g (2 lb)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 매뉴얼, 설치 브라켓, 개스킷과 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) DPF75-RS232 레이트미터/배치 컨트롤러, 2개로 분리된 5A SPDT 릴레이 (비율 알람 또는 배칭용), RS232 통신, 855,950원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.