DPF11
1/8 DIN 배치 컨트롤러 - 증폭된 주파수 입력
744,960원
DPF11
-
5자리 계수 인자
-
디스플레이 비율, 일괄 크기 및 배치 전체 또는 총계
-
미리 알림 또는 선택된 배치/총계 출력을 프로그램 할 수 있는 두번째 B 릴레이
-
펄스 입력 - 최대 10 kHz
-
보안을 위한 잠금기능
-
NEMA 4X (IP65) 전면 패널
-
30 mV 마그네틱 픽업 입력 (옵션)
-
RS422/RS232 시리얼 통신
-
4 ~ 20 mA 또는 0 ~ 20 mA 아날로그 출력
측정기 & 부속품 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼, 설치 브라켓, 개스킷 및 2개의 나사와 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) DPF11-RS232 속도 미터/배치 컨트롤러, RS-232 출력, 1,055,500원