장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 고정밀 온도 표시기-단일 및 6-채널 모델
(1/8 DIN Economical Temperature Meter)

DP460 시리즈

경제적인 고정밀 온도 표시기 | DP460 시리즈

경제적인 고정밀 온도 표시기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 온도 입력 모델
  • 0.5°C (0.9°F)까지 정밀함
  • 선택 가능한 써모커플 입력: J, K, T, E, R, S, B
  • RTD 입력: 00385 또는 0.00392 알파
  • 0.1°/1° 자동 분해능
  • °F/°C 전환 가능
  • 정확도 0.02%, 1자리 반복
  • 버튼형 디지털 크기 조정 및 오프셋
  • 디스플레이 범위 -999 – 9999
  • DP460-E에는 전송기/변환기 여기 전력 공급장치가 있음
  • 스트레인 게이지 및 로드셀 입력 모델
  • 0 – 5 mV/V 및 0 – 50 mV 선택 가능
  • 버튼형 디지털 디스플레이 범위
  • 디스플레이 범위 -999 – 9999
  • 내장형 10 Vdc 여기 전력 공급장치
온도 & 공정 미터, 타이머, 카운터 - 관련 제품 보기

설명

DP460 시리즈는 다양한 온도, 전류, 전압, 스트레인 게이지, 로드셀 측정 어플리케이션 용으로 설계되었습니다. 정확도가 우수하고 크기가 작아 적용범위가 다양합니다.

DP460-T 및 DP460-RTD 온도 모델은 고유의 0.1°나 1° 자동 분해능 (장비가 1°만 표시하도록 프로그램되어 있지 않으면)이 특징입니다. 0.00385 또는 0.00392 알파의 경우 9개 온도 센서나 써모커플 유형 J, K, T, E, R, S, B 또는 100옴; 3선, 백금 RTD에서 선택하십시오. 스냅식 렌즈 뒤에 있는 소형 회전 스위치를 통해 각 9개 써모커플를 선택할 수 있습니다. 써모커플 유형을 전환하는데 교정은 필요하지 않습니다. 또 다른 소형 DIP 스위치는 °F나 °C 디스플레이 중 하나를 선택합니다.

DP460-V 전압 모델은 스냅식 전면 렌즈 뒤에서 쉽게 접근할 수 있는 스위치를 이용해 mA나 전압 입력을 선택하도록 할 수 있습니다. 최대 범위는 0 – 20 mA 또는 0 – 10V입니다. 이들 범위 또는 모든 하위 집합 (예: 4 – 20mA, 1 – 5V)은 조정이 가능합니다. 스냅식 렌즈 뒤에 위치한 간단한 버튼 2개를 이용해 0 (Lo), 최대 범위 (Hi), 소수점을 설정할 수 있습니다. 표시기는 -999 – 9999 디스플레이 수치 내에서 조정할 수 있습니다.

DP460-S 스트레인 게이지모델은 접착 호일형 (2 mV/V, 3 mV/V, 4 mV/V) 변환기와 고출력, 반도체 (10 mV/V, 20 mV/V, 30 mV/V)형 스트레인 게이지에 모두 호환됩니다. 마이크로프로세서 디자인과 비율계량 측정 회로는 높은 정확도와 우수한 반복성을 보장합니다. 스트레인 게이지 입력에서 공학 단위를 디스플레이하기 위해 DP460-S를 조정하고 교정하는 것은 DP-460-V와 유사합니다. DIP 스위치 게인 범위를 설정을 위해 드리프트할 포트 및 계산을 위한 복잡한 공식도 없습니다. 이 제품은 감도를 수치 당 1 µV만큼 낮출 수 있고, 디스플레이 수치 -999 – 9999 내에서 조정할 수 있습니다.
알람 옵션은 DP460 시리즈의 측정 범위 내 모든 지점으로 설정할 수 있는 단일 (ALM) 또는 이중 (ALM2) 제한 설정점을 제공합니다. 사용자는 전면 패널에 있는 버튼 2개를 눌러 디지털 방식으로 설정점을 조정합니다. Hi 또는 Lo (단일) 알람이나 Hi 및 Lo (이중) 알람을 선택하는 것은 옵션 카드에 있는 점퍼를 이동시켜 설정합니다. 사용자는 전면 패널에 있는 VIEW 버튼을 눌러 설정점을 볼 수 있습니다. 알람이 작동하면 단일 알람일 때 전면 패널에 있는 조명이 적색 빛을 비추고, 이중 알람일 때는 적색/황색 빛을 비춥니다.

DP462 시리즈는 자동 입력 옵션을 통해 동일한 유형의 센서 입력을 최대 6개까지 전환하는 기능이 있습니다. 전면 패널에서 이용할 수 있는 소형 회전식 스위치는 입력을 편리하게 전환하도록 해줍니다. 센서는 계기 후면에 위치한 스냅식 단자판에 연결합니다. 현장에서 기본 DP460 모델을 변경하거나 다중 입력 보드 (DP460-206)를 쉽게 추가할수 있습니다.

걸이형 어댑터 판은 DP460 시리즈 표시기를 표준 483 mm (19") 장비 선반에 쉽게 장착할 수 있게 해줍니다. 표시기 1, 2, 3, 4 를 장착할 때 4가지 버전을 이용할 수 있습니다.

【기술사양】
디스플레이: 7세그먼트 적색/주황색 LED 7개, 높이 14.2 mm (0.56")
반복성: ±1회
온도에 따른 안정성
0: 1 µV/°C
범위: 0.01% 판독/°C
전력: 115/230 Vac 선택 가능 (±10%), 50 - 60 Hz, 400 Hz
노이즈 거부
    NMRR:
50/60 Hz (±0.1 Hz)에서 60 dB)
CMRR: 50/60 Hz (±0.1 Hz 및 불평형 250)에서 120 dB
과부하 보호 (전원선 접지): 입력 전체에 걸쳐, 1분 T/C 동안 최대 250 Vac/dc까지, 최대 62 Vac/Vdc까지 V+ – V- RTD, V+ 또는 I-
환경 범위
    작동:
5 - 45°C
(41 - 113°F)
보관: -40 - 65°C
(-40 - 149°F)
습도: < 80% RH 비응결
알람 릴레이 접점 정격 120 Vac에서 5 A (무유도 부하), 폼 C (SPDT)
케이스: 일체형, 검은색 플라스틱, 나사형 단자 종단
케이스: 40 H x 90 W x 13 mm D
(1.57 x 3.54 x 5.35")
베젤: 48 x 96 mm (1.89 x 3.78")
패널 컷아웃: 1/8 DIN, 45 x 92 mm (1.77 x 3.62")
무게: 454 g (1 lb)
DP460-T and DP460-R
입력 임피던스:
써모커플, 20 MΩ RTD, 16.9 kΩ
RTD: 16.9 kΩ + V + 입력 – I 입력
RTD 도선 오류: 외기 전류 150 µA 에서 V+ 및 V- 도선의 저항은 40 mΩ/Ω과 같음, V+ 및 V- 도선의 임피던스는 1 Ω/Ω
써모커플 기준 접점: 내부, 자동, 0.03%°C/°C, 5 - 45°C (41 - 113°F)
파손 감지: 상향 = 50 nA
지점 갱신율: 초당 공칭 2 (판독 1°);초당 공칭 1 (판독 0.01°)
다중 입력 옵션
정확도:
계기 정확도에 ±0.5°C/±1°F를 더함
DP460-E and DP460-V
판독률:
초당 공칭 2
입력 임피던스:
전압: 1 MΩ, 전류:
5 Ω
여기:
DP460-E: 내장형 10 Vdc (±5%), 30 mA
DP460-V: 여기 전압 없음
DP460-S
디스플레이 조정 범위:
-999 - 9999
정확도:
0 - 5 mV/V:
감도가 ≤2 µV/ct인 경우 감도 ±0.02% rdg, 횟수 ±1; 감도가 = 2 µV/횟수인 경우 ±0.02% rdg, ±4 cts
0 - 50 mV/V: 감도가 = 20 V/ct인 경우 감도 ±0.02% rdg, 횟수 ±1; 감도가 20 µV/횟수인 경우 ±0.02% rdg, ±4 cts
감도 (최소 디스플레이 횟수 1):
0 - 5 mV/V:
최대 1 µV/횟수, 최소 1 디스플레이 횟수
0 - 50 mV/V: 최대 10 µV/횟수
0도에서 안정성: 1 µV/°C
범위: 0.01%rdg/°C
판독률: 초당 공칭 2
입력 임피던스: 입력 =-1 MΩ
여기 감지: 1 MΩ
측정 기술: 이중 경사, 비율 계량, 최대 차동 입력
여기: 내장형 10 Vdc (±5%), 30 mA
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
DP460-RTD
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력용 기본 온도 미터
  
DP461-V
765,590원
배송: 2 주
 
전압용 미터, 싱글 알람 릴레이 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP462-T
DP462-T
판매 상담  
배송: 
 
 
멀티 체널 써모커플 입력용 기본 온도 미터
  
DP460-ALM
판매 상담  
배송: 
 
 
플러그인 보드 (Plug-in Board) : 싱글 5A 고/저 알람
  
DP460-ALM2
판매 상담  
배송: 
 
 
플러그인 보드 (Plug-in Board) : 듀얼 5A 고/저 알람
  
DP460-RKS3
판매 상담  
배송: 
 
 
19" 랙 마운트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP460-T
DP460-T
판매 상담  
배송: 
 
 
패널 미터 (단일 입력)
  
DP461-T
판매 상담  
배송: 
 
 
패널 미터와 알람 보드
부속품
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서와 접착식 공학단위 앞면 패널 라벨이 함께 제공됩니다.
*써모커플 입력의 경우 "T", RTD 입력의 경우 "RTD", 전압의 경우 "V", 여기가 10 Vdc인 전압의 경우 "E", 여기가 10 Vdc인 스트레인 입력의 경우 "S"를 기입하세요.
비고: DP462 모델에는 E와 S 입력을 이용할 수 없습니다.
걸이형 어댑터 판은 1-4 표시기를 표준 483 mm (19") 선반에 장착하는데 이용할 수 있습니다. 모델 4가지: DP460-RKS1, DP460-RKS2, DP460-RKS3, DP460-RKS4.
이 페이지에 있는 모델은 OMEGACARESM 연장 보증 프로그램을 이용할 수 있습니다.
OMEGACARESM 는 부품, 노동력, 해당 대체품을 취급합니다. 자세한 사항은 주문할 때 판매 대리인에게 문의하세요.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 온도 미터 선택하기:
DP460 : 기본 미터
DP461 : 단일 알람 릴레이 출력 미터
DP461A : 듀얼 알람 릴레이 출력 미터
DP462 : 6-채널 입력(DP462 모델에는 E 및 S 입력 옵션을 선택할 수 없습니다.)

(2) 입력 타입 선택하기:
T : 써모커플 입력
RTD : RTD 입력
V : 전류
E : 10 Vdc 여기
S : 10 Vdc 여기 스트레인 입력
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.