OMEGA는 디지털 패널 미터의 기준을 새롭게 세우고 있습니다. DP41-B는 ± 0.005%까지의 판독 정밀도를 보여주고, 초당 최대 142회까지 판독가능하여, 패널미터의 정밀도와 성능의 기준을 더욱 높였습니다.
다용도의 DP41-B는 DC 전압과 전류 범위, 아홉 개의 써모커플 종류, 다수의 RTD, 로드셀과 압력 트랜스듀서 등과 같은 스트레인 게이지 트랜스듀서로부터의 신호, 그리고 포텐셔미터 입력의 광범위한 스펙트럼을 다루고 있습니다.
또한 입력 시그널의 10-포인트 선형화 지원되며, 이는 커스텀 어플리케이션 용으로 사용자가 프로그램 할 수 있습니다.
거의 모든 센서나 트랜스미터의 전원을 켜기 위한 내장 여기이며 제어나 경보용의 4개의 분리된 오픈 컬렉터 출력이 기준이 되고 있습니다. 크고 밝은 6자리 숫자의 특허된 LED 디스플레이는 적색과 황색, 녹색이 설정된 기준에 맞게 색상 변화가 가능하도록 프로그램 되어있습니다. 숫자의 크기는 일반적인 디스플레이보다 58% 증가되었습니다. 출력 선택사항은 분리 되어있는 프로그램 가능한 아날로그 전압 또는 전류와 4개의 릴레이를 포함하고 있습니다.
시리얼 통신 옵션을 통하여 사용자는 RS232, RS485, 및 간단한 ASCII 프로토콜 또는 MODBUS 메뉴 중에서 한 가지를 간편하게 버튼으로 선택 가능합니다. 수상 경력에 빛나는 오메가의 이더넷/인터넷 옵션과 함께 DP41-B는 이더넷 네트워크로 직접 연결하고 기본 TCP/IP 프로토콜을 통하여 데이터를 전송합니다. 이제 어디서든 인터넷의 웹 브라우저를 통해 작업을 관찰하고 통제할 수 있습니다.
|
|
임베디드 인터넷 / 시리얼 통신 Embedded Internet and Serial Communications
임베디드 인터넷 옵션을 선택 시 (EI 옵션) DP41-B 컨트롤러를 이더넷 네트워크와 바로 연결하여 TCP/IP 패킷으로 데이터를 전송하고, 인터넷이나 LAN으로 웹페이지를 사용할 수 있습니다.
DP41-B는 또한 시리얼 통신이 가능합니다. (C24 옵션) 사용자는 RS232, RS485, 및 간단한 ASCII 프로토콜 또는 MODBUS 메뉴 중에서 한 가지를 간편하게 버튼으로 선택 가능합니다.
프로그램 가능한 컬러 디스플레이
DP41-B는 모드 별 색상 지정이 가능합니다. 디스플레이는 색상 변화를 모든 설정점 또는 알람 시점에서 변경 가능하도록 프로그램 되어있습니다.
|
|
|
|
Change Color at any Setpoint
|
|
예를 들어 가열하는 동안 녹색(GREEN)을 사용하고 보통의 작동 범위에서는 황색(AMBER)
으로 변경하고 경보 상황을 표시할 때는 적색(RED) 으로 선택할 수 있습니다. 색상의 변화는 멀리서도 볼 수 있으며 사용자가 색상 변화에 반응할 수 있도록 합니다. 값이 알람 시점을 지나거나 사용자가 재설정하는 동안 래치 Latch 상태 일 경우 색이 변경되도록 프로그램 할 수도 있습니다.
기기는 GREEN, AMBER, RED
중에서 1개 색상만 선택하여 디스플레이 할 수도 있습니다. 그렇게 함으로써 사용자가 프로세스 값이나 온도, 기압, 흐름 등과 같은 3개의 다른 측정에 개별적인 색을 부여하여 인식할 수 있습니다.
DP41-B LED 디스플레이는 크고 선명하기 때문에 일반적인 DIN 규격의 동일 사이즈 컨트롤러보다 가시성이 좋습니다.
|
|
품질 및 기술
혁신적인 OMEGA™ DP41-B 측정기는 5년 보증이 지원됩니다. DP41-B는 COP(보드용 칩)과 SMT(표면 설치 기술) 조립 기술과 자동화를 사용하여 풍부한 전력과 기능으로 구성되었습니다. 모든 기기는 생산 과정의 여러 단계를 통하여 철저하게 교정되고 테스트 되었습니다. DP41-B는 산업용 기기에 대한 0.005%의 높은 판독 정밀도를 제공합니다. 아날로그-디지털 변환은 특허받은 알고리즘과 스마트 필터링을 사용하고 있습니다.
|
|
범용 입력
DP41-B는 신호 인풋의 광범위한 선택을 제공하며 전면 패널의 버튼 또는 시리얼/이더넷 통신을 통하여 선택할 수 있습니다.
9개의 써모커플 Thermocouple 종류
DP41-B는 K, J, T, E, R, S, B, N 및 J DIN의 9개 써모커플 타입을 수용합니다. DP41B에 적용된 특허받은 써모커플 선형화 알고리즘은 매우 높은 수준의 정밀도를 제공합니다.
|
|
|
|
가장 정확한 RTD 측정
DP41-B는 RTD에 대한 광범위한 선택이 가능합니다. DP-41B는 100 ohm Pt 0.00385 및 0.00392 커브, 모든 6 ~ 6000 Ω NIST 또는 DIN Pt, 및 모든 선형화 RTD (10 Ω Cu, etc.)를 수용합니다. 2/3/4-와이어 RTD 연결의 선택은 높은 정밀도를 보장합니다.
프로세스 전압과 전류
OMEGA™ DP41-B는 프로세스 전압을 0 ~ 100mV, 0 ~ 1V, 0 ~ 10V, 0 ~ 100V (단극), ±50 mV, ±500 mV, ±5 V, ±50 V (양극) 사이의 범위에서 측정하며 전류는 0 ~ 20mA 또는 4 ~ 20mA 사이에서 측정합니다.
스트레인 게이지 Strain Gauge 기반 압력센서
DP41-B는 로드 셀, 압력 트랜스듀서 및 대부분의 스트레인 게이지 센서로부터의 입력을 측정합니다. 입력은 0 ~ 100 mV, 0 ~ 1V, 0 ~ 10V, 0 ~ 100V (단극), ±50 mV, ±500 mV, ±5V, ±50V (양극), 그리고 0 ~ 20mA 범위에서 10 포인트 이상으로 선형화 될 수 있습니다. 10과 24V 트랜스미터의 여기는 표준입니다.
|
|
아날로그 출력
선택사항의 아날로그 출력은 0 ~ 10Vdc 또는 0 ~ 20mA 범위까지 커버 가능하며 프로세스 값의 교종 재전송으로 선택 가능합니다.
내장형 여기 Built-in Excitation Standard
DP41-B은 내장형 여기로 만들어졌습니다. 사용자는 입력 신호의 피크와 밸리 레벨을 수집하고 디스플레이 할 수 있으며 파괴 및 압력 테스트 등의 응용에 유용합니다. 다섯 개의 다른 여기 레벨이 트랜스듀서 (24Vdc @ 25mA), 스트레인 게이지 (1.5부터 10Vdc @ 최대 60mA까지), 그리고 슬라이드 전선 계수 (1.25Vdc @ 30mA) 등과 같은 센서에 제공됩니다.
|
|
DP41-B는 설치 단자와 커넥터를 제공하므로 간단한 설치가 가능합니다.
|
|
DP41-B는 9분할 LED 디스플레이를 제공하여 가독성을 높였습니다. 일반 컨트롤러는 최대 7분할 디스플레이로, 문자를 읽기가 어려운 경우가 많습니다. (아래 그림 참조) 오메가의 DP41-B는 컨트롤러로 쉽게 메뉴에 접속해 장비를 설정하고 패널에 디스플레이 되는 메시지/측정값을 쉽게 읽을 수 있도록 합니다.
|
|
DP41-B 9분할 디스플레이
(17.3 mm 높이보다 큼)
|
|
일반적 7분할 디스플레이
(13.7 mm 높이보다 작음)
|
|
무료 소프트웨어
"-C24" 또는 "-EI" 옵션이 제공되는 DP41-B는 일반적으로 쓰이는 산업 자동화와 통제 프로그램, Microsoft Visual Basic 및 Excel과 쉽게 통합될 수 있도록 디자인되었습니다. OMEGA는 무료 소프트웨어를 제공하여 제품 사용이 쉽고 신속하게 준비되며, 많은 응용 프로그램과 함께 작동될 수 있게 합니다.
|
|
ActiveX 컨트롤
Omega의 DP41-B Active X, "ActiveX Containers"를 사용하면, 비주얼베이직과 엑셀 통합부터 기존의 OLE, OPC 규격 DAQ, 공정제어 장비와 GE Fanuc, Intellution, Rockwell Automation, iconics,
Wonderware 등의 다양한 소프트웨어와 함께 사용하실 수 있습니다.
|
|
|
|
출하시 설정
DP41-B 미터/컨트롤러는 출하 시 설정 될 수 있습니다. 사용자가 필요한 경우 입력 유형, 설정점, 알람 시점 등을 지정하면 배송 전 교정 연구실에서 기기를 프로그램 시킵니다. 사전 설정 확인 사항은 OMEGA 엔지니어들과 상담하십시오.
|
|
【기술사양】
정밀도: ±0.005% rdg
스팬 온도 계수: ±20 ppm
전원: 90~240Vac 또는 10~32Vdc
라인 전원: 90~240Vac ±10%, 50-60 Hz
저전원 옵션: 10~32Vdc, 안전한 소스 필요
잡음 제거 Normal Mode Rejection: 60 dB
공통 모드 제거 Common Mode Rejection: 120 dB
공통 모드 전압 Common Mode Voltage: Hv 테스트 당 1500 V 피크
분해능 Resolution: 24비트
판독 속도: 7 ~ 142 샘플/초
디스플레이: 적색/황색/녹색 색상 조정 가능, 6자리, 9분할, 17.3 mm H x 10.2 mm W;
4 알람; °C, °F, °K
이더넷: Standards Compliance IEEE 802.3 10Base-T
프로토콜: TCP/IP, ARP
RS232/RS422/RS485/Telnet Simulation/Tunneling/MODBUS:
메뉴에서 선택 가능; ASCII 와 MODBUS
전압 입력 범위:
0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V, 0-100 V,
±50 mV, ±500 mV, ±5 V, ±50 V
전류 입력 범위: 0-20 mA, 4-20 mA
극성: 단극성과 양극성 중 설정할 수 있음
|
|
Thermocouple 입력: J, K, T, E, R, S, B, N, J(DIN) 타입
RTD 입력: 6 ohm ~ 6 kohm 의 모든 NIST/DIN 규격 선형 백금 RTD
RTD 연결: 2-, 3-, 4-선식 모두 가능
센서 여기(Sensor Excitation): 30mA에서 10V; 25mA에서 24V.
써모커플 입력 시 사용하는 온도보상 써모커플 커넥터 기판
|
|
써모커플 THERMOCOUPLE 테이블
|
|
타입 |
범위 |
정밀도* |
J |
Iron-Constantan |
-210 ~ 760°C / -346 ~ 1400°F / 63.2 - 1673.2°K |
0.2°C / 0.3°F / 0.2°K |
K *1 |
Chromel-Alumel |
-250 ~ 1250°C / -418 ~ 2282°F / 23 - 977.2°K
|
0.2°C / 0.3°F / 0.2°K |
T |
Copper-Constantan |
-270 ~ 400°C / -454 ~ 752°F / 3.2 - 673.2°K |
0.2°C / 0.3°F / 0.2°K |
E |
Chromel-Constantan |
-270 ~ 1000°C / -454 ~ 1832°F / 3.2 - 1273.2°K |
0.2°C / 0.3°F / 0.2°K |
R |
Pt/13%Rh-Platinum |
-50 ~ 1768°C / -58 ~ 3214°F / 223.2 - 2041.2°K |
0.2°C / 0.3°F / 0.2°K |
S |
Pt/10%Rh-Platinum |
-50 ~ 1768°C / -58 ~ 3214°F / 223.2 - 2041.2°K |
0.2°C / 0.3°F /0.2°K |
B |
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt |
+100 ~ 1820°C / +212 ~ 3300°F / 373.2 - 2093.2°K |
0.3°C / 0.5°F / 0.3°K |
N |
OMEGAALLOY *2
Nicrosil-Nisil |
-270 ~ -1300°C / -454 ~ 2372°F / 3.2 - 1573.2°K |
0.2°C / 0.3°F / 0.2°K |
J DIN |
Iron-Ci |
-200 ~ 900°C / -328 ~ 1652°F / 73.2 - 1173.2°K |
0.6°C / 1.0°F / 0.6°K |
|
|
*(모두 ±) 선형화 에러 Linearization Error 포함
*1 - K Type: 1250°C 이상 온도에서 정밀도는 0.4°C/0.8°F/0.4°K
*2 - OMEGA ENGINEERING, INC. 등록상표 입니다.
|
|
(모두 ±) 선형화 에러 Linearization Error 포함
|
|
Input Type |
Range |
Accuracy* |
RTD 1 - 10ohm Copper |
-200 ~ 200°C / -328 ~ 392°F / 73.2 - 473.2°K |
1.0°C / 2.0°F / 1.0°K |
RTD 2 - 0.00385 100ohm Pt |
-200 ~ 900°C / -328 ~ 1652°F / 73.2 - 1173.2°K
|
0.2°C / 0.3°F / 0.2°K |
RTD 3 - 0.00392 100ohm Pt |
-200 ~ 850°C / -328 ~ 1562°F / 73.2 - 1123.2°K |
0.2°C / 0.3°F / 0.2°K |
|
해당 패널미터 컨트롤러를 위한 패널 펀치 도 제공됩니다. (별매) |