OMEGA의 DP25B 시리즈 디지털 패널미터는 크고 선명한 디스플레이로 공정신호와 압력센서 입력을 받을 수 있습니다.
디스플레이 크기는 표준 1/8 DIN 규격으로, 사용자는
RED(적색),
AMBER(황색),
GREEN(녹색)의
세 가지 색상 설정 및 조합이 가능합니다.
릴레이와 아날로그 출력이 있는 패널미터 DP25B 시리즈는 정밀하고 경제적이며 설정/프로그래밍이 쉽습니다.
DP25B 시리즈는 선명한 4자릿수 디스플레이로 Form C SPDT 이중 릴레이와
차폐(isolation) 또는 비차폐 아날로그 출력 구성을 다양하게 선택할 수 있습니다.
(페이지 하단의 제품번호생성기를 확인하십시오.)
아날로그 출력은 조정가능한 0-10 Vdc, 0-20mA, 4-20 mA의 전압, 밀리전압, 전류 출력으로 디스플레이 값이나 비례 제어 출력으로 재전송하는데 사용할 수 있습니다.
* 마이크로 프로세서 기반의 DP25B 시리즈는 Thermocouple(열전대), RTD(측온저항체), Dual/Differential Thermocouple(이중/차동 열전대 입력), Dual/Differential RTD(이중/차동 RTD 입력), Process (공정 DC전압 및 전류 입력), 스트레인 게이지 Strain Gage, pH, ORP 입력을 받을 수 있는 패널 미터 시리즈 입니다.
시리즈의 온도 패널미터를 확인하시려면 여기를 클릭하세요.
다양한 공정 신호 (전원, 전류) 수용이 가능합니다. 표준 사양의 경우 전면 패널에서 메뉴 접속 및 설정이 가능하며, 측정 단위, 여기(Excitation) 조정이 가능합니다. 전면 패널에 테어 Tare 버튼이 있어 무게를 측정하는 스트레인/압력 측정 분야에서 사용이 가능하며, 장비를 잠글 수 있어 예기치 않은 장비 설정 변경을 방지할 수 있습니다.
【기술사양】 입력 범위: 0-100 mV, ±50 mV, 0-10 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA 차폐 (Isolation): 유전체(Dielectric) 강도 최대 2500V, 일시적, 3mm 간격 당, 260 Vrms 또는 DC 동작전압에서 EN 61010 규격 준수 NMR: 60 dB CMR: 120 dB 입력 보호: 전압 입력 = 최대 120Vrms ; 전류 입력 = 최대 100mA 입력 임피던스: 100 mV 또는 ±50 mV 입력 시 100 Meg ohms ; 10 V 또는 ±5 V 입력 시 1 Meg ohm ; 20 mA 범위 전류 입력 시 5 ohms 디스플레이: 4-자리, LED 9-분할, 21 mm (0.83"),
3색(Red 적색, Green 녹색,
Amber 황색) A/D 변환: 이중 슬로프(Dual slope) 내장 분해능: 15 비트 판독 속도: 3/초 극성 (Polarity): 자동 선택 에러 시 디스플레이 Max error process: 판독의 ±0.03%, ± 1 count 스팬 온도계수: 50 ppm/°C 계단식 반응: 1 sec 사양 정밀도에 이를 때까지의 워밍업 속도: 30 분 부하(load) 조정: 1.1% 선로 전압 변동률 (Line Regulation): 0.02% per Vac 옵션 아날로그 출력: 0-10 V, 4-20 mA 또는 0-20 mA; 디스플레이 범위나 설정값(setpoint #1)에 따라 조정될 수 있음 (비례제어 출력 사용 시) 작동 온도 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 작동 습도 범위: 최대 90% / 40°C (104°F) 비응축 환경 기준 패널 컷아웃 사이즈: 1/8 DIN, 45 x 92 mm (1.78" x 3.62") 무게: 575 g (1.27 lb) AC 전원 모델: 전원: 115 Vac 또는 230 Vac ±10%; 50-60 Hz, 최대 11.0 와트. 여기 Excitation: 24 V @ 25 mA / 12 V @ 50 mA / 10 V @ 120 mA / 5 V @ 60 mA DC 전원 모델: 전원: 10-32 Vdc; 최대 8.0 와트. 여기 Excitation: 24 V @ 25 mA / 12 V, 10 V, 5 V @ 35 mA (낮거나 중간 정도의 밝기)/ 높은 밝기에는 외장 여기(External Excitation)를 사용하십시오.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 전원 옵션은 현장 설치가 가능하지 않습니다. 모든 기기는 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
제품 번호 생성기
제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:
(1)
TYPE 선택하기: E : Process voltage and current inputs S : Strain gage bridge or process inputs
(2)
Power Options 선택하기: : 115 Vac power leave blank -230 : 230 Vac power -DC10/32 : 10 to 32 Vdc power -DC26/56 : 26 to 56 Vdc power
(3)
Output Options 선택하기: : no options leave blank -A : scaleable analog output -R : dual alarm relays -AR : analog and relay options -AI-R : isolated analog outputs and relay options
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
제품 메뉴얼:
다운로드
DP25-E and DP25B-E - 1/8 DIN Process Panel Meter
다운로드
DP25-E and DP25B-E - Quick Start Manual for DP25-E Process Meter
다운로드
DP25-E and DP25B-E - 1/8 DIN Process Panel Meter
다운로드
DP25-E and DP25B-E - Quick Start Manual for DP25-E Process Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.