장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

3 1/2자리 소형 크기의 온도 패널 미터
(3 1/2 Digit Mini-size Temperature Panel Meter)

DP116 시리즈

3 1/2자리 소형 크기의 온도 패널 미터 | DP116 시리즈

3 1/2자리 소형 크기의 온도 패널 미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 써모커플과 RTD 입력
  • 전체 사이즈 14.2 mm (0.56") LED 디스플레이, 3 1/2 자리
  • 디스플레이 홀드 기능
  • 아날로그 출력
  • 1/8 DIN 패널 어댑터 기준
  • 안전 등급의 제거 가능한 나사 클램프 케이블 커넥터
온도 & 공정 미터, 타이머, 카운터 - 관련 제품 보기

설명


【기술사양】


정밀도, 써모커플:
    1.0° 모델: ±1.5°C (±2.7°F) + 1 카운트
0.1° 모델: ±1°C (±1.8°F) + 1 카운트
정밀도, RTD:
    0.1° 모델:
±0.3°C (±0.5°F) + 0.2% rdg
1.0° 모델: ±0.1°C (±0.2°F) + 0.2% rdg;
    ±1.5°C (±2.7°F) 최대 오차
아날로그 출력 (분리되지 않음)::
    0.1° 모델:
10 mV/°
1.0° 모델: 1 mV/°
판독 속도: 2.5초
반응 시간: 1초
디스플레이: 3 1/2 자리 빨간색 LED, 14.2 mm (0.56") 숫자
(녹색 LED 선택 가능 - 추가 비용 없음)
전력: 115 Vac, ±15%, 50/60 Hz
(230Vac 또는 분리되지 않는 9/26Vdc 선택 가능 - 추가 비용 없음)
전력 소모: 2 W
작동 온도: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
규모: 24 H x 72 W x 120 mm D (0.94 x 2.83 x 4.72")
무게: 200 g (7 oz)
패널 차단: 3/64 DIN, 22 x 68 mm (0.87 x 2.68"); 모든 단위에는 1/8 DIN 어댑터 (DP116-PB1)가 공급됩니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
SPC364
판매 상담  
배송: 
 
 
NEMA-4 방적 렌즈 커버
  
DP116-JC1
판매 상담  
배송: 
 
 
표준 단위 (115 Vac), 1°C 분해능, J 타입, -210 ~ 760C 범위
  
RP43
판매 상담  
배송: 
 
 
4개의 3/64 DIN 미터를 위한 19 "랙 패널
  
DP116-JC2
판매 상담  
배송: 
 
 
표준 단위 (115 Vac), 0.1°C 분해능, J 타입, -199.9 ~ 199.9C 범위
  
DP116-JF1
판매 상담  
배송: 
 
 
표준 단위 (115 Vac), 1°F 분해능, J 타입, -346 ~ 1400°F 범위
  
RP23
판매 상담  
배송: 
 
 
2개의 3 / 64 DIN 미터를위한 19 "랙 패널
  
DP116-JF2
판매 상담  
배송: 
 
 
표준 단위 (115 Vac), 0.1°F 분해능, J 타입, -199.9 ~ 199.9°F 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP116-KC1
DP116-KC1
판매 상담  
배송: 
 
 
표준 단위 (115 Vac), 1°C 분해능, K 타입, -105 ~ 1372°C 범위
  
DP116-KC2
판매 상담  
배송: 
 
 
표준 단위 (115 Vac), 0.1°C 분해능, K 타입, -199.9 ~ 199.9°C 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP116-KF1
DP116-KF1
판매 상담  
배송: 
 
 
표준 단위 (115 Vac), 1°F 분해능, K 타입, -157 ~ 1999°F 범위
  
DP116-KF2
판매 상담  
배송: 
 
 
표준 단위 (115 Vac), 0.1°F 분해능, K 타입, -199.9 ~ 199.9°F 범위
  
DP116-MC1
444,530원
배송: 2 주
 
RTD 입력, 1°C 분해능, -200 ~ 850C 범위, 전원 115VAC
  
DP116-MC1-GR
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력, 1°C 분해능, -200 ~ 850C 범위 115VAC 전원, 녹색 LED 디스플레이
  
DP116-MC1-9/26
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력, 1°C 분해능, -200 ~ 850C 범위, 9-32 Vdc의 비 절연 전원
  
DP116-MC2
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력, 0.1°C 분해능, 199.9 ~ 199.9C 범위, 전원 115VAC
  
DP116-MC2-GR
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력, 0.1°C 분해능, 199.9 ~ 199.9C 범위 115VAC 전원, 녹색 LED 디스플레이
  
DP116-MC2-9/26
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력, 0.1°C 분해능, 199.9 ~ 199.9C 범위, 9-32 Vdc의 비 절연 전원
  
DP116-MF1
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력, 1°F 분해능 -328 ~ 1562 ℉ 범위, 전원 115VAC
  
DP116-MF1-GR
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력, 1°F 분해능 -328 ~ 1562 ℉ 범위 115VAC 전원, 녹색 LED 디스플레이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP116-MF2
DP116-MF2
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력, 0.1°F 분해능 -199.9 ~ 199.9F 범위, 전원 115VAC
  
DP116-MF2-GR
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력, 0.1°F 분해능 -199.9 ~ 199.9F 범위 115VAC 전원, 녹색 LED 디스플레이
  
DP116-MF2-9/26
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력, 0.1°F 분해능, -199.9 ~ 199.9F 범위, 9-32 Vdc의 비 절연 전원
부속품
  
TP2
판매 상담  
배송: 
 
 
25 X 75mm 베젤 어댑터 (25 X 68mm 패널 컷 아웃)
  
TP3
56,860원
배송: 2 주
 
3 / 64 DIN ~ 1 / 8 DIN를 위한 베젤 어댑터
  
SPC364
판매 상담  
배송: 
 
 
NEMA-4 스플래쉬프루프 렌즈 커버
  
RP43
판매 상담  
배송: 
 
 
4개의 3/64 DIN 미터를 위한 19 "랙 패널
  
RP23
판매 상담  
배송: 
 
 
2개의 3/64 DIN 미터를 위한 19 "랙 패널
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Resolution-Input & Range 선택하기:
JC1 : 1°C (Type J)-210 to 760°C
JC2 : 0.1°C (Type J)-199.9 to 199.9°C
JF1 : 1°F (Type J)-346 to 1400°F
JF2 : 0.1°F (Type J)-199.9 to 199.9°F
KC1 : 1°C (Type K)-105 to 1372°C
KC2 : 0.1°C(Type K)-199.9 to 199.9°C
KF1 : 1°F (Type K)-157 to 1999°F
KF2 : 0.1°F(Type K) -199.9 to 199.9°F
TC1 : 1°C(Type T) -105 to 400°C
TC2 : 0.1°C (Type T)-199.9 to 199.9°C
TF1 : 1°F(Type T)-157 to 752°F
TF2 : 0.1°F(Type T)-199.9 to 199.9°F
EC1 : 1°C (Type E)-105 to 1000°C
EC2 : 0.1°C (Type E)-199.9 to 199.9°C
EF1 : 1°F (Type E)-157 to 1832°F
EF2 : 0.1°F (Type E)-199.9 to 199.9°F
MC1 : 1°C(100 Ohm Pt RTD)-200 to 850°C
MC2 : 0.1°C(100 Ohm Pt RTD)-199.9 to 199.9°C
MF1 : 1°F(100 Ohm Pt RTD) -328 to 1562°F
MF2 : 0.1°F(100 Ohm Pt RTD)-199.9 to 199.9°F

(2) Power & Display Options 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Standard Unit
-230 : 230 VAC Power
-9/26 : 9 to 26 VDC Power
-GR : Green Display
-GR-230 : Green Display & 230 VAC Power
-GR-9/26 : Green Display 9/26 VDC Power
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.