장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고성능 디지털 힘 게이지
(Advanced Digital Force Gauges)

DFG55 시리즈

고성능 디지털 힘 게이지 Digital Force Gauge | DFG55 시리즈

고성능 디지털 힘 게이지 Digital Force Gauge

2,747,410원 DFG55-10

3 year warranty CE
  • 신속한 판독 속도 - 7000 Hz 샘플링 속도
  • 5종류의 선택 가능한 측정 단위
  • USB, RS232, Mitutoyo, 아날로그 중 출력 타입 선택
  • Backlit 그래픽 디스플레이와 막대 그래프 화면
  • 1000 포인트의 데이터 메모리
  • 세트포인트, 오디오 알람, 출력 설정 가능
  • 피크 값과 세트 포인트가 항상 디스플레이 됨
  • 평균 모드로 판독 평균 값이 계산 됨
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


OMEGA의 DFG55 고성능 디지털 힘 게이지(digital force gauge)는 다양한 환경에서 인장력과 압축력 (tension/compression) 측정을 편리하게 할 수 있도록 도와줍니다. 0.12 ~ 500 lb (0.5 ~ 2500 N) 범위를 7000 Hz의 신속한 샘플링 속도로 정밀하게 판독합니다. 정밀도는 전 범위의 ±0.1%, ±1 자리이며 분해능은 1/5000 입니다.

크고 선명한 LCD 디스플레이의 숫자로 판독값을 쉽게 읽을 수 있으며, 간단한 메뉴 조작으로 게이지 기능 설정을 할 수 있습니다. 데이터는 USB 연결, RS232 통신, Mitutoyo, 아날로그 출력 방식으로 다른 장비나 PC로 전송이 가능합니다.

데이터 메모리는 최대 1000회 판독, 세트포인트와 세트포인트 설정에 따른 알람/지시로 알람, 릴레이, 테스트 스탠드와 같은 외부 기기 트리거가 가능합니다. 압력 최대 부하는 용량의 150% 이며, 디스플레이의 막대 그래프는 적용된 힘의 강도를 보여줍니다.

DFG 55 시리즈는 평균 모드로, 외부 트리거 모드가 시간에 따라 측정된 값의 평균을 기록하여 박리(peel) 테스트와 같은 측정시 유용합니다. 외부 트리거 모드의 경우 스위치 활성화 테스트 같은 경우에 아주 정확하고 쉽게 테스트 할 수 있도록 도와줍니다.

【기술사양】

정밀도: 전 범위의 ±0.1%, ±1 자리
전압: AC 전원 또는 NiMH 충전가능 배터리
배터리 수명: 백라이트를 켠 상태에서 지속사용 최대 7시간; 백라이트를 끈 상태에서 지속사용 최대 24시간
저 전원: 디스플레이에 배터리 표시를 확인하십시오. 전원이 없을 시 장비가 자동으로 꺼지니 주의하십시오.
측정 단위: lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (선택 가능하며, 모델에 따른 선택 옵션 차이가 있습니다)
최대 부하: 정격의 150% (110% 초과 시에 디스플레이에“OVLD”오버로드 표시)
풀스케일 편차 (FSD) : 0.25 mm (0.01") (DFG55-0.12, 0.13 mm (0.05"))
아날로그 출력: ±1 Vdc, ±0.25% FS
USB/RS232 출력: 최대 115,200 baud; 외부기기에서 제어를 위한 GCL2(Gauge Control Language 2) 포함
세트포인트(Setpoint) 출력: 3개 라인 (개방 드레인 라인 open drain line)
크기: 149.4 H x 64.3 W x 33.6 mm D (5.88 x 2.53 x 1.32")
무게: 100 lb 범위 또는 이하 제품 - 0.45 kg, 200 lb 이상 측정 제품 - 0.54 kg

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
DFG55-0.12
3,299,350원
배송: 7 주
 
디지털 힘 게이지, 0.12 lbF 범위
DFG55-0.25
3,281,180원
배송: 6 주
 
디지털 힘 게이지, 0.25 lbF 범위
DFG55-0.5
3,281,180원
배송: 6 주
 
디지털 힘 게이지, 0.5 lbF 범위
DFG55-2
2,885,860원
배송: 2 주
 
디지털 힘 게이지, 2 lbF 범위
DFG55-5
2,901,830원
배송: 6 주
 
디지털 힘 게이지, 5 lbF 범위
DFG55-10
2,747,410원
배송: 6 주
 
디지털 힘 게이지, 10 lbF 범위
DFG55-20
2,901,830원
배송: 7 주
 
디지털 힘 게이지, 20 lbF 범위
DFG55-50
2,901,830원
배송: 6 주
 
디지털 힘 게이지, 50 lbF 범위
DFG55-100
3,032,110원
배송: 6 주
 
디지털 힘 게이지, 100 lbF 범위
DFG55-200
3,299,350원
배송: 2 주
 
디지털 힘 게이지, 200 lbF 범위
DFG55-500
3,281,180원
배송: 6 주
 
디지털 힘 게이지, 500 lbF 범위
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 휴대용 케이스, AC 어댑터와 US 플러그, 연장 막대, 원뿔, 끌, V-홈, 평평한 후크, 커플링, USB 케이블, USB 드라이버가 들어있는 CD 및 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다. 유럽 플러그가 있는 AC 어댑터를 주문하시려면, 모델 번호에 "-E" 를 접미사로 추가해 주십시오. UK 플러그를 원하시면 "-U" 를 추가해 주십시오. 추가 금액은 없습니다.
주문 예: (1) DFG55-20 20 lb 디지털 힘 게이지, US 플러그, 2,901,830원  plus (1) DFG55-20 20 lb 디지털 힘 게이지, US 플러그, 2,901,830원, 2,901,830 + 2,901,830 = 5,803,660원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Select Force Range 선택하기:
-0.12 : 0.12 lbF
-0.25 : 0.25 lbF
-0.5 : 0.5 lbF
-2 : 2 lbF
-5 : 5 lbF
-10 : 10 lbF
-20 : 20 lbF
-50 : 50 lbF
-100 : 100 lbF
-200 : 200 lbF
-500 : 500 lbF

(2) Select AC Power Plug 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : US style plug (standard)
-E : European style plug
-U : UK style plug
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.