DFG-RS3
신제품
디지털 압력계 Digital Force Gage
1,560,150원
DFG-RS3
-
로드 셀이나 토크 센서와 사용할 수 있는 디지털 압력계, 디지털 힘/토크 인디케이터 / 토크 인디케이터 입니다.
-
신속한 속도의 2000 Hz 샘플링 속도
-
초소형의 컴팩트 디지털 압력계로 사용과 이동이 용이
-
선택 가능한 4종류의 측정/공정 단위
-
로드셀 연결 시 측정 압력범위: 0.25 ~ 10,000 lb
-
토크센서 측정 범위: 10 oz-in ~ 100 lb-in
-
USB를 연결울 통한 데이터를 추출
-
세트포인트를 설정 및 Pass/Fail 표시 가능
-
백라이트 그래픽 디스플레이를 적용한 읽기 쉬운 화면
-
세트포인트가 확인이 가능한 실시간 바 그래프(Bar graph) 표시
-
피크 Peak 와 세트 포인트 Set Point 가 디스플레이에 항상 표시
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 휴대용 케이스, 범용 전압 전원 어댑터, 빠른 시작 가이드, 사용자 매뉴얼 및 적합성 증명서와 함께 제공됩니다.
모든 RLC 또는 RTQ 센서는 NIST 추적 가능한 교정 인증서와 함께 제공됩니다.
* 원격 센서는 별도 판매합니다.
주문 예: (1) DFG-RS3 원격 센서와 사용을 위한 경제적인 포스 또는 토크 인디케이터, 1,560,150원 plus (1) RLC02-100 0 ~ 100 파운드 압축 로드셀, 1,953,470원, 1,560,150 + 1,953,470 = 3,513,620원
제품 메뉴얼:
다운로드
Digital Force/ Torque Indicator
다운로드
Configurable Load Cell Adapter
다운로드
Force and Torque Sensors