DCT 시리즈
공압 각도 그리퍼 180° 시리즈DIRECTCONNECT™
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
고도로 설정 가능한 모듈화 구조, 독점적인 DIRECTCONNECTTM 기술
-
완전한 턱 개방 (180°)으로 부품이 그리퍼에 직접 반영됨, 추가 동작을 하나 제거함
-
제한된 장소에서 이용하기 위한 소형 디자인
-
거친 환경에서 사용하기 위해 차폐를 통해 부스러기를 걸러냄
-
반복성 ±0.05 mm (0.002") 및 정확도 ±0.07 mm (0.0028")
-
일반 용도에서 최대 500만 사이클 및 유지에서 1000만 사이클
-
온도 정격 -35–80°C (-30–180°F)
-
장치가 3–7 bar (40–100 psi) 건식 필터 (40 미크론 이상) 공기 공급을 필요로 함
-
액세서리 장비 필요— 4방향 2위치 공압 제어 밸브
모션 - 관련 제품 보기