페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
D1000 및 D2000 시리즈 디지털 트랜스미터는 표준 직렬 I/O 포트가 있는 개인 컴퓨터와 기타 공정 기반 장비에 이용하는 사용이 편리하고 완전한 인터페이스 모듈입니다. 모듈은 아날로그 신호를 공학 단위로 변환하고 ASCII 형식으로 표준 RS-232C나 RS-485 포트가 있는 모든 호스트 컴퓨터에 전송합니다. 이 모듈식 설계로 누구나 개인 컴퓨터를 통해 유연하고 비용 효과적인 데이터 수집 장치에 익숙해지게 할 수 있습니다. 이 모듈은 온도, 압력, 흐름, 전압, 전류, 다양한 디지털 신호 타입을 측정할 수 있습니다. D1000 시리즈는 다양한 센서에 직접적인 인터페이스를 제공하고 모든 신호 조절, 변경, 선형화, 공학 단위로의 변환을 수행합니다. 각 모듈은 무접점 릴레이나 TTL 신호를 통해 장치를 제어하는 디지털 I/O 선을 제공하기도 합니다. 이들 디지털 I/O 선은 내장 제한 설정 기능과 함께 알람과 제어 출력을 제공합니다. D1400 RTD와 D1500 브리지 모듈을 제외하면, 모든 D1000 모듈에는 내장 이벤트 카운터가 있습니다. 이 이벤트 카운터는 디지털 입력 선에서 1000만 개의 변화를 셀 것입니다. 모든 사용자 선택 가능 옵션 (주소, 보드율, 알람 등)은 통신 포트를 통해 수행하고 비휘발성 메모리에 저장합니다. 따라서 모든 유형의 전환이나 외부 조정이 필요 없습니다.제품 메뉴얼: