OMEGALUX™ C 시리즈 튼튼한 카트리지 히터는 특히 열판, 주조, 주형, 압반, 용기 가열 등에 이용하기 적합합니다.
형질 보호관: 황동 연결방식: 2볼트 단자 #8-32 나사, 한쪽 끝 작동 온도: 최대 315°C (600°F)
제품 번호로 주문하기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: * CTRH 카트리지 히터는 120, 208, 240 Vac로 구입할 수 있습니다. 히터는 208 또는 240 Vac로 구입할 수 있습니다. # 히터는 208, 240, 480 Vac로 구입할 수 있습니다. 주문하려면 지정된 전압을 접미사로 추가하세요.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.