1,640,800원 CY670A-SD
설명
CY670 시리즈 실리콘 다이오드 극저온 센서는 극저온부터 고온까지 넓은 온도 범위를 정확하게 측정할 수 있는 온도센서입니다. 뛰어난 호환성, 전압 대 온도반응 곡선(voltage vs. temperature response curve)의 표준 규격에 부합하는 성능, 다양한 분야에 적용할 수 있는 사이즈와 고온과 저온을 견딜 수 있는 패키지 사양을 갖췄습니다. 기존의 실리콘 다이오드와는 달리, 온도센서 명가인 OMEGA만의 독자적인 기술력으로 정밀한 판독을 제공합니다.Range of Use | Limit Min | Limit Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY670-SD | 1.4 K | 500 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY670E-BR | 1.4 K | 500 K |
Calibrated Accuracy | Temperature Response Data Table (typical for CY670) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerance Bands for the CY670 Series Diode Thermometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
제품 메뉴얼: