CTXL 시리즈
휴대용 범용 원형 차트 레코더-5개 모델 이용 가능
2,720,080원
CTXL-TRH-W
-
대형의 200 mm (8") 지름
-
1, 7, 32일 기록
-
읽기 쉬운 듀얼 채널 백라이트 LCD 판독
-
편리한 전면 패널 프로그래밍/작동
-
최소/최대/평균 값 감시
-
높은/낮은 가청/시각 알람
-
듀얼 높음 알람 릴레이 및 듀얼 낮음 알람 전압 출력
-
자기 장착 허브가 있는 양면 차트
-
내장 차트 조명이 있는 벤치탑 또는 벽면 거치대
-
"D" 배터리 4개 또는 범용 교류 어댑터로 전력 공급
-
데이터 기록용 PC 소프트웨어 포함
레코더 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 각 장비는 다양한 양면 차트 120개, 펜 세트 2개, 벽면 장착 키트, "D" 셀 베터리 4개, RS232 케이블 및 어댑터, 소프트웨어 CD, 범용 교류 어댑터, 온도 보상 저항기, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. pH 전극은 별도로 판매합니다.
제품 메뉴얼:
다운로드
CTXL Series - Full Manual - Universal PortableCircular Chart Superecorder™
다운로드
CTXL Series - Quick Start Manual - Universal PortableCircular Chart Superecorder™