장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온 측정과 저온 측정이 가능한 원형 차트 레코더
(6 inch, (152mm) Circular Temperature Chart Recorders with "J" Thermocouple Input)

CT87 시리즈

원형 차트 레코더 | CT87 시리즈

원형 차트 레코더

903,090원 CT87LC-220

  • 판독이 쉬운 152 mm 지름 원형 차트 기록계
  • J타입 써모커플 온도센서
  • 다양한 산업분야와 실험환경에 이상적
  • LED 온도 디스플레이 창 탑재
  • 빠르고 쉬운 설정를 위한 앞면 패널 제어
  • 3개의 온도 범위에서 측정, 기록 선택 가능
  • 6시간, 24시간, 7일 도표 순환 주기 선택 가능
  • 단일 또는 지속적인 도표 순환 선택 가능
  • 자유롭게 세워 놓거나 벽에 장착할 수 있음
  • 내구성 있는 폴리카보네이트 케이스와 접이식 운반 손잡이
  • CT87LC: 냉각 장치, 냉장고, 챔버, 상온 등 다양한 저온 범위 측정
  • CT87HC: 고온 챔버, 오븐 등 각종 산업 분야의 다양한 고온 범위 측정
레코더 - 관련 제품 보기

설명

CT87 시리즈 온도 레코더는 온도를 감시하고 152 mm (6") 원타입 도표에 기록하는데 이용하는 정밀한 장비입니다.

CT87은 휴대용 장비처럼 운반하거나 고정된 장소에 장착할 수 있습니다. CT87은 모든 온도 기록 요구를 만족시키는 다양한 기능을 제공합니다. 3개의 온도 범위와 3개의 도표 속도 조합은 높은 유연성을 제공합니다. 또한 도표 순환은 특정 어플리케이션이 요구하는 대로 1회전하거나 지속적으로 회전하도록 설정할 수 있습니다. 기록되는 데이터를 보호하기 위해, CT87은 자동 예비 배터리를 이용해 정전 시에 작동을 유지하도록 합니다.

*모델명 간단안내: 고온 °C 단위, 220V 모델은 CT87LC-220, 저온 °C 단위, 220V 모델은 CT87HC-220 입니다. 상세정보는 '사양'버튼을 눌러 Spec sheet에서 확인하십시오.

사양
기록 온도 범위:
    CT87LF (Low Temp°F):
-40~30, -20~50, 50~120
    CT87LC (Low Temp °C): -40~0, -30~10, 10~50
    CT87HF (High Temp °F): 0~250, 0~500, 500~1000
    CT87HC (High Temp °C): 0~120, 0~250, 250~500
주위 작동 온도: 0~49°C
상대 습도: 0~96%
도표 지름: 152 mm
선택 가능한 도표 속도: 6시간, 24시간, 7일 중 선택
정확도: ±1°C (±2°F)
차트 로테이션: 1회전 또는 지속
로테이션 속도 정확도: ±1%
디스플레이: 3자릿수 LED, 13mm
기록 펜: 잉크 타입
크기: 235 H x 184 W x 70 mm L (91/4 x 71/4 x 23/4")
무게: 2.2 kg (4 lb, 7 oz)
온도센서:
    저온 레코더:
CT87-J-NP
    고온 레코더: TC-GG-J-24-72-SMP-M-PP
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CT87LF-220
734,880원
배송: 17 주
 
저온 차트 레코더, 220V, -40~30°F, -20~50°F, 50~120°F 범위
  
CT87LC-220
903,090원
배송: 18 주
 
저온 차트 레코더, 220V, -40~0°C, -30~10°C, 10~50°C 범위
  
CT87HF-220
881,130원
배송: 7 주
 
저온 차트 레코더, 220V, 0~250°F, 0~500°F , 500~1000°F 범위
  
CT87HC-220
951,420원
배송: 17 주
 
저온 차트 레코더, 220V, 0~120°C, 0~250°C , 250~500°C 범위
교체품 및 부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C--40-30F/7D
CT87C--40-30F/7D
58,350원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 -40~30°F, 7일
  
CT87C--40-30F/24H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 -40~30°F, 24시간
  
CT87C--40-30F/6H
60,860원
배송: 10 주
 
차트용지 60매, 범위 -40~30°F, 6시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C--40-0C/7D
CT87C--40-0C/7D
57,620원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 -40~0°C, 7일
  
CT87C--40-0C/24H
60,860원
배송: 10 주
 
차트용지 60매, 범위 -40~0°C, 24시간
  
CT87C--40-0C/6H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 -40~0°C, 6시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C--20-50F/7D
CT87C--20-50F/7D
58,350원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 -20~50°F, 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C--20-50F/24H
CT87C--20-50F/24H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 -20~50°F, 24시간
  
CT87C--20-50F/6H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 -20~50°F, 6시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C--30-10C/7D
CT87C--30-10C/7D
59,570원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 -30~10°C, 7일
  
CT87C--30-10C/24H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 -30~10°C, 24시간
  
CT87C--30-10C/6H
60,860원
배송: 10 주
 
차트용지 60매, 범위 -30~10°C, 6시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-50-120F/7D
CT87C-50-120F/7D
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 50~120°F, 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-50-120F/24H
CT87C-50-120F/24H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 50~120°F, 24시간
  
CT87C-50-120F/6H
60,860원
배송: 10 주
 
차트용지 60매, 범위 50~120°F, 6시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-10-50C/7D
CT87C-10-50C/7D
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 10~50°C, 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-10-50C/24H
CT87C-10-50C/24H
57,620원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 10~50°C, 24시간
  
CT87C-10-50C/6H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 10~50°C, 6시간
  
CT87C-LF-MIX
69,330원
배송: 2 주
 
°F 단위 차트용지 60매, 혼합
  
CT87C-LC-MIX
67,090원
배송: 10 주
 
°C 단위 차트용지 60매, 혼합
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-0-250F/7D
CT87C-0-250F/7D
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 0~250°F, 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-0-250F/24H
CT87C-0-250F/24H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 0~250°F, 24시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-0-250F/6H
CT87C-0-250F/6H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 0~250°F, 6시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-0-120C/7D
CT87C-0-120C/7D
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 0~120°C, 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-0-120C/24H
CT87C-0-120C/24H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 0~120°C, 24시간
  
CT87C-0-120C/6H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 0~120°C, 6시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-0-500F/7D
CT87C-0-500F/7D
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 0~500°F, 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-0-500F/24H
CT87C-0-500F/24H
60,860원
배송: 7 주
 
차트용지 60매, 범위 0~500°F, 24시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-0-500F/6H
CT87C-0-500F/6H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 0~500°F, 6시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-0-250C/7D
CT87C-0-250C/7D
57,620원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 0~250°C, 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87C-0-250C/24H
CT87C-0-250C/24H
60,860원
배송: 4 주
 
차트용지 60매, 범위 0~250°C, 24시간
  
CT87C-0-250C/6H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 0~250°C, 6시간
  
CT87C-500-1000F/7D
60,860원
배송: 10 주
 
차트용지 60매, 범위 500~1000°F, 7일
  
CT87C-500-1000F/24H
60,860원
배송: 2 주
 
차트용지 60매, 범위 500~1000°F, 24시간
  
CT87C-500-1000F/6H
판매 상담  
배송: 
 
 
차트용지 60매, 범위 500~1000°F, 6시간
  
CT87C-250-500C/7D
60,860원
배송: 10 주
 
차트용지 60매, 범위 250~500°C, 7일
  
CT87C-250-500C/24H
60,860원
배송: 10 주
 
차트용지 60매, 범위 250~500°C, 24시간
  
CT87C-250-500C/6H
60,860원
배송: 10 주
 
차트용지 60매, 범위 250~500°C, 6시간
  
CT87C-HF-MIX
67,090원
배송: 10 주
 
고온용 °F 단위 차트용지 60매, 혼합
  
CT87C-HC-MIX
67,090원
배송: 2 주
 
고온용 °C 단위 차트용지 60매, 혼합
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCRT-110V-ADAPTOR
CRT-110V-ADAPTOR
판매 상담  
배송: 
 
 
110V AC 어댑터 (CT82,CT87,CTH89용)
  
CRT-220V
판매 상담  
배송: 
 
 
220V 파워 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87-PEN-BLACK
CT87-PEN-BLACK
26,930원
배송: 2 주
 
레코더 펜, 교체용 (보관수명 1년)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87-J-NP
CT87-J-NP
61,440원
배송: 3 주
 
저온용 교체용 프로브, 4" 길이 1/8" 직경, 304 SS 프로브 (needle probe), 15' 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-GG-J-24-72-SMP-M-PP
TC-GG-J-24-72-SMP-M-PP
43,515원
배송: 2 주
 
고온용 교체용 센서, 6' 길이 24 게이지 유리 절연 “J” 써모커플
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.