장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

강화된 모듈식 컨트롤러 시리즈 마스터

CSMSTRSX, CSMSTRGT

강화된 모듈식 컨트롤러 시리즈 마스터 | CSMSTRSX, CSMSTRGT

강화된 모듈식 컨트롤러 시리즈 마스터

362,070원 CSDIO14R

  • 데이터 수집이나 다구역 PID 제어 기능 강화
  • 웹서버를 통해 인터넷 환경에서 데이터 기록과 가상 MHI에 접속
  • 가상 HMI는 PC 기반 SCADA 기능을 제공
  • 모듈식 제어장치 시리즈에서 다른 모듈을 계층적으로 제어
  • 모듈 설정 정보를 저장하고 자동으로 대체 모델을 재프로그래밍
  • 대규모 내장 드라이버 목록이 있어 논리연산제어장치, PC, 원격감시제어 시스템에 데이터를 쉽게 매핑 가능
  • 독립적인 직렬 포트로 가상의 무제한 집적 방법을 제공
  • 10 Base-T/100 Base-Tx 이더넷 연결로 네트워크 사용 가능
  • 모듈식 컨트롤러 시리즈 모듈 최대 16개 지원
  • Compactflash® 슬롯이 있어 공정 데이터를 CSV 파일로 직접 기록 가능
오토메이션 컨트롤러 / HMI - 관련 제품 보기

설명

CSMSTR 모델은 모듈식 컨트롤러 시리즈 슬레이브 모듈과 사용하도록 설계된 통신 및 제어 플랫폼입니다. CSMSTR은 자체의 고속 직렬 프로토콜을 이용하고, 뒷판 연결을 통해 최대 16개 슬레이브 모듈과 통신합니다. 그리고 마스터는 이 연결을 통해 모듈에 전력도 공급합니다.
전원을 넣으면, CSMSTR은 자동으로 연결된 슬레이브 모듈을 확인하고 주소를 파악합니다. CSMSTR은 모든 모듈의 설정 정보를 보관해서 모듈이 교체될 경우 자동으로 모듈을 설정할 수 있습니다.
마스터에는 PC, 논리연산제어장치, 원격감시제어 시스템에 연결하는 고속 RS232/422/485 통신 포트와 이더넷 포트가 있습니다. 마스터와 슬레이브 프로토콜 드라이버에 대한 대규모 목록이 있어 CSMSTR은 다양한 데이터를 외부 장치와 공유하고 교환할 수 있습니다. 10 Base-T/100 Base-TX 이더넷 포트도 다른 장치와 고속으로 통신하고 데이터를 교환하는데 이용할 수 있습니다. 그리고 가상 HMI 기능으로 네트워크에 연결된 PC로부터 HMI를 만들고 통신할 수 있습니다. 콤팩트플래시 슬롯으로 마스터의 내장 데이터 로거를 이용할 수 있습니다.
모듈식 컨트롤러 시리즈의 고밀도 패키징 DIN 레일 설치 디자인으로 시간과 패널 공간을 절약합니다. 본 컨트롤러는 표준 탑햇 (T) 프로파일 DIN 레일에 쉽게 설치할 수 있습니다.
CSMSTR은 윈도우® 2000이나 그 상위 버전 플랫폼용 크림슨 2.0 소프트웨어로 프로그래밍합니다. 소프트웨어는 사용하기 쉽고 그래픽 인터페이스로 통신 설정과 시운전, 새로운 시스템의 교정 수단을 제공합니다.

사양
전원: 24 Vdc ± 10% 최소 400 mA (1모듈) 최대 3.5 A (16모듈 + 확장 카드) 2등급 또는 SELV 정격 전원 공급장치를 이용해야 함.
통신:
    USB/PG 포트:
USB 사양 1.1을 준수 (타입 B 연결만 이용하는 장치)
직렬 포트: 각 포트의 형식과 전송률은 최대 115,200 보드까지 소프트웨어에서 개별적으로 프로그래밍 가능
RS232/PG 포트: RJ12를 통한 RS232 포트
COMMS 포트: RJ45를 통한 RS422/485 포트, RJ12를 통한 RS232 포트
DH485 TXEN: 전송 가능; 개방 컬렉터, 최대 25 mA에서 VOH=15 Vcd, VOL=0.5V
이더넷 포트: 10 BASE-T / 100 BASE-TX RJ45 잭은 NIC (네트워크 인터페이스 카드)로 연결
LEDs:
    STS:
상태 LED는 마스터의 상태를 나타냄
TX/RX: 전송/수신 LED는 연속적인 행동을 보여줌
Ethernet: 링크와 동작 LED
CF: 콤팩트플래시 LED는 카드 상태와 읽기/쓰기 행동을 나타냄
메모리:
    기판 내 사용자 메모리:
4 MB 비휘발성 플래시 메모리
    기판 내 SDRAM: CSMSTRSX=2MB; CSMSTRGT=8MB
    메모리 카드: 타입 1 및 타입 2 카드용 콤팩트플래시 타입 2 슬롯
실시간 시계: 일반적인 정확도는 매월 1분 미만. 크림슨 2.0의 SNTP 시설은 외부 서버와 동기화를 가능케 함.
배터리: 리튬 코인 셀 (포함). 일반적인 수명은 25°C (77°F)에서 10년. "배터리 낮음" 시스템 변수를 이용할 수 있어서, 프로그래머는 배터리 전압이 공칭 전압보다 낮게 떨어질 경우 특정 동작이 일어나도록 선택할 수 있음.
환경 조건:
    동작 온도 범위:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
    보관 온도 범위: -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F)
    동작 및 보관 습도: 상대 습도 최대 80%, 비응결, 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
진동 [IEC 68-2-6]: 1.5시간 동안 X, Y, Z 방향으로 5 ~ 150 Hz, 2 g
충격 [IEC 68-2-27]: 동작 상 25g, 3 방향으로 11 msec
고도: 최대 2000 미터
구조: 케이스 몸체는 암적색 내충격성 플라스틱 및 스테인리스 스틸. 설치 부문 1, 오염 등급 2
전원 연결: 분리 가능한 와이어 클램프 나사 단자판
와이어 게이지 용량: 24 AWG ~ 12 AWG
토크: 4.45 ~ 5.34 in/lb (0.5 ~ 0.6 N-m)
설치: EN50022(-35 x 7.5 및 -35 x 15)에 따라 표준 DIN 방식 탑햇 프로파일 설치 레일에 설치
인증 및 준수:
    안전:
UL 등록, 파일 #E302106, UL508, CSA 22.2 번호 14-M05, Und. Lab Inc이 미국 및 캐나다 UL 안전 표준에 등록
IEC 61010-1, EN 61010-1: 측정, 제어, 실험실용 전기 장비에 대한 안전 요건, 1부
전자기 적합성:
    EN 61326에 대한 방출 및 면역:
측정, 제어, 실험실용 전기 장비
산업 현장에 대한 면역*: 정전기 방전 EN 61000-4-2 기준 A2; 4 kV 접촉 방전; 8 kV 기중 방전; RF 전자기장 EN 61000-4-3 기준 A 10 V/m; 급속 과도 (버스트) EN 61000-4-4 기준 A; 2 kV 전력; 2 kV 신호; 서지 EN 61000-4-5 기준 A; 1kV L-L,2 kV L&N-E 전력; RF 전도 간섭 EN 61000-4-6 기준 A; 3 V/rms
방출: 방출 EN 55011 A급
무게: 456.4 g (15.1 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
CSMSTRSX Star
1,347,710원
배송: 4 주
 
프로토콜 변환, 데이터 로거, 웹 서버, 최대 QVGA(320X240) 크기의 가상 HMI와 확장 슬롯이 있는 모듈식 컨트롤러 마스터.
CSMSTRGT Star
1,803,650원
배송: 4 주
 
프로토콜 변환, 데이터 로거, 웹 서버, full VGA(640X480) 크기의 가상 HMI와 증가된 DRAM의 확장 슬롯이 있는 모듈식 컨트롤러 마스터.
부속품
SFCRM200 Star
84,490원
배송: 2 주
 
크림슨 2 프로그래밍 소프트웨어, 설명서 및 USB 프로그램 케이블
G3CF002G Star
225,290원
배송: 4 주
 
2기가바이트 컴팩트 플래시 카드 (산업용 등급 2 백만 쓰기 주기)
CBLPROG0 Star
59,010원
배송: 4 주
 
G3, DSP 모듈식 컨트롤러, RJ11에 DB9을위한 RS232 프로그래밍 케이블
CBLUSB00 Star
39,560원
배송: 2 주
 
G3, DSP 모듈식 컨트롤러, A-B 형을위한 USB 프로그램 케이블
PSDR0100 Star
189,080원
배송: 2 주
 
미니 전원 공급 1A
PSDR0200 Star
232,000원
배송: 4 주
 
미니 전원 공급 2A
PSDR0400 Star
295,020원
배송: 2 주
 
미니 전원 공급 4A
RSRSTP00 Star
6,840원
배송: 2 주
 
레일 정지 (수량 2)
CSTERM00 Star
15,090원
배송: 4 주
 
대체 종단 플러그
CSBASE00 Star
44,930원
배송: 2 주
 
대체 베이스
모듈
CSDIO14R Star
362,070원
배송: 4 주
 
8 입력 6 릴레이 출력
CSDIO14S Star
355,370원
배송: 2 주
 
8 입력 6 솔리드 스테이트 (NFET) 출력
CSINV800 Star
771,080원
배송: 4 주
 
8 채널 10 V 입력 모듈
CSINI800 Star
771,080원
배송: 4 주
 
8 채널 0 (4) ~ 20 mA 입력 모듈
CSOUT400 Star
409,010원
배송: 2 주
 
4 채널 아날로그 출력
CSPID1R0 Star
328,550원
배송: 4 주
 
단일 루프 모듈, 릴레이 출력
CSPID1RA Star
362,070원
배송: 4 주
 
단일 루프 모듈, 릴레이 출력, 아날로그 출력
CSPID1RM Star
355,370원
배송: 4 주
 
단일 루프 모듈, 릴레이 출력, 히터 전류 입력
CSPID1S0 Star
328,550원
배송: 4 주
 
단일 루프 모듈, 솔리드 스테이트 (NFET) 출력
CSPID1SA Star
355,370원
배송: 4 주
 
단일 루프 모듈, 솔리드 스테이트 (NFET) 출력, 아날로그 출력
CSPID1SM Star
355,370원
배송: 4 주
 
단일 루프 모듈, 솔리드 스테이트 (NFET) 출력 히터 전류 입력
CSPID1TA Star
355,370원
배송: 4 주
 
단일 루프 모듈, 트라이 액 출력, 아날로그 출력
CSPID2R0 Star
489,470원
배송: 2 주
 
이중 루프 모듈, 릴레이 출력
CSPID2RM Star
536,400원
배송: 2 주
 
이중 루프 모듈, 릴레이 출력, 히터 전류 입력
CSPID2S0 Star
489,470원
배송: 4 주
 
이중 루프 모듈, 고체 상태 (NFET) 출력
CSPID2SM Star
536,400원
배송: 4 주
 
이중 루프 모듈, 고체 상태 (NFET) 출력 히터 전류 입력
CSPID2T0 Star
489,470원
배송: 4 주
 
이중 루프 모듈, 트라이 액 출력
CSPID2TM Star
536,400원
배송: 4 주
 
이중 루프 모듈, 트라이 액 출력, 히터 전류 입력
CSRTD600 Star
576,630원
배송: 4 주
 
6 채널 입력, RTD
CSSG10RA Star
462,650원
배송: 4 주
 
단일 루프 1, 스트레인 게이지 입력, 릴레이 출력, 아날로그 아웃
CSSG10SA Star
462,650원
배송: 4 주
 
단일 루프 1, 스트레인 게이지 입력, 솔리드 스테이트 (NFET) 출력, 아날로그 출력
CSSG11RA Star
576,630원
배송: 4 주
 
단일 루프, 2 스트레인 게이지 입력, 릴레이 출력, 아날로그 아웃
CSSG11SA Star
576,630원
배송: 4 주
 
단일 루프, 2 스트레인 게이지 입력, 솔리드 스테이트 (NFET) 출력, 아날로그 출력
CSTC8000 Star
771,080원
배송: 4 주
 
8 채널 써모커플 모듈
DIN 레일
DRTB-RAIL-3575 Star
8,450원
배송: 2 주
 
DIN 레일, 35 x 7.5 mm x 2 m (1.4 x 0.30" x 6.6'), ?? ??
DRTB-RAIL-3575-1 Star
4,690원
배송: 2 주
 
DIN 레일 35 X 7.5 mm, 길이 1m
DRTB-RAIL-3575-1-20PK Star
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 레일 35 X 7.5 mm, 길이는 1 m, 20 팩
DRTB-RAIL-3575-20PK Star
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 레일 35 X 7.5 mm 2 m 길이, 20 팩
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.