페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
CSi32 시리즈는 오메가 벤치탑 컨트롤러 중 최신 제품입니다. 이 제품은 고강도 벤치탑 금속 케이스 안에 1/32 DIN 크기 (96 x 48 mm)의 디지털 패널 컨트롤러가 있는 것이 특징입니다. 이용하는 컨트롤러는 수상을 했고 특허를 받은 오메가의 i시리즈로, 색이 변하는 디스플레이가 있습니다. i시리즈 계측기는 모든 설정점이나 알람 지점에서 GREEN, AMBER, RED로 색이 변하도록 프로그램된 LED 디스플레이가 특징입니다. 이들 컨트롤러는 써모커플, 다중 RTD 유형, 공정 (직류) 전압 및 전류의 10가지 공통 유형 중 하나와 관련해 공장출하시 설정된 상태로 구입할 수 있습니다. 이 장치는 실험실에서 이용하거나 휴대용 온도 및 공정 제어가 필요한 어플리케이션에 이상적입니다. 케이스 뒤에는 사전 배선 입력 및 출력 소켓이 있어서 전력, 입력, 전력 출력, 디지털 통신에 빠르고 편하게 연결할 수 있습니다. i시리즈는 자동조정 기능이 있는 완전한 PID 컨트롤러이고, 앞면 패널이나 PC와 무료 설정 프로그램을 이용해 켜짐/꺼짐 제어용으로 프로그램화할 수 있습니다. i시리즈 설정 소프트웨어는 최적의 통신 하드웨어를 이용해 i시리즈 컨트롤러 및 CSi32 시리즈 벤치탑 컨트롤러와 상호작용하도록 설계되었습니다.제품 번호 생성기
소프트웨어: